Produit ajouté au panier

D'autres

Acktar Die-Cut Light Blocking Black Labels Étiquettes Noires Découpées Bloquant la Lumière Acktar
  • Étiquettes de 1" de diamètre disponibles avec les traitements MaxiBlack™, Metal Velvet™ ou Spectral Black™
  • Options d'adhésifs standard ou à faible dégazage
  • 5 étiquettes par feuille
  • Feuilles entières et rouleaux disponibles
Matériau Absorbant et Occultant Matériau Absorbant et Occultant
Top Seller
  • Pour piéger la lumière, déflecter la lumière et arrêter le faisceau
Feuilles et Film d'Absorption de Lumière Acktar Feuilles et Film d'Absorption de Lumière Acktar
Top Seller
  • Réflexion diffuse ou spéculaire
  • Applicables sur une très large bande de l'UV à l'IR
  • Options standard, à dégazage faible et sans adhésifs
  • Également disponibles : Étiquettes découpées et rouleaux plus grands
Acktar Light Absorbent Foil and Film Rolls	Rouleaux de Feuilles et Films d'Absorption de Lumière Acktar
  • Grands formats de rouleaux de 25 m pour les applications en volume
  • Traitements MaxiBlack™, Metal Velvet™ ou Spectral Black™
  • Options standard, à dégazage faible et sans adhésifs
  • Également disponibles : Étiquettes découpées et petits formats 
Feuilles d’Absorption des Chocs en Sorbothane® Feuilles d’Absorption des Chocs en Sorbothane®
  • Absorbent jusqu'à 95,5% de l'énergie d'impact
  • Faciles à découper à la taille désirée
  • Version adhésive sensible à la pression (PSA) disponible
Kit des Indispendables de Labo Kit des Indispendables de Labo
  • Conçu pour Réapprovisionner les Produit Indispensables de Labo
  • Outils, Fournitures de Nettoyage et Équipement de Montage Inclus
  • Composants de Mesures Impériales et Métriques
Blocs pour l’Alignement de Faisceaux Laser Blocs pour l’Alignement de Faisceaux Laser
  • Mire gravée en forme de grille pour un alignement laser rapide
  • Surfaces diffuses en aluminium anodisé noir
  • Base magnétique pour un montage facile sur les tables optiques
  • Fentes pour clés Allen ou autres outils
Acktar White, Aluminum Substrate, Adhesive Feuilles et Films Acktar White™
  • Faible absorption solaire, forte émissivité et excellente gestion thermique passive
  • Traitement mat inorganique sur un substrat en feuille d'aluminium
  • Options sans adhésif ou d’adhésif à faible dégazage
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer