Produit ajouté au panier

Mires pour la Microscopie

Les Mires pour la Microscopie mesurent la précision et la performance d’un système dans des applications d’imagerie et de microscopie. Les Mires pour la Microscopie fournissent des capacités de mesure, utilisent toute une variété de modèles, tels que Rochi ou Siemens, pour mesurer la résolution d’un système. Tandis que la plupart des mires ont été conçues pour la vision industrielle, les Mires pour la Microscopie sont spécifiquement conçues pour les besoins et les applications de mesure de la microscopie. 

'Edmund Optics propose différents types de mires pour la microscopie, dont des Mires Haute Résolution pour la distorsion et des Lames de Calibration pour la Transmission de Couleur. Les Mires Haute Résolution ont été conçues pour les systèmes de microscopie à fort grossissement, tandis que les Lames de Calibration pour la Transmission de Couleur ont été conçues pour l’imagerie par fluorescence. Les dimensions de ces mires sont basées sur celles d’une lame de microscope standard.

Mires de Lame de Microscopie Haute Résolution Mires de Lame de Microscopie Haute Résolution Nouveau
  • Petits motifs - 100 nm et 3300 lp/mm
  • Fabriquées par lithographie à faisceau d’électrons haute précision
  • Modèles négatifs
Réticules de transmission - Cercles Concentriques Réticules de transmission - Cercles Concentriques
  • Conçus pour une puissance objectif de 1X
  • Cercles concentriques
  • Substrat B270
Réticules de Transmission - Croix Micrométrique Réticules de Transmission - Croix Micrométrique
  • Conçus pour un grossissement d'objectif de 1X
  • Échelle de 5 ou 10 mm
  • Épaisseur de 1,5 mm
Réticules de transmission - Croix Réticules de transmission - Croix
  • Conçus pour une puissance objectif de 1X
  • Modèles à croix
  • Versions de 19 ou 21 mm de diamètre
Réticules de transmission - Micromètre Horizontal Réticules de transmission - Micromètre Horizontal
  • Conçus pour une puissance objectif de 1X
  • Versions à échelles de 1, 5 ou 10 mm
  • Versions à échelles de 0,1 ou 0,5 puces
Réticules de transmission - Grilles Indexées Réticules de transmission - Grilles Indexées
  • Conçus pour une puissance objectif de 1X
  • Modèle de grille indexée
  • Réticules de 19 ou 21 mm de diamètre
Réticules de transmission - Grille Réticules de transmission - Grille
  • Conçus pour une puissance objectif de 1X
  • Carrés de grille sur tout le champ
  • Versions de 19 ou 21 mm de diamètre
Réticules de transmission - Protracteurs Réticules de transmission - Protracteurs
  • Plateforme stable pour les expériences et les configurations de tests
  • Trous filetés 1/4-20 TPI ou M6 pour divers montages
  • Aluminium anodisé noir
Micromètre de Calibration de Réticules Micromètre de Calibration de Réticules
  • Présente une série d'images en forme de « H »
  • Taille des images de 0,1 à 20 mm
  • Disponible avec des données NIST
Lames Micrométriques Lames Micrométriques
  • Réticules gradués centrés sur des lames de microscope
  • Conçues pour une calibration de routinie
  • Lames de 1 x 3"
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer