- Précision de 1 µm (à 20°C) et longueur de mesure de 0 à 50 mm
- Vitesse de réponse maximale de 500 mm/sec
- Support de plate-forme en granit et 6 embouts de mesure disponibles
- Diamètres de ½" à 12" disponibles
- Chaque plan optique λ/20 de 75 mm ou plus Inclut un certificat de calibration
- Disponibles avec les traitements métalliques standards: Miroirs λ/10 et λ/20
- Options de planéité de la surface de λ/10 et λ/20
- Certifiées avec un interféromètre Zygo
- Chaque plan étalon λ/20 ≥ 76,2 mm inclut un certificat de calibration
- Plans Ètalons, Surface Unique également disponibles
- Identifie la contrainte ou la contamination de la lentille
- Conception compacte et portative
- Modèles de paillasse ou clipsables sur téléphone disponibles
- 4 Versions Disponibles
- CCD Adaptable
- Illumination DEL
- Ouverture de 28mm
- Support Ajustable
- Idéaux pour la caractérisation d’impulsions laser ultracourtes
- Détecteur TPA intégré avec une sensibilité <0,1 W2 à 700-1100 nm
- Comprend un contrôleur avec interface USB et un logiciel d'acquisition de données prêt à l'emploi
- Conception compacte avec logiciel d'interface SCPI
- Parfaits pour les lasers à impulsions ultracourtes à taux de répétition faible et élevé
- Large Gamme d’Index de Réfraction
- Echelles à Haute Résolution
- Affichage Numérique de la Température
- Alimenté par Piles
- Simple Mesure de Dispersion
- Calibre les Sphères de Transmission
- Finition RMS 1.3nm
- Inclut une Monture Cinématique et un Certificat de Conformité
- Compatible with C-Mount Cameras
- Designed for 1/2" or Smaller Camera Sensors
- Fits Standard Boroscope/Fiberscope Eyepieces
- Micromètres de précision de Mitutoyo
- Résolution élevée des mesures
- Mesure de 0 à 6" (0 à 150 mm) par incréments de 0,0005" (0,01 mm)
- Valeur de réfléctivité >97%
- Idéal de l’UV au proche IR
- Facilement applicable aux métaux et autres matériaux
- Utilisé pour mesurer des rayons convexe ou concave
- Facile d’utilisation
- Standards inclus pour la calibration
- Localisent les courts circuits sur des circuits imprimés
- Déterminent les pertes d’isolation
- Localisent les dissipateurs de chaleur
- Faciles à découper sur mesure
- 8 Chaînes Numériques I/O
- Opération Plug and Play
- Compatible avec LabVIEW™
- Étiquettes auto-adhésives de détection de la lumière UV
- Enregistrement permanent de l'exposition à la lumière UV
- Idéales pour les applications de désinfection, de séchage et de détection par UV
- Thermomètres à changement de couleur réversible
- Réponse instantanée et lecture continue
- Plages de température de 30°C entre 0 et 120°C
- Testent la résistance à l'abrasion et à l'adhésion de revêtements optiques selon les spécifications MIL
- Comprennent les instructions et les certifications de conformité
- Gommes de rechange, étamine et autres composants disponibles
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.