Produit ajouté au panier

Platines Manuelles et à Roulements à Billes

Filter
Platines de Translation à Rouleaux Croisés - Axe Unique (Modèle Standard) Platines de Translation à Rouleaux Croisés - Axe Unique (Modèle Standard)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Quatre tailles de 30 x 30 mm à 125 x 125 mm
  • Schémas de trous impériaux et métriques disponibles
  • Versions avec micromètres ou vis-mère disponibles
  • Peuvent facilement être converties en configurations X-Y et X-Y-Z
Platines de Translation à Rouleaux Croisés - Axe Unique (Modèle à Trou) Platines de Translation à Rouleaux Croisés - Axe Unique (Modèle à Trou)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Quatre tailles de 30 x 30 mm à 125 x 125 mm
  • Conception à trou débouchant pour chemin optique ininterrompu
  • Schémas de trous impériaux et métriques disponibles
  • Versions avec micromètres ou vis-mère disponibles
Platines de Translation Linéaire à Roulement à Billes Spécial en Acier Inoxydable Platines de Translation Linéaire à Roulement à Billes Spécial en Acier Inoxydable
  • Construction en acier inoxydable pour une charge maximale de 20 kg
  • Offre une excellente stabilité thermique et linéaire
  • Compatible avec toutes les Platines Manuelles TECHSPEC
Plateaux de Translation Verticale Plateaux de Translation Verticale
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Mecaniquement compatibles avec nos Platines TECHSPEC®
  • Mouvement micrométrique de précision
  • Vis de blocage
Plateaux Rotatifs Plateaux Rotatifs
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Conception à profil bas
  • Micromètre de précision
  • Système de guidage coulissant
  • Rotation grossière de 360°, rotation précise de ±5°
  • Mécaniquement compatibles avec d'autres Plateaux TECHSPEC®
  • Ecrou de blocage sur tous les plateaux
  • Compatibles avec les salles blanches de classe 100 (ISO 5)
Platines d'Inclinaison Platines d'Inclinaison
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Versions métriques et impériales disponibles
  • Contrôle de l’inclinaison dans deux axes (mouvement cinématique)
  • Micromètre de précision
  • Conçus pour s'intégrer avec d'autres Platines TECHSPEC®
Goniomètres Goniomètres
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Configurations à filetages métriques et impériaux
  • Possible rotation à deux axes
  • Mécaniquement compatibles avec nos Platines TECHSPEC®
#12-694 assembled with either #12-692 or #12-693 Plateaux de Positionnement X-Y
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller

• Compatibles avec nos Platines de Translation Manuelle TECHSPEC® pour un alignement axial supplémentaire
• Déplacement de ±12,5 mm ou ±35 mm en direction X et Y pour un positionnement X-Y rapide
• Platine inférieure universelle adaptée pour le montage sur Table Optique Impériale et Métrique

High Load Capacity Dovetail Stages Platines Queue d’Aronde à Capacité de Charge Élevée
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Taille compacte pour l’intégration dans des systèmes
  • Construction en laiton pour une rigidité et une capacité de charge jusqu'à 15 kg
  • Compatibles avec toutes les platines TECHSPEC®
Plateaux Métriques d’Axe Z Plateaux Métriques d’Axe Z
  • Mouvement fin micromètrique
  • Disponible en quatre tailles
  • Aluminium anodisé noir
  • Molette de verrouillage
Plateaux Rotatifs Métriques Plateaux Rotatifs Métriques
  •  Options d’entraînement micrométrique de précision et d’entraînement manuel disponible
  • Rotation grossière de 360°
  • Les modèles d'entraînement micrométriques offrent une rotation fine de ±5°
  • Construction en aluminium anodisé noir
Plateforme de Mouvement Métrique Plateforme de Mouvement Métrique
  • Contrôle du Mouvement en Un ou Deux Axes (±2.5°)
  • Trous Multiples pour Facilité de Montage
  • Aluminium Anodisé Noir
  • Mouvement Cinématique
Goniomètres Métriques Goniomètres Métriques
  • Assemblage pour Rotation à Deux Axes
  • Construction Durable en Cuivre
  • Conception à queue d’aronde avec une échelle de Vernier
Vérins de Laboratoire Métriques                                              Vérins de Laboratoire Métriques
Top Seller
  • Construction robuste en aluminium anodisé noir
  • Vis-mère à pas fin pour mouvement de précision
  • Grand bouton de réglage pour un contrôle maximal
  • Molette de verrouillage pour sécuriser le positionnement vertical
32mm/1.25” Center drive stage and its X-Y-Z configuration Platines de Translation Impériales à Roulement à Billes
  • Conception de roulements à billes à précontrainte pour un ajustement linéaire à faible friction
  • Versions à dessus avec ou sans trous de passage disponibles 
  • Entraînement micrométrique anglais ou métrique et entraînement à vis fine disponibles
  • Empilables pour mouvement sur 2 ou 3 axes.
32mm/1.25” Center drive stage and its X-Y-Z configuration Platines de Translation Métriques à Roulement à Billes
  • Conception de roulements à billes à précontrainte pour un ajustement linéaire à faible friction
  • Versions à dessus avec ou sans trous de passage disponibles
  • Entraînement micrométrique anglais ou métrique et entraînement à vis fine disponibles
  • Empilables pour mouvement sur 2 ou 3 axes.
Plateaux de Positionnement avec Micromètre Numérique Plateaux de Positionnement avec Micromètre Numérique
  • 0.001mm Resolution Directly Readable Micrometer
  • Readout in Inches or Millimeters
  • Available with English or Metric Mounting Holes
Glissières Linéaires à Roulement à Billes Glissières Linéaires à Roulement à Billes
  • Précision élevée de la ligne droite 
  • Mouvement de glissement à faible usure et à faible frottement 
  • Préchargées pour éliminer les oscillations et le jeu indésirable 
Plateaux Rotatifs Compacts Plateaux Rotatifs Compacts
  • Low Wear, Low Friction Movement with Coarse or Fine Adjustment
  • 2 or 2.62" Diameter Stages with Tapped Mounting Holes
  • Calibrated Dial with 12 Minute Vernier for Accurate Read-Out
#13-773: 2.75" Dia. Heavy Load Rotary Stage, Metric Plateaux de Positionnement Rotatifs à Capacité de Charge Élevée
  • Capacité de charge normale de 11,3 kg pour les applications à charge élevée
  • Entraînement de précision à vis sans fin
  • Compatibles avec les Platines à Roulement à Billes 5" Métriques et Impériales
Micro-Plateau Rotatif Manuel Micro-Plateau Rotatif Manuel
  • Ensemble très Compact
  • 17 Degrés d'Adjustment Fin
  • 360 Degrés d'Ajustement Grossier
Micro-Plateaux de Positionnement Manuel Micro-Plateaux de Positionnement Manuel
  • Deux micro-tailles disponibles
  • Versions avec rails couverts
  • Trois sélections de courses
  • Modèles à axes X, XY et XYZ
Micro Manual Goniometers Micro-Goniomètres Manuels
  • Encombrement réduit
  • Système d'entraînement sans contre-coup
  • Versions à rayon de 25 mm ou 42 mm empilables pour créer une version à 2 axes
Platines Miniatures d'Entraînement à Vis sans Fin   Platines Miniatures d'Entraînement à Vis sans Fin  
  • Options de monture 8-32 ou M4 disponibles
  • Déplacement linéaire jusqu’à 19 mm
  • Entraînement à vis sans fin et surfaces rodées avec précision pour un mouvement doux et précis
Plateaux d'Actionnement à Vis Écrou Plateaux d'Actionnement à Vis Écrou
  • Molettes de Verrouillage Garantissant le Positionnement
  • Course de 0,5 mm par Rotation de la Molette
  • Disponible avec une Course pouvant atteindre 15 mm en X et Y et avec une Course de 12 mm en Z
Plateaux à Crémaillère avec Molette Plateaux à Crémaillère avec Molette
Plateaux à Crémaillères et Molettes Elémentaires Plateaux à Crémaillères et Molettes Elémentaires
Top Seller
  • De nombreuses configurations disponibles
  • Capacité de charge élevée
  • Parfaits pour les applications requérant de longues courses
  • D'autres Plateaux à Crémaillères et Molettes disponibles
Plateforme de Positionnement X-Y-Z Plateforme de Positionnement X-Y-Z
  • Monture optique de 50 mm
  • Base de montage durable incluse
  • Mécanisme hélicoïdal crémaillère avec molette 
Plateaux à Crémaillère avec Molette Longue Course Plateaux à Crémaillère avec Molette Longue Course
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Les cavaliers sont équipés d'une ou deux molettes, avec schémas de trous de montage anglais ou métriques.
  • Disponibles avec les longueurs de rails anglaises et métriques
  • Des combinaisons de cavaliers et rails communs pré-assemblées sont disponibles.
  • Échelles de Vernier d’une résolution de 0,01” ou 0,1 mm
Systèmes de Rails Optiques à Queue d'Aronde Systèmes de Rails Optiques à Queue d'Aronde
  • Large gamme de longueurs de cavaliers et de trous de montage disponibles
  • Conception à profil bas avec mouvement doux et sans à-coups
  • Stabilité accrue et précision linéaire < 1mrad
Systèmes de Rails Optiques Compacts Systèmes de Rails Optiques Compacts
  • Rails et cavaliers disponibles
  • Se montent sur des tables optiques impériales et métriques
  • Modèle à profil bas
70mm Travel, X-Y Positioning Table, #39-930 Tables de Positionnement X-Y
  • Options disponibles de 70 mm (±35 mm) et 200 mm (±100 mm) de déplacement en X et Y
  • Déplacements via roulements à billes ou crémaillères pour un ajustement rapide
  • Design à surface robuste
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer