Produit ajouté au panier

Optiques en Fluorure de Magnésium

Edmund Optics® propose une vaste sélection de lentilles, fenêtres, miroirs, assemblages et autres optiques adaptés aux applications infrarouges (IR). La vaste gamme de matériaux de substrat disponibles comprend le germanium, le silicium, le séléniure de zinc, le saphir, le fluorure de calcium, et bien d'autres encore. Si vous ne voyez pas exactement ce que vous cherchez, contactez-nous pour discuter d'optiques sur mesure adaptées à votre application spécifique.

Fenêtres en MgF<sub>2</sub> Fenêtres en MgF2
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Excellente transmission de 120 nm à 7 μm
  • Robustes et durables
  • Résistant à l'attaque chimique
Filtres à Densité Neutre (ND) VUV Filtres à Densité Neutre (ND) VUV
  • Transmission constante de 120 à 200 nm
  • Densités optiques allant de 0,3 à 3,0
  • Idéaux pour la spectroscopie Raman et les lasers à excimère
Fenêtres en Fluorure de Magnésium (MgF<sub>2</sub>) ISP Optics Fenêtres en Fluorure de Magnésium (MgF2) ISP Optics Fin de Série
  • Transmission excellente de 0,12 à 7 μm
  • Robustes et durables
  • Résistantes à l’attaque chimique
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer