Produit ajouté au panier

Caméras LUCID Vision Labs

LUCID Vision Labs Triton™ GigE Power over Ethernet (PoE) SenSWIR™ Camera Caméras SenSWIR™ LUCID Vision Labs Triton™ GigE d’Alimentation Ethernet (PoE) Nouveau
  • Gamme de fonctionnement longueurs d'onde de 400 à 1750 nm 
  • Capteur d'image à alignement actif pour un alignement précis de l'axe optique
  • Idéaux pour l'inspection et la surveillance électroniques et agricoles
  • Il vous sera demandé de remplir une déclaration relative à l'utilisateur final avant l'expédition
LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front Caméras LUCID Vision Labs Triton2™ 2,5GigE d’Alimentation Ethernet (PoE) Nouveau
  • Interface Ethernet 2.5GBASE-T (2,5GigE)
  • Capteurs de 0,3 à 24,50 mégapixels
  • Facteur de forme compact 44 x 29 x 45,3 mm
  • Protection IP67 avec tubes de lentille en option
Caméra CMOS de Vision Intelligente LUCID Vision Labs™ SENSAiZ Caméra CMOS de Vision Intelligente LUCID Vision Labs™ SENSAiZ
  • Capteur CMOS de vision intelligente Sony IMX500, 12,33 mégapixels
  • Alimentation via Ethernet (PoE) facilitant l’intégration
  • Facteur de forme compact 55 x 40 x 35 mm
  • Le logiciel Sony AITRIOS est nécessaire pour l’emploi
Caméras LUCID Atlas IP67 5GigE Caméras LUCID Atlas IP67 5GigE
  • Certifiées IP67 pour la protection contre la pénétration d'eau, la poussière et la saleté
  • Interface Ethernet 5Gbase-T (5GigE)
  • Permettent l'alimentation via Ethernet (PoE), ce qui simplifie l'intégration
Caméras LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE avec alimentation via Ethernet (PoE) Caméras LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE avec alimentation via Ethernet (PoE) Nouveau
  • Interface Ethernet 10GigE avec PoE+
  • Capteurs Pregius S de 4ème génération avec 5,0 à 65 mégapixels
  • Facteur de forme compact 55 x 55 mm
LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras Caméras LUCID Vision Labs Triton™ GigE avec Alimentation via Ethernet (PoE)
  • Facteur de forme compact 29 x 29 x 45 mm
  • Capteurs CMOS Global, Rolling ou polarisés
  • Protection IP67 avec tubes d'objectif en option
LUCID Vision Labs Atlas™ Power over Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE) Cameras Caméras LUCID Vision Labs Atlas™ avec Alimentation via Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE)
Caméras LUCID Vision Labs Phoenix™ avec alimentation via Ethernet (PoE) Caméras LUCID Vision Labs Phoenix™ avec alimentation via Ethernet (PoE) Nouveau
  • Déploiement du circuit pour personnalisation
  • Alimentation via Ethernet (PoE) facilitant l’intégration
  • Taille compacte à partir de 24 x 24 mm
LUCID Helios™2 Time of Flight (ToF) Cameras	Caméras Temps de Vol (ToF) LUCID Helios™2 Nouveau
  • Idéales pour les applications de robotique et d'automatisation
  • Caméras 3D conformes à la norme IP67
  • Les kits disponibles proposent des solutions RVB 3D et 2D
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer