Produit ajouté au panier

Lentilles Liquides

Les Lentilles Liquides sont de petites cellules à commande mécanique ou électrique contenant un liquide de qualité optique qui change de forme lorsqu’un courant est appliqué ou qu'elles sont mises sous tension. Les Lentilles Liquides peuvent être intégrées dans les objectifs d'imagerie pour la vision industrielle et sont idéales pour les applications qui nécessitent une focalisation rapide, un débit élevé, ainsi qu'une adaptation à la profondeur de champ et à la distance de travail.

Objectifs à Distance Focale Fixe Série LT Objectifs à Distance Focale Fixe Série LT
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Objectif de monture C pour capteurs de 1,1", capteurs jusqu’à 12 mégapixels, taille de pixel de 3,45 µm
  • Lentille liquide intégrée pour un autofocus dynamique
  • La lentille liquide accordable (LT = Liquid Tunable) maximise les performances en termes de résolution, distance et vitesse de mise au point
  • Distances focales de 12 à 25 mm
Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cx à Lentille Liquide Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cx à Lentille Liquide
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à ⅔"
  • Capteurs jusqu’à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • La lentille liquide assure un autofocus dynamique
  • Distances focales de 12 mm à 50 mm
Objectifs M12 à Lentille Liquide Objectifs M12 à Lentille Liquide
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Objectif de monture S pour capteurs jusqu’à 1/ 1,8"
  • Capteurs jusqu’à 5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • La lentille liquide assure un autofocus rapide
  • Distances focales de 6 mm à 16 mm
Objectifs Télécentriques à Lentille Liquide MercuryTL™ Objectifs Télécentriques à Lentille Liquide MercuryTL™
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Lentille Liquide Intégrée pour un Autofocus Rapide
  • Combine la Performance d’Imagerie d’un Objectif Télécentrique avec la Flexibilité d’une Lentille Liquide
  • Télécentricité Conservée sur toute une Plage de Distance de Travail
Objectifs CF à Lentille Liquide Objectifs CF à Lentille Liquide
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Lentille liquide intégrée pour la focalisation
  • Objectif de faible poids avec facteur de forme compact
  • Optimisé pour les longues distances de travail
Lentilles Liquides à Focalisation Variable Corning<sup>®</sup> Varioptic<sup>®</sup> Série A-PE Lentilles Liquides à Focalisation Variable Corning® Varioptic® Série A-PE
  • Combinent une lentille liquide avec une carte de pilotage dédiée et calibrée
  • Fonctions de compensation de la température et d'optimisation du temps de réponse
  • Mode sweep pour une imagerie continue lorsque la lentille est en mouvement
  • Lentilles Liquides Série A-P également disponibles.
Caméra sur Circuit Autofocus Corning<sup>®</sup> Varioptic<sup>®</sup> AF Explorer pour Lentilles Liquides Caméra sur Circuit Autofocus Corning® Varioptic® AF Explorer pour Lentilles Liquides
  • Idéales pour évaluer et explorer la technologie des lentilles liquides
  • Pilotage facile via le logiciel AF Lab sur USB
  • Prêtes à l’emploi avec les Objectifs TECHSPEC® Série CX et M12 à Lentille Liquide
Lentilles Liquides à Focalisation Variable Corning<sup>®</sup> Varioptic<sup>®</sup> Lentilles Liquides à Focalisation Variable Corning® Varioptic®
  • Distance focale variable selon la tension utilisée
  • Parfaits pour les applications autofocus de vision industrielle
  • Courrant utilisé réduit par rapport aux objectifs autofocus traditionnels
  • Kits de développement et lentilles avec thermistance disponibles
Lentilles Focalisables Optotune d'Ouverture Utile 3 mm à Connecteur FPC Lentilles Focalisables Optotune d'Ouverture Utile 3 mm à Connecteur FPC
  • Focalisation continue
  • Taille compacte
  • Large plage de réglage focal
+5 to +10 diopters, VIS, Optotune Industrial Focus-Tunable Lens Lentilles Focalisables Optotune d'Ouverture Utile 10 mm à Connecteur Hirose
Top Seller
Lentilles Focalisables Optotune d'Ouverture Utile 10 mm à Connecteur FPC Lentilles Focalisables Optotune d'Ouverture Utile 10 mm à Connecteur FPC
Lentilles Focalisables Optotune d'Ouverture Utile 16 mm à Connecteur Hirose Lentilles Focalisables Optotune d'Ouverture Utile 16 mm à Connecteur Hirose
Top Seller
Optotune Lens Driver 4 and 4i Pilotes de Lentilles Optotune 4 et 4i
Top Seller
  • Conçus pour contrôler des Lentilles Focalisables d'Optotune
  • Intervalle de contrôle de -250 à +250 mA avec une précision de 12 Bits
  • Logiciel du pilote facilement téléchargeable
Lentilles Optotune Focalisable Manuellement Lentilles Optotune Focalisable Manuellement
  • Distance focale ajustable manuellement
  • Forme de lentilles convertible de concave à convexe
  • Traitées AR sur une large bande spectrale pour des performances accrues sur toute la plage de longueurs d'onde
Pixelink® USB 3.0 Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras Caméras sur Circuit Pixelink® USB 3.0 Autofocus avec Lentille Liquide
  • Caméras sur circuit M12 monture S
  • Intégration harmonieuse de lentilles liquides
  • Mise au point automatique en une seule pression, mouvement de focalisation à grande vitesse
Caméras pour Lentille Liquide Autofocus Pixelink<sup>&reg;</sup> USB 3.0 Caméras pour Lentille Liquide Autofocus Pixelink® USB 3.0
  • Intégration parfaite des lentilles liquides
  • Autofocus one-push, mouvement de focalisation haute vitesse
  • Interface USB 3.0 facile à utiliser
Caméras sur Circuit Autofocus à Lentilles Liquides IDS uEye LE USB 3.1 AF Caméras sur Circuit Autofocus à Lentilles Liquides IDS uEye LE USB 3.1 AF
  • Caméras compactes M12 (monture S) et de monture C/CS sur circuit
  • Contrôle de la lentille liquide intégré
  • Fonctionnalité d'autofocus basée sur un logiciel
Dynamic Focus VZM™ Lens Objectif VZM™ à Focalisation Dynamique
  • Focalisation Corrigée Électroniquement avec les Lentilles Liquides Intégrées
  • Permet un Réglage du Grossissement sans Modification de la Distance de Travail
  • Permet de Dépasser les Limites de Profondeur de Champ

Aide à la sélection d'objectifs de vision industrielle

DÉTERMINEZ l'OBJECTIF IDÉAL POUR VOTRE APPLICATION
En savoir plus
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer