Produit ajouté au panier

Polariseurs Laser

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter
Mini Free-Space Optical Isolators Mini Free-Space Optical Isolators Nouveau
  • Small, <1cm³, Form Factor
  • Greater than 70% Minimum Transmission and >30dB Minimum Isolation
  • Input Apertures as Low as 1.60mm
Parallépipèdes Retardateurs de Fresnel Parallépipèdes Retardateurs de Fresnel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Performance à Large Bande
  • Disponible en diamètres 12,7 mm et 25,4 mm
  • Options de Retard de λ/4 et λ/2
Lames à Retard Achromatiques Lames à Retard Achromatiques
  • Plusieurs gammes de longueurs d'onde disponibles
  • Réponse uniforme sur chaque gamme spectrale
  • Retard de λ/4 et de λ/2
  • Montées dans un logement d'aluminium anodisé noir
Fenêtres Brewster Fenêtres Brewster
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Réduit la Perte de la Lumière P-Polarisée
  • Profil Circulaire lorsqu'il est Orienté à l'Angle de Brewster (55.57°)
  • Utilisation Parfaite dans des Cavités Laser
Isolateurs Optiques en Espace Libre Isolateurs Optiques en Espace Libre Nouveau
  • Grande Isolation pour une Stabilité Suprême
  • Faible Déperdition entraînant une Puissance Maximale
  • Ouverture d'Entrée de 4,7 mm
Polariseurs de Type Glan Polariseurs de Type Glan
  • Rapports d’extinction élevés
  • Seuils de dommage élevés jusqu’à plus de 5 J/cm² à 1064 nm
Polariseurs Raie Laser à Couche Mince Polariseurs Raie Laser à Couche Mince
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  •  Rapport d'extinction élevé de 10 000:1
  • Angle d’incidence de 45°
  • Disponibles pour les longueurs d’ondes des harmoniques Nd:YAG et des lasers HeNe
Polariseurs Infrarouges (IR) à Grille Polariseurs Infrarouges (IR) à Grille
  • Conçus pour une gamme de longueur d’onde de 2 à 30 μm
  • Différents substrats disponibles
  • Rotation de 360° possible grâce aux Montures Polariseurs Métriques
Dépolariseurs Lyot Dépolariseurs Lyot
  • Transforment une Lumière Polarisée en une Lumière Non Polarisée
  • Conçus pour une Source Polychromatique
  • Gamme de Longueur d'Onde de l'UV à l'Infrarouge
Lames à Retard de Précision d'Ordre Zéro Lames à Retard de Précision d'Ordre Zéro
  • Retard de λ/4 et de λ/2
  • Excellent champ de vision angulaire
  • Polymère biréfringent
Lames à Retard en Quartz Lames à Retard en Quartz
Convertisseurs de Polarisation Radiale (Lames à Retard S) Convertisseurs de Polarisation Radiale (Lames à Retard S)
  • Convertissent la polarisation linéaire en polarisation radiale ou azimutale
  • Convertissent la polarisation linéaire en polarisation radiale ou azimutale
  • Seuils de dommages élevés de l’ordre des nano- et femtosecondes
  • Les versions d’ordre supérieur peuvent générer des motifs de polarisation d’ordre supérieur et des vortex optiques
Polariseurs Rochon Polariseurs Rochon
  • Plusieurs matériaux de polarisation disponibles
  • Non déviation des rayons ordinaires
  • Déviation des rayons extraordinaires
  • Polariseurs Wollaston également disponibles
Polariseurs Wollaston Polariseurs Wollaston
  • Plusieurs matériaux de polarisation disponibles
  • Gammes de l'UV à l'infrarouge proposées
  • Large déviation des rayons ordinaires et extraordinaires
  • Polariseurs Rochon également disponibles
Ressources

Les Polariseurs Laser sont utilisés pour isoler des polarisations spécifiques de la lumière ou pour convertir la lumière non polarisée en lumière polarisée dans une multitude d'applications laser. Les Polarisateurs Laser utilisent toute une gamme de substrats, de revêtements ou une combinaison des deux pour transmettre un état de polarisation unique tout en réfléchissant l'autre. De nombreux types de Polariseurs Laser sont disponibles, dont les Polariseurs Wollaston ou les Lames d'Onde Retardatrices. Plusieurs variétés de Dépolariseurs sont également disponibles pour convertir la lumière polarisée en lumière aléatoire.

Edmund Optics offre une large gamme de Polariseurs Laser adaptés à de nombreux besoins en systèmes laser. Les Lames d'Onde Retardatrices déphasent les faisceaux lumineux d'un degré spécifique plutôt que de bloquer certains états de polarisation. Les Lames d'Onde Retardatrices sont des composants généralement faciles à monter et qui sont adaptés à un large éventail d'applications. Les Polariseurs de Wollaston sont constitués d'une paire de prismes à angle droit biréfringents fusionnés possédant des axes optiques perpendiculaires. Quand un laser est dirigé dans le polariseur, le faisceau se divise en deux états de polarisation différents.

FAQ(s)

  

Pourquoi la polarisation d'un laser est-elle importante?

La polarisation désigne la direction dans laquelle oscille le champ électrique des ondes lumineuses, qui est perpendiculaire à la direction de propagation. Les ondes lumineuses peuvent être polarisées de manière linéaire, circulaire, elliptique ou aléatoire. Pour en savoir plus sur la polarisation, lisez notre note d’application Introduction à la polarisation.

Les sources laser peuvent être polarisées en raison de l'anisotropie (une propriété du matériau qui est différente dans différentes directions) du matériau de gain du laser, des pertes de polarisation dépendant de la direction dans le résonateur laser ou de l'utilisation de matériaux optiques biréfringents. Certaines sources laser ne sont pas polarisées (par exemple, les lasers à fibre). L'état de polarisation d'un laser peut également être utilisé pour réduire la réflexion indésirable et potentiellement dangereuse des sources de haute puissance, car certains matériaux réfléchissent ou absorbent la lumière dans certains états de polarisation plutôt que d'autres.

De nombreuses applications laser, dont l'interférométrie, l'amplification et la modulation optiques, la conversion de fréquence non linéaire et la combinaison de faisceaux de polarisation incohérents et cohérents (couplage de polarisation), dépendent de l'état de polarisation pour fonctionner.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer