Produit ajouté au panier

Analyse de Faisceau Laser

La technologie d'Analyse de Faisceau Laser est utilisée pour mesurer les attributs d'un faisceau laser en vue de tester son utilité ou sa compatibilité pour différentes applications laser. L'Analyse de Faisceau Laser comprend des dispositifs tels que des systèmes d'analyseurs qui évaluent des données à partir d'images de faisceau pour fournir des informations telles que l'emplacement du faisceau, la position d'intensité maximale, la stabilité ou la densité du faisceau. Les systèmes d'Analyse de Faisceau Laser offrent tout un registre d'informations ainsi qu'une plus grande quantité de contrôles sur de nombreuses applications laser, en apportant des informations détaillées sur un laser testé.

Systèmes de Mesure M² DataRay Systèmes de Mesure M² DataRay Nouveau
  • Conformes à la norme ISO11146
  • Options de longueur d’onde de 355 à 1150 nm ou 2000 à 16.000 nm
  • Options de déplacement de 50 mm à 200 mm
Analyseurs de Faisceau CMOS DataRay Analyseurs de Faisceau CMOS DataRay Nouveau
  • Conçus pour une utilisation de 355 à 1150 nm
  • Compatibles avec des diamètres de faisceau allant jusqu'à 52 µm
  • Logiciel gratuit robuste et facile à utiliser
  • Mesure de la déviation du faisceau, de la valeur M², de la divergence, et bien plus.
Profileurs de Faisceau à Fente de Balayage DataRay Profileurs de Faisceau à Fente de Balayage DataRay
  • Conçus pour une utilisation de 190 à 1150 nm
  • Permettent de mesurer des diamètres de faisceau de 2 µm à 4 mm
  • Logiciel robuste et facile à utiliser
Analyseurs de Faisceau Edmund Optics<sup>®</sup> Analyseurs de Faisceau Edmund Optics®
Top Seller
  • Une haute résolution pour mesurer avec précision les profils de faisceaux de petite taille
  • Capteur de grande superficie pour analyser des faisceaux de grande taille
  • USB 3.0 pour un taux de transfert optimal
#11-760 Edmund Optics TPA Ultrafast Autocorrelator by APE (700-1100nm) Autocorrélateurs Ultrarapides
  • Idéaux pour la caractérisation d’impulsions laser ultracourtes
  • Détecteur TPA intégré avec une sensibilité <0,1 W2 à 700-1100 nm
  • Comprend un contrôleur avec interface USB et un logiciel d'acquisition de données prêt à l'emploi
  • Conception compacte avec logiciel d'interface SCPI
  • Parfaits pour les lasers à impulsions ultracourtes à taux de répétition faible et élevé
Analyseur de Faisceau Laser Coherent&reg; Lasercam&trade; Analyseur de Faisceau Laser Coherent® Lasercam™
  • Interface USB 2.0 Numérique 12 et 14 Bits
  • Haute Sensibilité et Gamme Dynamique
  • Logiciel BeamView™ Intuitif Inclut
Caméras CamIR NIR 1550 nm USB 3.1 Caméras CamIR NIR 1550 nm USB 3.1
Top Seller
  • Longueur d’onde de conception de 1550 nm
  • Capteur de caméra à traitement phosphoreux
  • Comprend une caméra, un câble et un logiciel facile à utiliser
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer