- Compatibles avec les ports d’illumination à fibre de 8mm ou 1/4" (0.312")
- LED à haute intensité
- Dissipation thermique efficace pour une longue durée de vie de la LED
- Compatibles avec Les Illuminateurs Télécentriques à Rétroéclairage TECHSPEC®

- Compatibles avec les connecteurs de fibre 8 mm ou ¼" (0,312")
- Options stroboscopiques
- Nombreuses versions proposées

- Disponibles en Bleu, Vert, Rouge et Blanc
- Certifié IP65 - protégé contre les poussières et les jets d'eau (buse de 6,3 mm)
- Durée de vie de 50 000 heures

- Compatibles avec les connecteurs de fibre 8 mm ou ¼" (0,312")
- Durée de vie de 50 000 heures
- Faible consommation d'énergie

- Disponibles dans les longueurs d'onde SWIR courantes de 1050 à 1650 nm
- Uniformité et intensité élevées
- Utilisation parfaite avec des objectifs télécentriques

- Idéaux pour les applications d’alignement et de mesure
- Options de boîtier en L et cylindrique
- Disponibles avec un embout de 8 mm ou 12 mm
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.