Produit ajouté au panier

Machine Vision Filter Kits

Kits de Filtres Montés de Vision Industrielle Haute Performance Kits de Filtres Montés de Vision Industrielle Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • 9 Filtres de Vision Industrielle aux filetages M25,5 ou M30,5
  • Longueurs d’onde centrales de 330 nm à 880 nm
  • Transmission élevée jusqu'à 96%
  • Filtres de Vision Industrielle individuels également disponibles
  • Remarque : changement potentiel d'emballage
Kits de Filtres de Vision Industrielle Kits de Filtres de Vision Industrielle
#21-775: Machine Vision Swatch Filter Kit Échantillons de Filtres de Vision Industrielle
Roue de Filtres Pré-Chargés Roue de Filtres Pré-Chargés
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Roue à Six Positions de Filtres de 1" Pré-Chargés
  • Ensemble de Filtres à Densité Neutre, Passe-Bas, Passe-Haut et Passe-Bande Disponibles
  • Monture C Compatible
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer