Produit ajouté au panier

Objectifs à Distance Focale Fixe Série HP

Objectifs à Distance Focale Fixe Série HR Objectifs à Distance Focale Fixe Série HR
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
Nouveau
  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à ⅔"
  • Capteurs jusqu’à 10 mégapixels, taille de pixel de 1,85 µm
  • Objectif Haute Résolution (C) pour la vision industrielle
  • Distances focales de 8,5 mm à 35 mm
TECHSPEC® HP Series Fixed Focal Length Lenses Objectifs à Distance Focale Fixe Série HP
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Objectif de monture C pour capteurs de 1,1"
  • Capteurs jusqu’à 20 mégapixels, taille de pixel de 1,85 µm
  • Objectif haute performance (HP) de monture C pour la vision industrielle
  • Distances focales de 8 mm à 50 mm
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer