Produit ajouté au panier

Teledyne FLIR

Caméras SWIR Teledyne FLIR IIS Forge 1GigE Caméras SWIR Teledyne FLIR IIS Forge 1GigE Nouveau
  • Résolution 1,3 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 92 images par seconde
  • Gamme spectrale étendue de 400 à 1700 nm
  • Conception entièrement métallique compacte (40 x 40 x 43 mm), légère et robuste   
  • Une déclaration relative à l'utilisateur final doit être remplie avant l'expédition 

Teledyne Imaging FLIR/IIS Bumblebee® X Stereo Vision Cameras - Front Caméras de Vision Stéréo Teledyne Imaging FLIR/IIS Bumblebee® X Nouveau
  • Détection de profondeur de haute précision
  • Faible latence et grande distance de base pour les applications en temps réel
  • Conformes à IP67, version industrielle
  • Traitement embarqué
  • SDK complet disponible
FLIR Forge 5GigE Power over Ethernet (PoE) Camera - Front Caméras Teledyne FLIR/IIS Forge® 5GigE
  • Construites sur une toute nouvelle plateforme
  • Mode rafale pour capturer des images à des vitesses allant jusqu'à 10 Gb/s dans la mémoire
  • Conçues pour simplifier l'intégration OEM avec des caractéristiques telles que le PoE, une gestion thermique solide et un déclenchement opto-isolé

FLIR Blackfly® S USB 3.1 Board Level Cameras - Front Caméras sur Circuit Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly® S USB 3.1
  • Compatibilité USB3 Vision et GenICam
  • Caméras ultra-compactes sur circuit, 29 x 29 x 10 mm,
  • Compatibles avec le système Trigger-to-Image Reliability (T2IR)
  • Versions à logement complet également disponibles

Caméras Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly sup>®</sup> S USB 3.1 Caméras Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly sup>® S USB 3.1
Top Seller
  • Conception ultra-compacte
  • Compatibilité USB3 Vision et GenICam 
  • Comprend un logiciel de capture d'images et le SDK Spinnaker

Caméras Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly<sup>®</sup> S PoE GigE Caméras Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly® S PoE GigE
  • PoE (alimentation via câble ethernet)
  • Compatibilité GigE Vision et GenICam
  • Facteur de forme ultracompact
  • Vaste bibliothèque API et SDK Spinnaker inclus

Caméras Teledyne Imaging FLIR/IIS Oryx<sup>®</sup> 10GigE Caméras Teledyne Imaging FLIR/IIS Oryx® 10GigE
  • Interface Ethernet 10GBASE-T (10GigE)
  • Capteurs Pregius S de 4e génération avec 3,2 à 31 mégapixels
  • Intégration système via 4K60, 12 bits
  • Adaptateur de Trépied intégré aux modèles Oryx® plus grands

 Caméras Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly<sup>®</sup> USB 3.0 Caméras Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly® USB 3.0
  • Conception ultra-compacte
  • Connectivité USB 3.0 pour un taux de transfert d'images plus élevé
  • Comprennent un logiciel de capture d'images et le SDK FlyCapture2
  • Versions GigE également disponibles

Caméras Teledyne Imaging FLIR Blackfly<sup>&reg;</sup> PoE GigE Caméras Teledyne Imaging FLIR Blackfly® PoE GigE
Top Seller
  • Conception ultra-compacte
  • Alimentation via Ethernet (PoE) pour une flexibilité maximum
  • Comprennent un logiciel de capture d'images et le SDK FlyCapture2
  • Versions USB3 également disponibles

Caméras Teledyne Imaging FLIR/IIS Grasshopper<sup>&reg;</sup>3 Caméras Teledyne Imaging FLIR/IIS Grasshopper®3
Top Seller
  • Disposent de capteurs haute résolution et haute sensibilité
  • Taux d’image élevés commandés par USB 3.0
  • Comprennent un logiciel de capture d'images et le SDK

Caméras Teledyne Imaging FLIR/IIS Chameleon<sup>&reg;</sup>3 Caméras Teledyne Imaging FLIR/IIS Chameleon®3
Top Seller
  • Connectivité USB3
  • Construction légère
  • Conception compacte

Caméras FLIR Flea<sup>&reg;</sup>3 USB 3.0 Caméras FLIR Flea®3 USB 3.0
  • Modèle compact 29 x 29 x 30 mm
  • Capture d'images jusqu'à 150 fps
  • Logiciel de capture d'image et adaptateur trépied ¼-20 inclus
  • Modèles GigE également disponibles
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer