Produit ajouté au panier

Miroirs Plans

Les Miroirs Plans ou Miroirs Plats sont des Miroirs Optiques conçus pour une multitude d'applications, notamment l'orientation ou le pliage de faisceau, l'interférométrie, ou en tant que composants optiques dans les systèmes d'imagerie. Par ailleurs, les Miroirs Plats conviennent parfaitement à l'intégration en laboratoire ou OEM. La précision de surface est une mesure de la rugosité de la surface. Une précision de surface élevée réduit la quantité de lumière perdue suite à une dispersion.

Edmund Optics offre une grande variété de Miroirs Optiques, et notamment des Miroirs Plans standards ou de précision. Les miroirs plans standards offrent la plus large sélection de substrats, tailles ou précisions de surface. Ces miroirs sont disponibles avec des traitements miroir métalliques standards, notamment l'Aluminium, l'Or, l'Argent, ou un traitement Diélectrique. Les Miroirs Plans de Précision sont disponibles en substrats de Silice Fondue ou en ZERODUR®. Le ZERODUR® convient parfaitement aux applications où les fluctuations de température sont un problème. Les options de traitement antireflets incluent notamment l'Aluminium, l'Or, ou l'Argent. Pour augmenter la résistance, une couche protectrice de sur-traitement diélectrique a été appliquée sur les traitements métalliques. La précision de surface d'un miroir plat comprend λ/4, λ/8, λ/10, ou λ/20.

Filter
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer