Produit ajouté au panier

Filter Wheels

Roues à Filtres Motorisées Miniatures Roues à Filtres Motorisées Miniatures
  • Contrôle Multidirectionnel Manuel ou Automatisé
  • Roues à Retenue de Filtres Interchangeables
  • Conception Légère Disposant de Nombreuses Options de Montage
Motorized Filter Wheels Roue de Filtre Motorisée
Top Seller
  • Opération Possible à Distance ou Manuellement
  • 8 Emplacements pour les Filtres de 1" et 5 pour les Filtres de Diamètre 50mm
  • Contrôle Bi-Directionnel
  • Monture C et Monture T Compatibles
Roue à Filtres pour Cage Manuelle Roue à Filtres pour Cage Manuelle
  • Cage et Système de Tube Compatibles
  • Contient des Filtres de 25 mm
  • 6 Positions Discrètes
Roue de Filtres Rotative Roue de Filtres Rotative
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Peut accueillir six ou douze filtres
  • Accepte des diamètres de 1" / 25 mm ou ½" / 12,5 mm de diamètre
  • 12 positions indice pour un mouvement précis
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer