Produit ajouté au panier

Cyber Sale Fenêtres ou Diffuseurs !

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Fenêtres de Précision λ/4 en N-BK7 Fenêtres de Précision λ/4 en N-BK7
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
Nouveau
  • Tailles circulaires et carrées de 2 mm à 200 mm
  • 8 options de traitements antireflets à large bande disponibles
  • La plus grande sélection au monde de fenêtres standard N-BK7
  • Également disponibles : Fenêtres Ultra-Minces N-BK7
λ/10 UV Fused Silica Windows Fenêtres λ/10 en Silice Fondue UV
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Versions traitées antireflets UV-VIS et UV disponibles
  • Distorsion du front d'onde transmis λ/10
  • Dimensions allant de 5 à 150 mm de diamètre
  • Fenêtres en Silice Fondue  ou λ/4 également disponibles
Fenêtres en Saphir Fenêtres en Saphir
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
Nouveau
  • Disposent d'une surface extrêmement robuste résistant aux produits chimiques
  • Transmettent des longueurs d'onde allant de l'UV à l'infrarouge moyen
  • Plus minces et plus solides que des fenêtres standard
  • Options de traitements antireflets couvrant 400 à 5000 nm disponibles
Fenêtres en Silice Fondue UV 1λ Fenêtres en Silice Fondue UV 1λ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Disponibles avec ou sans traitement antireflets à large bande
  • Idéales pour applications à large bande
  • Tailles de 5 mm de diamètre à carrés de 50 mm disponibles
  • Fenêtres en Silice Fondue UV λ/4 ou λ/10 aussi disponibles

Fenêtres Laser λ/10 Traitées Raie Laser Fenêtres Laser λ/10 Traitées Raie Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Fenêtres au Fluorure de Calcium (CaF<sub>2</sub>) Fenêtres au Fluorure de Calcium (CaF2)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Fenêtres en Séléniure de Zinc (ZnSe) Fenêtres en Séléniure de Zinc (ZnSe)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Faible dispersion
  • Disponibles avec ou sans traitement AR 
  • Idéal pour l'imagerie thermique, FLIR et les systèmes médicaux
Fenêtres en N-BK7 à Raie Laser Fenêtres en N-BK7 à Raie Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Réflectivité > 0,25% à la longueur d’onde de conception
  • Traitements disponibles pour les sources laser HeNe, à diode et Nd:YAG
  • Substrat N-BK7 de précision
  • Également Disponible Sans Traitement, Avec Traitement MgF2 et AR 0°
Fenêtres en Silice Fondue UV λ/4 Fenêtres en Silice Fondue UV λ/4
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • disponible sans traitement ou traitées BBAR pour l’UV, le visible et le NIR
  • parfaites pour les applications d’imagerie
  • tailles de diamètre standard de 5 à 200 mm
  • fenêtres en silice fondue UV ou λ/10 également disponibles
Fenêtres en Séléniure de Zinc (ZnSe) ISP Optics Fenêtres en Séléniure de Zinc (ZnSe) ISP Optics Fin de Série
  • Faible dispersion et absorption de 0,6 à 18 µm
  • Résistance élevée aux chocs thermiques
  • Idéales pour l'imagerie thermique, le FLIR et les systèmes médicaux
Fenêtres en B270 Fenêtres en B270
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Grand choix de dimensions
  • Disponibles sans traitement ou avec un traitement MgF2 ou VIS-NIR antireflets
  • Dimensions sur mesure disponibles pour les besoins importants des équipementiers
Montures de Diaphragme Iris Montures de Diaphragme Iris
  • De Nombreuses Options de Diamètres d’Iris Disponibles
  • Construction en Aluminium Anodisé Résistante
  • Vis de Blocage Incluse
Fenêtres en Silicium Fenêtres en Silicium
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Transmission de 1,2-7 μm
  • Disponible sans traitement ou avec un traitement AR de 1,65-5 μm
  • Idéales pour les applications sensibles au poids
Holographic Diffusers Diffuseurs Holographiques
  • Efficacité de la transmission >85%
  • Restitutions de diffusion elliptique et circulaire
  • Idéal pour les applications visibles et infrarouge proche
  • Diffuseurs Holographiques UV également disponibles
Tiges à Pied et Accessoires Tiges à Pied et Accessoires
  • Tiges de 1" de diamètre avec options de trous de fixation métriques et impériaux
  • Une construction en acier inoxydable pour une grande stabilité
  • Hauteurs disponibles de 0,5" à 4,0"
  • Consultez l'onglet Informations Techniques pour trouver l'adaptateur adapté à votre monture optique et à votre application
Fenêtres Ultra-Minces en N-BK7 Fenêtres Ultra-Minces en N-BK7
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Epaisseur ultra-fine, 0,20 mm
  • Substrat de précision en N-BK7
  • Extrêmement légères
SCHOTT AS87ECO Ultra-Thin Windows Fenêtres Ultraminces AS87ECO SCHOTT
  • Un haut niveau de flexibilité
  • Épaisseur ultramince pour les conceptions à profil bas
  • Excellente transmission de 250 nm à >3 µm
Fenêtres en Fluorure de Calcium (CaF<sub>2</sub>) ISP Optics Fenêtres en Fluorure de Calcium (CaF2) ISP Optics Fin de Série
  • Transmission supérieure à 90% entre 350 nm et 7μm
  • Faible indice de réfraction
  • Faible solubilité et chimiquement inerte
Fenêtres en Silicium (Si) ISP Optics Fenêtres en Silicium (Si) ISP Optics Fin de Série
  • Transmission de 1,2 à 7 μm
  • Disponibles non traitées ou avec traitement HDAR pour 3 à 5 µm
  • Idéales pour les applications sensibles au poids
Diffuseurs en Verre Dépoli Diffuseurs en Verre Dépoli
  • Tailles s’étendant de 5 mm de diamètre à 250 mm carrés
  • Faible perte par diffusion
  • Surface dépolie uniforme pour une diffusion uniforme
  • Substrat de Silice Fondue disponible
Échantillonneurs de Faisceau Raie Laser Nd:YAG Échantillonneurs de Faisceau Raie Laser Nd:YAG
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • La première surface non traitée fournit la réflexion de Fresnel
  • Traitement avec seuil de dommage laser élevé sur une surface
  • Qualité de surface de 10-5
32mm/1.25” Center drive stage and its X-Y-Z configuration Platines de Translation Impériales à Roulement à Billes
  • Conception de roulements à billes à précontrainte pour un ajustement linéaire à faible friction
  • Versions à dessus avec ou sans trous de passage disponibles 
  • Entraînement micrométrique anglais ou métrique et entraînement à vis fine disponibles
  • Empilables pour mouvement sur 2 ou 3 axes.
Montures Optiques Internes Simples Multi-Éléments Montures Optiques Internes Simples Multi-Éléments
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Supports pour une variété de diamètres et d'épaisseurs de composants optiques
  • Les filetages de diamètre extérieur M29 permettent un positionnement facile dans les Tubes Externes
  • Un Anneau de Retenue et un Anneau Delrin inclus
  • Cliquez ici pour voir comment utiliser le Système de Tube Multi-Éléments pour créer un système optique
Montures Optiques Circulaires de Monture C, S et T     Montures Optiques Circulaires de Monture C, S et T
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Montures pour lentilles simples, achromats, filtres ou réticules
  • Conçus pour être combinés avec n'importe quel composant de monture C, S ou T
  • L'optique est maintenue en place avec un anneau de retenue inclus
Fenêtres en Fluorure de Baryum (BaF<sub>2</sub>) ISP Optics Fenêtres en Fluorure de Baryum (BaF2) ISP Optics Fin de Série
  • Transmission excellente de 0,2 à 12 μm
  • Résistance aux rayonnements de haute énergie
  • Transmission élevée sans traitements AR
Diaphragmes à Iris Série Standard Diaphragmes à Iris Série Standard
  • Utilisés pour ajuster le f/#, le diamètre du diaphragme de champ et le rendement lumineux
  • La version montée comporte un trou taraudé pour le montage sur tige
  • De nombreux types pour des applications variées
Tubes d’Extension et Anneaux de Retenue M23,2 et M27,5 Tubes d’Extension et Anneaux de Retenue M23,2 et M27,5
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • S’adaptent au diamètre intérieur des Platines du Système de Cage Optique
  • Utilisation avec des paires d’anneaux de retenue pour sécuriser le composant optique
  • Raccordement de plusieurs tubes d'extension de longueur réglable et adaptateurs filetés 
Anneaux et Tubes Espaceurs Multi-Éléments Anneaux et Tubes Espaceurs Multi-Éléments
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Épaisseurs allant de 0,1 mm à 60 mm
  • Combinent des pièces d'épaisseurs différentes pour créer un espacement optimal
  • Fini noir mat pour réduire la lumière parasite
  • Cliquez ici pour voir comment utiliser le Système de Tube Multi-Éléments pour créer un système optique
λ/10 Ultra-Low Reflectivity Windows Fenêtres λ/10 à Réflectivité Ultrafaible
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Fin de Série
  • Traitement raie laser à réflectivité <0,1%
  • Options de longueurs d’onde de Nd:YAG et Yb:YAG
  • Réduisent de 3% les pertes typiques des systèmes laser (par rapport à un système spécifié à 0,25% avec 10 optiques de transmission)
  • L'augmentation de la transmission réduit les rétro-réflexions, les images fantômes et la lumière parasite
Substrats de Fenêtre Laser non Traités Substrats de Fenêtre Laser non Traités
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
Systèmes de Rails Optiques à Queue d'Aronde Systèmes de Rails Optiques à Queue d'Aronde
  • Large gamme de longueurs de cavaliers et de trous de montage disponibles
  • Conception à profil bas avec mouvement doux et sans à-coups
  • Stabilité accrue et précision linéaire < 1mrad
Accessoires du Système de Cage Accessoires du Système de Cage
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Plaques Adaptatrices Impériale et Métrique
  • Disques Vierges Personnalisables
  • Anneaux Réducteurs
Fenêtres en Germanium (Ge) ISP Optics Fenêtres en Germanium (Ge) ISP Optics Fin de Série
  • Aberration chromatique minimale grâce à une faible dispersion
  • Transmission sans traitement de 2 à 5,5 μm
  • Disponibles avec traitement BBAR ou DLC pour 8 à 12 µm
  • En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service clientèle.
Anneaux Espaceurs en Laiton SM Anneaux Espaceurs en Laiton SM
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Construction en laiton noircie
  • Pour un espacement précis entre les composants optiques dans les tubes SM1 et SM05
  • Épaisseurs de 0,25 mm à 50 mm disponibles
Platines de Translation à Rouleaux Croisés - Axe Unique (Modèle à Trou) Platines de Translation à Rouleaux Croisés - Axe Unique (Modèle à Trou)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Quatre tailles de 30 x 30 mm à 125 x 125 mm
  • Conception à trou débouchant pour chemin optique ininterrompu
  • Schémas de trous impériaux et métriques disponibles
  • Versions avec micromètres ou vis-mère disponibles
Fenêtres Minces Ultrarapides Fenêtres Minces Ultrarapides
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • 1 mm d’épaisseur pour une GDD limitée
  • Traitement antireflets IBS large bande à faible perte
  • Conceptions pour des longueurs d'onde de 370 nm à 2200 nm 
  • Traitement pour une GDD de <30 fs2
  • Substrats en silice fondue indice UV ou IR
TECHSPEC® Compact Mirrors & Lens Mounts Montures Compactes pour Miroirs et Lentilles
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Fenêtres en Saphir Traitées Antireflets (AR) à Haute Durabilité Fenêtres en Saphir Traitées Antireflets (AR) à Haute Durabilité
  • Répond aux exigences d'abrasion sévère des normes MIL-C-675C
  • Traitements à faible réflexion pour 400 à 1100 nm ou 2000 à 5000 nm
  • Idéales pour les environnements difficiles nécessitant des optiques fines
  • Des Fenêtres en Saphir non traitées sont également disponibles
Adaptateurs Filetés pour Montures Cinématiques E-Series Adaptateurs Filetés pour Montures Cinématiques E-Series
  • Permettent d’adapter les montures cinématiques et les montures de miroir fixes aux montures filetées de tubes
  • Disponibles avec les filetages de monture S, monture C, montures T, SM05, SM1 et SM2
  • Versions à trou débouchant disponibles pour les composants de systèmes tubulaires à éléments multiples
Fenêtres en Silice Fondue ISP Optics Fenêtres en Silice Fondue ISP Optics Fin de Série
  • Excellente stabilité thermique
  • Faible auto-fluorescence
  • Silice fondue indice IR
Fenêtres en Sulfure de Zinc (ZnS) ISP Optics Fenêtres en Sulfure de Zinc (ZnS) ISP Optics Fin de Série
  • Faible absorption et faible dispersion de 0,4 à 12 μm
  • Durabilité supérieure à celle du séléniure de zinc
  • Idéales pour les capteurs infrarouges
Tables Optiques Impériales et Métriques Tables Optiques Impériales et Métriques
  • Plateforme stable pour les expériences et les configurations de tests
  • Trous filetés 1/4-20 TPI ou M6 pour divers montages
  • Aluminium anodisé noir
Fenêtres à Traitement Antireflets à Haute Efficacité (HEAR) Fenêtres à Traitement Antireflets à Haute Efficacité (HEAR)
  • Excellente transmission
  • Éliminent les réflexions et réduisent les reflets
  • Disponibles dans une large gamme de tailles 
Plateaux à Crémaillère avec Molette Longue Course Plateaux à Crémaillère avec Molette Longue Course
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Les cavaliers sont équipés d'une ou deux molettes, avec schémas de trous de montage anglais ou métriques.
  • Disponibles avec les longueurs de rails anglaises et métriques
  • Des combinaisons de cavaliers et rails communs pré-assemblées sont disponibles.
  • Échelles de Vernier d’une résolution de 0,01” ou 0,1 mm
32mm/1.25” Center drive stage and its X-Y-Z configuration Platines de Translation Métriques à Roulement à Billes
  • Conception de roulements à billes à précontrainte pour un ajustement linéaire à faible friction
  • Versions à dessus avec ou sans trous de passage disponibles
  • Entraînement micrométrique anglais ou métrique et entraînement à vis fine disponibles
  • Empilables pour mouvement sur 2 ou 3 axes.
Diaphragmes pour Lasers à Haute Puissance Diaphragmes pour Lasers à Haute Puissance
  • Substrat en céramique, cuivre, cuivre plaqué or, molybdène et tungstène
  • Résistent à des densités de puissance élevées jusqu'à 130 MW/cm2 (pour les substrats Mo et W)
  • Idéales pour le filtrage spatial et l'ouverture laser
TECHSPEC BOROFLOAT Borosilicate Windows Fenêtres en Borosilicate BOROFLOAT®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Faible coefficient de dilatation thermique
  • Transmission dans le spectre du visible à l'infrarouge proche
  • Résistance élevée aux chocs thermiques
Fenêtres Optiques Transparentes en Plastique Fenêtres Optiques Transparentes en Plastique
  • Alternative aux fenêtres en verre sans l’addition du poids
  • Excellente résistance thermique et chimique
  • Meilleure transmission que les plastiques transparents similaires
Brass Spacer Ring Anneaux Espaceurs de Monture C, S et T en Laiton
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Compatibles avec les filetages mâles de monture C, S et T
  • Large gamme d'épaisseurs disponible pour un espacement précis
  • Kits d’Anneaux Espaceurs disponibles
Fenêtres en Plastique Polycarbonate Fenêtres en Plastique Polycarbonate
Fenêtres en Saphir ISP Optics Fenêtres en Saphir ISP Optics Fin de Série
  • Résistance élevée à la corrosion et stabilité thermique
  • Durabilité supérieure à celle des fenêtres en verre
  • Transmission de 0,33 à 5,5 μm
Plans Étalons de Précision – Double Surface Plans Étalons de Précision – Double Surface
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Options de planéité de la surface de λ/10 et λ/20
  • Certifiées avec un interféromètre Zygo
  • Chaque plan étalon λ/20 ≥ 76,2 mm inclut un certificat de calibration
  • Plans Ètalons, Surface Unique également disponibles
Montures Optiques Montures Optiques
  • Simple configuration de montage
  • Conception en aluminium anodisé noir
  • Configurations métriques et impériales
  • Tiges et supports de tiges requis pour le montage
Montures Optiques Simples de Système de Cage Montures Optiques Simples de Système de Cage
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Disponibles sur toute une Gamme de Diamètres
  • S'intègrent dans des Platines de Système de Cage de 25 mm ou 30 mm
  • Parfaites pour Stabiliser les Optiques Montées ou les Modules Diode Laser
Plateaux à Crémaillère avec Molette Plateaux à Crémaillère avec Molette
Fenêtres Hydrophobes Fenêtres Hydrophobes
  • Traitement répulsif à l’Huile et l’Eau
  • Parfaites pour les Environnements Industriels et Difficiles
  • Traitées Antireflet pour une réflexion < 0,5 % dans le Spectre du Visible
Diffuseurs Hybrides à Large Bande Diffuseurs Hybrides à Large Bande Nouveau
  • Verre blanc semi-opaque traité en surface
  • Combine Deux Méchanismes de Dispersion
  • Excellente Dispersion dans le Proche IR
Adaptateurs de Connecteur de Fibre pour Système de Tube Adaptateurs de Connecteur de Fibre pour Système de Tube
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Filetages de monture C, de monture S, SM1 et SM05
  • Conception à profil bas pour une intrusion minimale dans le système
  • Disponibles pour connecteurs de fibre SMA, FC, FC/APC ou ST 
Montures de Diodes de Monture C et S     Montures de Diodes de Monture C et S
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Filetage de monture C et S pour une intégration facile
  • Conception à profil bas pour une intrusion minimale dans le système
  • Accepte les diodes laser ou photodiodes communes
High Load Capacity Dovetail Stages Platines Queue d’Aronde à Capacité de Charge Élevée
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Taille compacte pour l’intégration dans des systèmes
  • Construction en laiton pour une rigidité et une capacité de charge jusqu'à 15 kg
  • Compatibles avec toutes les platines TECHSPEC®
Optiques pour Lasers de 261,4 nm Optiques pour Lasers de 261,4 nm
  • Lentilles, miroirs et fenêtres conçus pour 261,4 nm
  • Seuils de dommage élevés pour résister aux photons UV à haute énergie
  • Idéales pour une utilisation avec le Laser modèle 261 d’UVC Photonics
Fenêtres Ultraminces SCHOTT AS 87 eco Renforcées Chimiquement Fenêtres Ultraminces SCHOTT AS 87 eco Renforcées Chimiquement
  • Résistance accrue aux chocs, à la température et aux rayures
  • Transmission élevée dans les spectres visible et NIR
  • Idéales comme verre de couverture pour les écrans et les capteurs
  • Également disponibles : Fenêtres Ultraminces SCHOTT AS 87 eco

 

Fenêtres en Fluorure de Magnésium (MgF<sub>2</sub>) ISP Optics Fenêtres en Fluorure de Magnésium (MgF2) ISP Optics Fin de Série
  • Transmission excellente de 0,12 à 7 μm
  • Robustes et durables
  • Résistantes à l’attaque chimique
Plateaux de Positionnement avec Micromètre Numérique Plateaux de Positionnement avec Micromètre Numérique
  • 0.001mm Resolution Directly Readable Micrometer
  • Readout in Inches or Millimeters
  • Available with English or Metric Mounting Holes
Montures Polariseurs Métriques Montures Polariseurs Métriques
  • Mouvement grossier et fin disponibles
  • Aluminium anodisé noir
  • Tiges et Supports de Tiges requis pour le montage
Vis à Tête Cylindrique Hexagonale Creuse Vis à Tête Cylindrique Hexagonale Creuse
  • Idéal pour l'Utilisation avec Notre Equipement de Positionnement de Taille Impériale
  • Large Sélection de Tailles Disponibles
  • 50 Pièces par Paquet
  • Kit de Vis Disponible
  • Clés Allène Aussi Disponible
Optical Mount Accessories Optical Mount Accessories
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Écrous d’Ajustement: 100 TPI
  • Gamme d’Inclinaison: ±5°
  • Insertions Permettent la Facilité d’Accés des Composants
  • Compatibles avec des Composants de Tailles Impériales/Métriques
  • Molettes d’Ajustement Retirables pour l’Accés de la Clef Hex
  • Filetages Usuels pour les #8 ou M4 SHCS
  • Montures Optiques et Options deTable
  • Adaptateurs de Montage Horizontaux Disponibles
Montage Direct et Compact Montage Direct et Compact
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Permet de Fixer la Monture Directement sur la Table
  • Hauteur de Centre de 25,4 mm
  • Conception Compacte
Montures Optiques Internes Doubles Multi-Éléments Montures Optiques Internes Doubles Multi-Éléments
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Facilitent la construction d'un système d'imagerie
  • Combinent des lentilles pour créer des grossissements spécifiques pour une large gamme de longueurs d'onde
  • Utilisent les Tubes et Accessoires Multi-Éléments pour créer des systèmes d'imagerie complets
  • Cliquez ici pour voir comment utiliser le Système de Tube Multi-Éléments pour créer un système optique
Tubes d'Extension à Longueur AjustableMonture C, S et T
Tubes d’Extension de Monture C, S et T
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Utilisés pour ajouter une rallonge de tube fixe à des systèmes optiques
  • Comportent des filetages mâle/femelle aux extrémités opposées
  • Construction en aluminium anodisé noir
Anneaux à Double Filetage de Monture C, S et T Anneaux à Double Filetage de Monture C, S et T
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
Nouveau
  •  Maximisent les compatibilités de connexion des tubes de monture C, S et T
  • Options de filetage femelle ou mâle
  • Anneaux Rotatifs également disponibles
Suprasil® Windows Fenêtres en Suprasil®
  • Transmission élevée de 200 à 3500 nm
  • Contenu en OH <1 ppm pour des pertes d’absorption minimales
  • Qualité de surface de 10-5 et distorsion du front d'onde transmis jusqu’à λ/10
Montures Cinématiques d’Ajustement par le Haut   Montures Cinématiques d’Ajustement par le Haut
  • Réglage de l’inclinaison par vis micrométrique ou vis-mère
  • Molettes à code de couleur Tip et Tilt
  • Les vis de fixation et les patins en Delrin® maintiennent le composant optique en place
  • Tiges et supports de tiges requis pour le montage
Plateaux Rotatifs Métriques Plateaux Rotatifs Métriques
  •  Options d’entraînement micrométrique de précision et d’entraînement manuel disponible
  • Rotation grossière de 360°
  • Les modèles d'entraînement micrométriques offrent une rotation fine de ±5°
  • Construction en aluminium anodisé noir
Small Angle Mirror Mount (Mirror Included with Select Models) Petites Montures pour Miroirs
  • Surface de montage carrée de 1,0” ou 1,5”
  • Inclinaison précise possible grâce à deux vis d’ajustement de fine résolution (pas de 64)
  • Modèles avec miroir λ/4 prémonté disponibles
  • Options droites et à inclinaison disponibles
Plaques Métriques de Top pour Stages de Mouvement Impériaux Plaques Métriques de Top pour Stages de Mouvement Impériaux
  • Permet le Montage de Postes Métriques ou de Supports de Postes pour des Stages de Mouvement
  • Filetage du Centre, M6 ou M16
  • Aluminium Anodisé Noir
Adaptateurs de Filetage Adaptateurs de Filetage
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Adaptateurs filetage à filetage en acier inoxydable
  • Interchangeables avec les adaptateurs de tige
  • Peuvent être utilisés au dessus ou en dessous des tiges
Diffuseurs de Silice Fondue UV en Verre Dépoli Diffuseurs de Silice Fondue UV en Verre Dépoli
  • Surface régulière, diffuse
  • Idéaux pour les applications utilisant des longueurs d'ondes UV
  • Faible perte par dispersion
  • Substrats de Verre Flotté également disponibles
Verre Sablé de Qualité Commerciale Verre Sablé de Qualité Commerciale
  • Disponibles en Grandes Dimensions
  • Sablage au Grain 120
  • Bon Marché
Tubes de Lentille SM Tubes de Lentille SM
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Permettent de monter des optiques de 25/25,4 mm et 12,5/12,7 mm
  • Parfaits pour la création de systèmes optiques ou l’intégration de composants dans ceux-ci
  • Filetage de barillet continu SM1 ou SM05 pour le montage de plusieurs composants
Ouvertures Internes Multi-Éléments Ouvertures Internes Multi-Éléments
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Diamètres des ouvertures jusqu’à 15 mm
  • Fini mat pour réduire la lumière parasite interne
  • Utilisation avec les Anneaux et Tubes Espaceurs Multi-Éléments pour un positionnement précis
  • Cliquez ici pour voir comment utiliser le Système de Tube Multi-Éléments pour créer un système optique
Fenêtres à Coin en Séléniure de Zinc (ZnSe) ISP Optics Fenêtres à Coin en Séléniure de Zinc (ZnSe) ISP Optics
Vérins de Laboratoire Métriques                                              Vérins de Laboratoire Métriques
Top Seller
  • Construction robuste en aluminium anodisé noir
  • Vis-mère à pas fin pour mouvement de précision
  • Grand bouton de réglage pour un contrôle maximal
  • Molette de verrouillage pour sécuriser le positionnement vertical
Montures de Focalisation à Crémaillère pour Systèmes d'Imagerie Montures de Focalisation à Crémaillère pour Systèmes d'Imagerie
Systèmes de Rails Optiques Compacts Systèmes de Rails Optiques Compacts
  • Rails et cavaliers disponibles
  • Se montent sur des tables optiques impériales et métriques
  • Modèle à profil bas
Plateaux Métriques d’Axe Z Plateaux Métriques d’Axe Z
  • Mouvement fin micromètrique
  • Disponible en quatre tailles
  • Aluminium anodisé noir
  • Molette de verrouillage
Assemblées de Cellules Optiques Assemblées de Cellules Optiques
  • Supports Résistants pour des Optiques de Plus Grand Diamètre
  • Trou taraudé de ¼-20 pour un Montage sur Tige
  • Présent un Filetage Extérieur pour se Monter dans les Montures Cinématiques à Cellules Optiques afin d'Ajuster l’Inclinaison Tip et Tilt
Allen Wrenches Clés Allen
  • Impériales et Métriques
Diaphragmes Iris à Ouverture Zéro - Haute Performance Diaphragmes Iris à Ouverture Zéro - Haute Performance
  • Iris se ferme complètement
  • Logement résistant à la corrosion
  • Forte résistance à la chaleur
  • Feuilles en acier bruni ou en acier inoxydable
Plateformes de Monture Cinématiques Plateformes de Monture Cinématiques
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Écrous d’ajustement : 100 TPI
  • Molettes retirables pour solutions motorisées
  • Accessoires de blocage et autres options de réglage et de serrage
C, S, and T-Mount Kinematic Mounts Montures Cinématiques Monture C, S et T
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Permet l'ajustement cinématique des composants de monture C, S et T
  • Adaptateurs de montage horizontal disponibles
  • Molettes retirables pour accès par clé hexagonale
Tiges de Montage Impériales en Acier Inoxydable Tiges de Montage Impériales en Acier Inoxydable
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
Platines Adaptatrices et Accessoires Platines Adaptatrices et Accessoires
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Compatibles avec nos Platines de Translation TECHSPEC&reg 30mm, 40mm, 70mm et 125mm à Rouleaux Croisés
  • Compatibles avec nos Plateaux TECHSPEC&reg Rotatifs et Inclinés
  • Utilisées pour Configurer des Platines en Configurations X-Y-Z
  • Construction en Aluminium Anodisé Noir
Plaques de Compensation à Aberration Sphérique Plaques de Compensation à Aberration Sphérique
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Substrat N-BK7 de Précision
  • Optimisé pour une Utilisation sous une Lumière Collimatée avec des Champs de Vision Réduits
  • Transmission du Front d'Onde Précise à λ/16
TECHSPEC® Zinc Sulfide Multispectral Windows Fenêtres Multispectrales en Sulfure de Zinc
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Substrat en sulfure de zinc indice multispectral
  • Faible absorption et faible dispersion à partir de 0,4 - 12 μm
  • Disponibles sans traitement ou avec une option de traitement AR à large bande de 3 - 12 μm
Grand déstockage optiques Grand déstockage optiques Fin de Série
  • Jusqu´à 80 % de Remise
  • La Disponibilité est Limitée
  • Déstockage final, les Produits ne pourront pas faire l'Objet d'un Retour
Supports de Tiges Réglables en Hauteur Supports de Tiges Réglables en Hauteur
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Versions impériales et métriques
  • Trous de ¼-20 dans la base de la version anglaise et trou des M6 x 1 dans la base de la version métrique
  • Permettent une translation verticale
  • Compatibles avec des tiges de 0,5" (12,7 mm)
Plateaux à Crémaillères et Molettes Elémentaires Plateaux à Crémaillères et Molettes Elémentaires
Top Seller
  • De nombreuses configurations disponibles
  • Capacité de charge élevée
  • Parfaits pour les applications requérant de longues courses
  • D'autres Plateaux à Crémaillères et Molettes disponibles
Iris Motorisables Haute Performance Iris Motorisables Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Mouvement à répétition rapide et précis
  • Auxilliaires éléctroniques doubles et mécanisme à levier
  • Tige démontable pour l'intégration OEM
  • Lamelles antireflets (AR) disponibles
  • Montures de diaphragmes à iris et moteurs vendus séparément
Verre Diffusant Blanc Verre Diffusant Blanc
Top Seller
  • Verre blanc semi-opaque
  • Diffusion élevée pour créer une éclairage régulier
  • Diffusant sur les deux surfaces
Protecteurs de Débris Laser Protecteurs de Débris Laser
  • Bouclier protecteur pour les systèmes optiques
  • Tailles de 50 mm à 134 mm
  • Options non traitées et traitées raie laser disponibles
Tubes Externes Multi-Éléments Tubes Externes Multi-Éléments
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Filetage interne continu M29 x 0,75 pour un espacement facile des lentilles
  • Empêcher l'entrée de lumière externe et parasite indésirable dans le système
  • Disponible en plusieurs longueurs pour les systèmes compacts
  • Cliquez ici pour voir comment utiliser le Système de Tube Multi-Éléments pour créer un système optique
Platines de Translation à Rouleaux Croisés - Axe Unique (Modèle Standard) Platines de Translation à Rouleaux Croisés - Axe Unique (Modèle Standard)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Quatre tailles de 30 x 30 mm à 125 x 125 mm
  • Schémas de trous impériaux et métriques disponibles
  • Versions avec micromètres ou vis-mère disponibles
  • Peuvent facilement être converties en configurations X-Y et X-Y-Z
Tubes de Focalisation Fine de Monture C, S et T Tubes de Focalisation Fine de Monture C, S et T
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Barillet interne à filetage fin pour un réglage fin de la focalisation
  • Filetage intérieur déflecteur pour la réduction de la lumière parasite
  • Molette rainurée sur l'extrémité femelle pour des ajustements contrôlés
Anneaux de Montage de Monture C, S et T     Anneaux de Montage de Monture C, S et T
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Permettent le montage sur tige d’assemblages de systèmes de tubes de monture C, S et T 
  • Options de montage grâce au trous taraudés de ¼-20 ou M6
  • Construction en aluminium anodisé noir
Adaptateurs à Filetage de Monture C, S et T Adaptateurs à Filetage de Monture C, S et T
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Adaptent tous les types de filetage de systèmes de tubes disponibles les uns aux autres
  • Conception à profil bas pour minimiser la longueur d’extension
  • Construction en aluminium anodisé noir
#12-694 assembled with either #12-692 or #12-693 Plateaux de Positionnement X-Y
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller

• Compatibles avec nos Platines de Translation Manuelle TECHSPEC® pour un alignement axial supplémentaire
• Déplacement de ±12,5 mm ou ±35 mm en direction X et Y pour un positionnement X-Y rapide
• Platine inférieure universelle adaptée pour le montage sur Table Optique Impériale et Métrique

Fenêtres en Bromoiodure de Thalium (KRS-5) ISP Optics Fenêtres en Bromoiodure de Thalium (KRS-5) ISP Optics
  • Large gamme de transmission de 700 nm à 40 μm
  • Non hygroscopiques
  • Idéales pour la spectroscopie FTIR avec des échantillons aqueux
Fenêtres à Coin en Fluorure de Calcium (CaF<sub>2</sub>) ISP Optics Fenêtres à Coin en Fluorure de Calcium (CaF2) ISP Optics
Fenêtres en Saphir à Trous Débouchants Fenêtres en Saphir à Trous Débouchants
  • Substrats en saphir de 25,4 mm de diamètre
  • Diamètre des trous débouchants de 3,2 à 19,1 mm
  • Transmission élevée de 0,33 à 5,5 μm
Fenêtres en Fluorure de Lithium (LiF) ISP Optics Fenêtres en Fluorure de Lithium (LiF) ISP Optics Fin de Série
  • Excellente transmission UV sous vide (VUV)
  • Transmission élevée de 150 nm à 6 μm
  • Faible indice de réfraction
Porte-Tiges à Angle Droit Porte-Tiges à Angle Droit
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Bloc de Construction Basique pour Systèmes Optiques
  • Option de Montage Fixe pour 2 Tiges de 12,7 mm de Diamètre à 1 Tige de 12,7 mm et 1 Tige de 12 mm de Diamètre
  • Option de Montage Rotatif pour 2 Tiges de 12,7 mm de Diamètre
  • Construction en Aluminium
Platines Adaptatrices pour Roulement à Billes Platines Adaptatrices pour Roulement à Billes
  • Designed for Our Linear Positing Stages and Slides
  • Centered ¼-20 Hole Enables Use with Posts and Post Holders
Film de Réseau de Diffraction Holographique Film de Réseau de Diffraction Holographique
Top Seller
  •  Parfaits pour la spectroscopie
  • Deux possibilités d'espacement entre les traits
  • Feuilles de 6" x 12" et rouleaux d'environ 60 m disponibles
Equerres à Angle de 90&deg; Equerres à Angle de 90°
  • Versions métriques, anglaises et à fentes communes 
  • Trous/fentes ou fentes seulement standards ¼-20 ou M6 x 1,0  
  • Petites et larges tailles disponibles 
  • Construction en aluminium anodisé noir 
Porte-Composants à Barres Porte-Composants à Barres
  • Conception en V pour centrer des optiques de manière verticale et horizontale
  • Montures pour composants allant jusqu’à 118 mm de diamètre
  • Trous taraudés de M6 x 1,0 ou ¼-20 TPI pour montage sur tiges
Montures Annulaires Ajustables à 3 Vis Montures Annulaires Ajustables à 3 Vis
  • Idéales pour le montage et le centrage des composants optiques circulaires et des tubes laser
  • Vis protectrices, embout en nylon
  • Raccord fileté 1/4-20 TPI pour monter sur une tige
Monture d’Alignement de Fibre Optique Monture d’Alignement de Fibre Optique
  • Connecteur fibre FC
  • Mouvement linéaire sur deux axes pour un alignement précis de la fibre
  • Version à inclinaison cinématique en option
  • Tiges et supports de tiges requis pour le montage
Montures Métriques pour Miroirs Montures Métriques pour Miroirs
  • Contrôle d'inclinaison à deux axes
  • Surface de montage de 25 mm carrée
  • Options d’écrous au dos ou au-dessus
  • Options de bases filetées ou fentées
  • Aluminium anodisé noir
  • Tiges et supports de tiges requis pour le montage
Plaques Filetées Plaques Filetées
  • Deux Options de Tailles
  • Deux Options de Plateforme : Impériale ou Métrique
  • Impériale: 4 trous #8-32 sur ½" Carré et 4 trous ¼-20 sur 25mm Carré
  • Métrique: 4 trous M4 x 0.7 sur 12.5mm Carré et 4 M6 x 1 sur 25mm Carré
  • Plaques en Aluminium
Adaptateurs de Montage 45&deg; Adaptateurs de Montage 45°
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Montage Fixe à 45°
  • 3 Options pour Différents Offsets
  • Monture en Aluminium
Montures Miroirs Optiques Cinématiques Montures Miroirs Optiques Cinématiques
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Vis de réglage fin 100 TPI 
  • Entailles pour les doigts pour plus de commodité et de précision 
  • Gamme d’inclinaison : ±5°
Plateformes à Ajustement de Hauteur Plateformes à Ajustement de Hauteur
  • Large Taille de 200mm x 120mm
  • Tiges en Acier Inoxydable de 20mm de Diamètre avec Filetages Mâle et Femelle M6
  • Utilisées avec les Ascenseurs pour Etendre la Surface de Travail
Bases Métriques Bases Métriques
  • Trois Tailles Disponibles
  • Convient aux Tiges Métriques en Utilisant l’Adaptateur #55-036
  • Conception des Fentes pour Platines Métriques et Impériales
  • Conception des Trous pour nos Composants Métriques
  • Construction en Aluminium Anodisé Noir
Platines à Angle Ajustable & Accessoires du Système de Cage Platines à Angle Ajustable & Accessoires du Système de Cage
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Plusieurs Options de Positionnement Angulaire
  • Platines d'Ajustement Fixe et Continu Disponibles
  • Construction en Aluminium Anodisé
Montures de Lentilles Optiques pour Système de Cage Montures de Lentilles Optiques pour Système de Cage
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Disponibles pour toute une gamme de diamètres de lentilles optiques
  • Rajoutent une adaptabilité supplémentaire au système de cage optique
  • Anneau de retenue inclus
Tubes à Longueur Ajustable M23,2 Tubes à Longueur Ajustable M23,2
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Permettent le Réglage de la Longueur du Système de Cage Optique
  • Anneau de Blocage Présent pour Faciliter l'Ajustement de la Longueur
  • Filetage M23,2 x 0,75
  • Se Combinent aux Adaptateurs Filetés pour Relier Plusieurs Tubes d'Extension Fixes
M23.2 Male to Male Thread Adapter, #85-571	Adaptateurs de Tube & Accessoires M23,2 et M27,5
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Support de Monture C pour Filtres et Polariseurs Support de Monture C pour Filtres et Polariseurs
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Les Cellules Optiques peuvent Monter des Optiques Carrées ou Circulaires
  • Le Support Complet Nécessite un Boîtier et une Cellule Optique
  • Disponible avec des Filetages M6 ou ¼-20 pour un Montage sur Tige
Fenêtres en Fluorure de Baryum (BaF<sub>2</sub>) Fenêtres en Fluorure de Baryum (BaF2)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Excellente Transmission de 200 nm - 12 μm
  • Résistantes aux Rayonnements à Forte Intensité
  • Fournissent une Transmission Elevée sans Traitement AR
Montures Cinématiques Rotatives Montures Cinématiques Rotatives
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Rotation Continue de l'Optique sur 360°
  • Hauteur au Centre de 25,4 mm
  • Graduations de 5°
 Supports de Polariseur de Monture C, S et T     Supports de Polariseur de Monture C, S et T
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Intègrent un polariseur dans un système de monture C, S ou T
  • Rotation maximale du polariseur de 90° à l'intérieur de la monture
  • Conçus pour contenir des polariseurs d’un diamètre de 12,5, 20, 25 ou 50 mm
  • Adaptateurs disponibles pour le montage de polariseurs carrés de 12,5 et 25 mm
Fenêtres en Arséniure de Gallium (GaAs) ISP Optics Fenêtres en Arséniure de Gallium (GaAs) ISP Optics Fin de Série
  • Large gamme de transmission de 1 à 16 μm
  • Un matériau infrarouge résistant et durable
  • Insoluble dans l'eau et chimiquement stable
Fenêtres en Tellurure de Cadmium (CdTe) ISP Optics Fenêtres en Tellurure de Cadmium (CdTe) ISP Optics Fin de Série
  • Large gamme de transmission de 1 à 25 μm
  • Pas de bandes d'absorption entre 12 et 25 μm
  • Idéales pour la spectroscopie IR à ondes longues
Fenêtres à Coin en Germanium (Ge) ISP Optics Fenêtres à Coin en Germanium (Ge) ISP Optics Fin de Série
  • Coin de 30 arcmin
  • Transmission élevée de 2 à 10 µm
  • Idéales pour les applications infrarouges nécessitant des optiques robustes
  • Fenêtres Planes de Précision en Germanium également disponibles
  • En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service clientèle.
SCHOTT D263® T eco Windows Fenêtres en Verre SCHOTT D263® T eco
  • Substrats minces en verre SCHOTT D263® T eco de 0,4 mm
  • Excellente alternative en verre aux optiques en plastique
  • Idéales pour les applications sensibles au poids et à l'espace
Fenêtres Laser Antireflets (AR) à Double Bande Fenêtres Laser Antireflets (AR) à Double Bande
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Traitement antireflets à double bande 532 et 1064 nm
  • Qualité de surface de 10-5 et planéité de surface de λ/10
  • Idéales pour les systèmes Laser Nd:YAG
  • Substrats de fenêtre laser non traités disponibles
Fenêtres en Plastique Acryliques (PMMA) Fenêtres en Plastique Acryliques (PMMA)
Fenêtres en Quartz ISP Optics Fenêtres en Quartz ISP Optics Fin de Série
  • Transmission élevée de 190 à 3500 nm
  • Résistance chimique élevée
  • Faible coefficient de dilatation thermique
#12-637: Universal Breadboard Adapter for ¾" Posts Bases du Système d'Imagerie
Adaptateurs de Platines de Montage Adaptateurs de Platines de Montage
  • Versions Standards et Deluxes Disponibles
  • Montage ¼-20
  • Compatibles avec nos Gammes de Statifs les plus Populaires
Barillets Hélicoïdaux Monture C Barillets Hélicoïdaux Monture C
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Compatible avec les optiques d’un diamètre de 12,5 mm, 15 mm, et 25 mm
  • Filetages mâle et femelle pour monture C
  • Permet des mouvements linéaires sans tourner les composants
Porte-Filtres Multiples Fixes Porte-Filtres Multiples Fixes
  • Permettent l’empilement de 3 à 5 filtres
  • Aluminium anodisé noir
  • Tiges et Supports de Tiges requis pour le montage 
Plaques Adaptatrices Plaques Adaptatrices
  • Connectent les Composants Métriques/Impériaux aux Plaques Impériales/Métriques
  • Standard ¼-20 ou M6 x 1.0
  • Construction an Aluminium Anodisé Noir
Quincaillerie Banc Optique Quincaillerie Banc Optique
  • Variety of Standard ¼-20 Hardware
  • Delrin Washers, Phillip Screws, Set Screws, Thumb Screws, SHCS, and More
  • #55-192 1/8" Hex Size Allen Wrench used with ¼-20 Socket Head Set Screws
Glissières Linéaires à Roulement à Billes Glissières Linéaires à Roulement à Billes
  • Précision élevée de la ligne droite 
  • Mouvement de glissement à faible usure et à faible frottement 
  • Préchargées pour éliminer les oscillations et le jeu indésirable 
Plateaux de Micro Positionnement Manuel Plateaux de Micro Positionnement Manuel
  • Trois Sélections de Course et Deux Tailles Micrométriques Différentes
  • Versions avec Rails
  • Modèles à Axes X, XY, et XYZ
Platines Miniatures d'Entraînement à Vis sans Fin   Platines Miniatures d'Entraînement à Vis sans Fin  
  • Options de monture 8-32 ou M4 disponibles
  • Déplacement linéaire jusqu’à 19 mm
  • Entraînement à vis sans fin et surfaces rodées avec précision pour un mouvement doux et précis
Filtres Spatiaux Métriques Filtres Spatiaux Métriques
  • Translation Micrométrique X-Y
  • Contrôle d'Inclinaison pour l'Alignement de Fibres
  • Translation de l'Axe Z pour la Monture de l'Objectif
Équerre Rotative et Bride de Montage Équerre Rotative et Bride de Montage
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Positionnement des composants à des angles arbitraires
  • Compatibles avec les tiges 3/4" pour platines impériales
  • Idéales pour le montage de caméras vidéo et d'objectifs
  • Rotation aussi bien horizontale que verticale 
Diaphragmes à Iris de Haute Performance – Série Standard Diaphragmes à Iris de Haute Performance – Série Standard
  • Logement résistant à la corrosion et aux températures élevées
  • Options de lamelle en acier à ressort antireflets (AR) ou en acier à ressort bruni disponibles
  • La version montée comporte un trou taraudé impérial et métrique pour faciliter le montage sur tige   
Montures Cinématiques à Cellule Optique Montures Cinématiques à Cellule Optique
Top Seller
  • Montures cinématiques résistantes pour des optiques de plus grand diamètre
  • Pivot à rotule et vis à pas fin pour ajuster l’inclinaison
  • Meilleure résolution de 50% par rapport à des ajustements micrométriques
Fenêtres Raie Laser λ/20 Haute Puissance Fenêtres Raie Laser λ/20 Haute Puissance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • R < 0,25% pour 266 nm, 355 nm, 532 nm et 1064 nm
  • Faible auto-fluorescence
  • Seuils de dommage laser jusqu'à 10 J/cm² @ 10 ns @ 1064 nm
Montures Optiques Cinématiques Carrées Montures Optiques Cinématiques Carrées
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ecrous d’ajustement 100 TPI
  • Insertions pour facilité de manipulation
  • Gamme d’inclinaison: ±5°
Motorized Filter Wheels Roue de Filtre Motorisée
Top Seller
  • Opération Possible à Distance ou Manuellement
  • 8 Emplacements pour les Filtres de 1" et 5 pour les Filtres de Diamètre 50mm
  • Contrôle Bi-Directionnel
  • Monture C et Monture T Compatibles
Fenêtres Brewster Fenêtres Brewster
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Réduit la Perte de la Lumière P-Polarisée
  • Profil Circulaire lorsqu'il est Orienté à l'Angle de Brewster (55.57°)
  • Utilisation Parfaite dans des Cavités Laser
Fenêtres en Chlorure de Sodium (NaCl) Fenêtres en Chlorure de Sodium (NaCl)
Fenêtres Plastiques EMI Traitées ITO Fenêtres Plastiques EMI Traitées ITO Fin de Série
  • Transmission >84% dans la Gamme du Visible
  • Réfléchissent l'Infrarouge tout en Transmettant le Visible
  • Efficacité du Blindage 49dB
Fenêtres Gorilla<sup>&reg;</sup> en Verre Fenêtres Gorilla® en Verre
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Verre chimiquement renforcé
  • Hautement résistantes aux rayures
  • Idéales en affichages electroniques
Sphères du Système de Cage Optique Sphères du Système de Cage Optique
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Parfaites pour Entrecroiser de Nombreux Chemins Optiques
  • La Sphère avec une Ouverture de 43 mm Intègre de Grandes Optiques
  • Des Disques de Recouvrement Bloquent les Chemins Optiques Inutilisés
Commercial Grade N-BK7 Windows Commercial Grade N-BK7 Windows Fin de Série
Plateaux d'Actionnement à Vis Écrou Plateaux d'Actionnement à Vis Écrou
  • Molettes de Verrouillage Garantissant le Positionnement
  • Course de 0,5 mm par Rotation de la Molette
  • Disponible avec une Course pouvant atteindre 15 mm en X et Y et avec une Course de 12 mm en Z
Fenêtres à Coin en Silice Fondue Fenêtres à Coin en Silice Fondue
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Tubes à Focalisation Fine SM Tubes à Focalisation Fine SM
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Idéaux pour un espacement variable le long de l'axe optique des systèmes SM1 ou SM05
  • Traitement antireflets pour réduire la lumière parasite
  • Vis de réglage intégrée pour verrouiller la mise au point
Reflective Diffusers Diffuseurs Réfléchissants TECHSPEC®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Parfaits pour les applications de diffusion UV et IR
  • Traitement en Aluminium Amélioré ou Or Protégé
  • Surface sablée au grain 120
Montures de Miroirs Angulaires Moyennes et Grandes Montures de Miroirs Angulaires Moyennes et Grandes
  • Surface de montage carrée de 3,0”, 4,5” ou 6,0” 
  • Inclinaison possible grâce aux vis d’ajustement fin (pas de 64)
  • Platine de montage avec trous filetés ¼-20
Montures de Cubes et de Lames de Monture C, S et T Montures de Cubes et de Lames de Monture C, S et T
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Solutions de monture C, S et T pour le montage de séparateurs de faisceau en cube et en lame, filtres et miroirs
  • Offrent une interface de monture de 90°
  • Filetages de montage taraudés ¼ -20 et M6 pour les systèmes à base anglaise ou métrique
 Adaptateurs de Système de Tube vers Objectif     Adaptateurs de Système de Tube vers Objectif
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Intègrent les objectifs de microscope pour créer des systèmes de microscope numériques
  • Possèdent un filetage mâle de monture C, T ou ID1 (SM1) et un filetage femelle de l'objectif
  • Construction en aluminium anodisé noir
Blocs pour l’Alignement de Faisceaux Laser Blocs pour l’Alignement de Faisceaux Laser
  • Mire gravée en forme de grille pour un alignement laser rapide
  • Surfaces diffuses en aluminium anodisé noir
  • Base magnétique pour un montage facile sur les tables optiques
  • Fentes pour clés Allen ou autres outils
Diffuseurs en Verre Coloré Diffuseurs en Verre Coloré Fin de Série
  • Substrats de filtre en verre coloré
  • Surface sablée au grain 120
  • Options en rouge, bleu et vert
Fenêtres de Saphir à Axe C Qualité Laser Fenêtres de Saphir à Axe C Qualité Laser
  • Saphir coupé sur l'axe C pour éliminer la biréfringence
  • Qualité de surface de 10-5 et TWFD de λ/10
  • Non traité ou traité IBS AR pour 1000-1100 nm
  • Idéales pour les applications laser de haute puissance
Fenêtres en Silicium Traitées au Carbone de Type Diamant (DLC) ISP Optics Fenêtres en Silicium Traitées au Carbone de Type Diamant (DLC) ISP Optics
LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings Réseaux de Diffraction en Transmission LightSmyth™ de Coherent®
  • Efficacité de diffraction élevée (>94% en valeur absolue) et faible dispersion
  • Réseaux indépendants de la polarisation et optimisés pour une polarisation unique
  • Matériaux inorganiques robustes pour une tenue en puissance et une fiabilité supérieures
  • Conçus pour les longueurs d'onde NIR entre 800 et 1800 nm.
Fenêtres Dragontrail&trade; Renforcées Chimiquement Fenêtres Dragontrail™ Renforcées Chimiquement
Fenêtres Renforcées Chimiquement SCHOTT Xensation <sup>®</sup> Fenêtres Renforcées Chimiquement SCHOTT Xensation ®
  • Hautement résistantes à la brisure et aux rayures de surface
  • Processus de fabrication « Microfloat »
  • Idéales pour les technologies tactiles capacitives
  • Fenêtres en Verre Gorilla® TECHSPEC® et Fenêtres DragrontrailTM Renforcées Chimiquement également disponibles
Fenêtres EAGLE XG<sup>®</sup> Fenêtres EAGLE XG®
  • Substrats EAGLE XG® minces de 0,7 mm
  • Haute résistance chimique et excellente durabilité
  • Faible densité pour les applications sensibles au poids
Montures de Réseaux Réglables Montures de Réseaux Réglables
  • Montage de réseaux de diffraction d'une hauteur maximale de 60 mm
  • Ajustement facile grâce aux vis de blocage latérales
  • Conçues pour être intégrées dans des montures optiques de 25,4 mm de diamètre

 

Diffuseurs IR en Fluorure de Calcium (CaF<sub>2</sub>) Diffuseurs IR en Fluorure de Calcium (CaF2)
  • Première surface rectifiée pour une diffusion homogène
  • Le faible indice de réfraction maximise la transmission
  • Large gamme de transmission
Platines de Translation Linéaire à Roulement à Billes Spécial en Acier Inoxydable Platines de Translation Linéaire à Roulement à Billes Spécial en Acier Inoxydable
  • Construction en acier inoxydable pour une charge maximale de 20 kg
  • Offre une excellente stabilité thermique et linéaire
  • Compatible avec toutes les Platines Manuelles TECHSPEC
70mm., 15mm Travel, Compact Motorized Linear Stage (Front) Platines Linéaires Motorisées Compactes
  • Faible encombrement et prix économique
  • Boîtier léger avec plate-forme durable
  • Compatibles avec les Platines TECHSPEC   
  • Utilisez l'Alimentation #21-075 et le Contrôleur #23-931
Fenêtres en Bromure de Potassium (KBr) ISP Optics Fenêtres en Bromure de Potassium (KBr) ISP Optics Fin de Série
  • Transmission excellente de 0,25 à 26 μm
  • Bonne résistance aux chocs mécaniques
  • Idéales pour la spectroscopie FTIR
Montures de Prismes Impériales Montures de Prismes Impériales
  • Prismes ou Cubes Séparateurs facilement sécurisés
  • Réglables pour les optiques pouvant atteindre 55 mm
  • Version rotative offrant une rotation manuelle de 360°
Fermoir à Centrage Automatique et Monture Cinématique Fermoir à Centrage Automatique et Monture Cinématique
  • Montage autonome du fermoir (monture 8-32) ou avec encadrement cinématique
  • Accepte des optiques ayant un diamètre allant jusqu’à 4 ¼"
  • Fine résolution angulaire cinématique
Monture Variable de Translation pour Filtres Monture Variable de Translation pour Filtres
  • Conçu pour des filtres jusqu’à 3 mm d’épaisseur
  • Trous de monture ¼-20 horizontaux ou verticaux
  • Tiges non incluses
  • Mouvement souple avec vis de blocage intégrée
Pivot Pivot
  • Gamme d’Ajustement de Fente de 1.00"
Bride de Blocage Bride de Blocage
  • Gamme d’Ajustement de Fente de 1.00"
Systèmes de Montage à Bras Articulé Systèmes de Montage à Bras Articulé
  • Montures et mises en place dans des orientations uniques
  • Différentes combinaisons pour des configurations personnalisées
  • Positionnement angulaire verrouillable
Base en V avec Fermoirs Base en V avec Fermoirs
  • Idéal pour le Montage de Tubes Lasers et Larges Eléments Optiques
  • Trou ¼-20 dans la Base Permet le Montage à des Tiges de Diamètre 0.5"
Diaphragmes à Iris – Série en Acier Inoxydable Diaphragmes à Iris – Série en Acier Inoxydable
  • Construction en acier inoxydable et en laiton pour la stabilité
  • La version montée comporte un trou taraudé impérial et métrique pour faciliter le montage sur tige
  • Idéaux pour les applications de contrôle de flux
Statifs Statifs
  • Standard, à Roulement à Billes ou à Bras Articulé
  • Adaptateurs de Monture sont vendus séparément
  • Neuf combinaisons de Statifs et Montures disponibles
Anneaux de Montage Anneaux de Montage
  • Pour le montage de montures/tubes d’aluminium dia. 25 mm ou 30 mm
  • Raccord fileté ¼-20 pour monter sur une tige
  • Utilisées pour le montage de composants cylindriques
Plateforme de Positionnement X-Y-Z Plateforme de Positionnement X-Y-Z
  • Monture optique de 50 mm
  • Base de montage durable incluse
  • Mécanisme hélicoïdal crémaillère avec molette 
Supports Métriques Laser Supports Métriques Laser
  • Conception de deux anneaux jumeaux
  • Versions fixe et ajustable disponibles
  • Idéaux pour les lasers HeNe
  • Nécessitent des tiges et supports de tiges pour le montage
Montures de Précision à Cardan Montures de Précision à Cardan
Bases à Fentes 2" x 3" Bases à Fentes 2" x 3"
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Augmentent la polyvalence d’un équipement de montage existant
  • Idéales pour un montage direct sur plateformes standards
  • Trous lamés de ¼-20 ou pour vis M6 x 1,0
#13-773: 2.75" Dia. Heavy Load Rotary Stage, Metric Plateaux de Positionnement Rotatifs à Capacité de Charge Élevée
  • Capacité de charge normale de 11,3 kg pour les applications à charge élevée
  • Entraînement de précision à vis sans fin
  • Compatibles avec les Platines à Roulement à Billes 5" Métriques et Impériales
Monture Optique Rotative Monture Optique Rotative
  • Rotation manuelle de 360°
  • Disponible avec un polariseur linéaire pré-monté
  • Compatible avec des montures optiques de monture T
Monture Sténopé de Précision Monture Sténopé de Précision
Fenêtres Infrarouges (IR) Fenêtres Infrarouges (IR)
  • Excellentes Optiques pour des Détecteurs Infrarouges
  • Perte d'Absorption Minimale entre 8 - 14 μm
  • Faciles à Découper à la Taille Souhaitée
Protections Oculaires en Gomme Protections Oculaires en Gomme
  • Contiennent du latex de caoutchouc naturel
  • Permettent de réduire la lumière ambiante et les reflets éblouissants
  • Assurent un positionnement correct de l'œil par rapport à l'objectif  
Porte-Filtres Métrique à Pinces | Edmund Optics Porte-Filtres Métrique à Pinces | Edmund Optics
  • Idéal pour des filtres rectangulaires et circulaires
  • Approprié pour des changements rapides d’optiques
  • Tiges et supports de tiges requis pour le montage
Stoppeur de Faisceau Métrique Stoppeur de Faisceau Métrique
  • Absorbe les faisceaux laser non désirés ou non utilisés
  • Ouverture d'entrée de 10 mm
  • Tiges et supports de tiges requis pour le montage

Goniomètres Métriques Goniomètres Métriques
  • Assemblage pour Rotation à Deux Axes
  • Construction Durable en Cuivre
  • Conception à queue d’aronde avec une échelle de Vernier
Diffuseurs Holographiques UV Diffuseurs Holographiques en Silice Fondue
  • Angles de diffusion allant de 0,5 à 50°
  • Substrat en silice fondue, idéal pour les températures élevées
  • Distribution homogène de la lumière
  • Diffuseurs Holographiques Standard également disponibles
Fenêtres Optiques en Verre Flotté Fenêtres Optiques en Verre Flotté
  • Transmet des longueurs d'onde visibles et proche infrarouge
  • Disponible sans traitement ou avec un traitement antireflets
  • Différentes dimensions disponibles
Roue de Filtres Rotative Roue de Filtres Rotative
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Peut accueillir six ou douze filtres
  • Accepte des diamètres de 1" / 25 mm ou ½" / 12,5 mm de diamètre
  • 12 positions indice pour un mouvement précis
Collier de Tige Collier de Tige
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Bloque la Hauteur de Tige Sans la Retirer
  • Permet la Rotation de Tige
  • Utilisable avec nos Tiges Impériales et Métriques de Diamètre 0.5" (12.7mm)
  • Collier en Aluminium
Assemblées de Supports de Tiges Assemblées de Supports de Tiges
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Support de Tige 2" et Base Fentée
  • Deux options pour nos bases fentées les plus populaires
Montures de Filtres Cinématiques Montures de Filtres Cinématiques
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Vis d’ajustement fin verrouillables 100 TPI
  • Gamme d’inclinaison de ±5°
  • Trois types de vis permettent la translation de l'axe optique
Réseaux de Transmission UV Réseaux de Transmission UV
  • Plusieurs Angles de Diffraction Disponibles
  • Substrat de Silice Fondue Indice UV
  • Parfaits Pour les Applications de Réseaux Fixes
Système de Nanoposition pour Objectifs de Microscope Système de Nanoposition pour Objectifs de Microscope
  • Plage de Mouvement de 100μm
  • Positionnement Haute Résolution de 1.5nm
  • Adaptateurs de Monture Interchangeables Rapidement
Platines de Montage du Système de Cage Optique Platines de Montage du Système de Cage Optique
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Essentielles dans la structure du système de cage de base
  • 50 mm de diamètre ou 2" carré
  • Construction en aluminium anodisé
Montures Optiques Réglables du Système de Cage Optique Montures Optiques Réglables du Système de Cage Optique
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Disponibles pour toute une Gamme de Composants Optiques
  • Construction en Aluminium Anodisé avec Vis en Acier Inoxydable
  • Vis de Réglage Fin de 0,5 mm du Pitch
  • Montures Optiques Fixes Également Disponibles
Sphères pour Système de Tube Sphères pour Système de Tube
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Fin de Série
  • Parfaits pour entrecroiser de Nombreux Chemins Optiques
  • Disposent d'un Filetage de M23.2 ou M27.5 pour une Intégration dans les Tubes du Système de Cage
  • Des Capuchons Bloquent les Chemins Optiques Non Utilisés
Assemblées de Translation Linéraire du Système de Cage Assemblées de Translation Linéraire du Système de Cage
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Experimental Grade Windows Experimental Grade Windows Fin de Série
  • Ideal for Experimenting and Prototyping Applications
  • Quantities Extremely Limited, Buy While Supplies Last
  • Commercial Grade Float Glass, N-BK7, or Fused Silica Windows Also Available
Plateaux de Positionnement Piézo Plateaux de Positionnement Piézo Fin de Série
  • Plateaux Piézo Haute Précision
  • Conceptions "Collé-Glissé"
  • Contrôle Ultra Précis
Diaphragme du Système de Cage Diaphragme du Système de Cage
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ouverture Réglable entre 0,8 et 12 mm
  • Fonctionnement Lisse de l'Ouverture Maximum à l'Ouverture Minimum
  • Convient à tout Type de Platine de 25 mm du Système de Cage
Roues à Filtres Motorisées Miniatures Roues à Filtres Motorisées Miniatures
  • Contrôle Multidirectionnel Manuel ou Automatisé
  • Roues à Retenue de Filtres Interchangeables
  • Conception Légère Disposant de Nombreuses Options de Montage
Monture de Prisme Risley Monture de Prisme Risley
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Monture Compacte et Robuste pour les Applications de Direction de Faisceaux qui utilisent des Paires de Prismes Risley
  • Orientation Manuelle du Faisceau pour tout Angle jusqu’à +/- 2 Fois l’Angle de Déviation du Prisme Individuel
  • Optimisée pour les Prismes ayant des Angles de Coin qui vont de 0 à 26 Degrés
  • Peut être utilisée avec un Seul Prisme à Coins ou avec une Paire de Prismes à Coins
Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tubes Tubes d’Extension Réducteurs de Bruit Monture C Hexa-BlackTM Acktar
  • Technologie d’absorption de lumière Hexa-Black™ d’Acktar 
  • Réduisent la lumière parasite et le bruit dans les systèmes d'imagerie
  • Réflexion spéculaire presque nulle aux angles rasant
  • Taux de rejet de la lumière parasite jusqu'à 8 x 10-7
5 Axes Optical Mount Montures Optiques Multi-Axes Réglables
  • Montures réglables sur 2 axes, 3 axes et 5 axes disponibles
  • Options pour composants optiques de 12,5 mm (0,5”), 25 mm (1”) et 50 mm (2”) de diamètre
  • Filetages de montage M6
Petites Montures Optiques                                             Petites Montures Optiques
  • Idéales pour les lentilles billes et lentilles GRIN de diamètres aussi petits qu’1 mm
  • Conception à ressort pour recevoir des optiques de petit diamètre
  • Le design à décalage de 1" permet un placement facile avec des lentilles de FL plus courte.
  • Raccords filetés 1/4-20 TPI
70mm Travel, X-Y Positioning Table, #39-930 Tables de Positionnement X-Y
  • Options disponibles de 70 mm (±35 mm) et 200 mm (±100 mm) de déplacement en X et Y
  • Déplacements via roulements à billes ou crémaillères pour un ajustement rapide
  • Design à surface robuste
Platines Réglables du Système de Cage Platines Réglables du Système de Cage
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Platines spécialisées conçues pour maintenir et positionner les optiques
  • Construction en aluminium anodisé avec vis en acier inoxydable
  • Platines de micro-positionnement XY avec filetage de monture RMS
Fenêtres en Fluorure de Lithium (LiF) Fenêtres en Fluorure de Lithium (LiF)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Transmission élevée de 150 nm à 6 μm
  • Excellente transmission UV sous vide (VUV)
  • Faible indice de réfraction
Diffuseurs Infrarouges (IR) ISP Optics Diffuseurs Infrarouges (IR) ISP Optics
Montures à Insertion Directe pour Tubes de Lentilles SM Montures à Insertion Directe pour Tubes de Lentilles SM
  • Compatibles avec tout tube de lentilles fileté SM1
  • Monture pour composants optiques d'un diamètre de 5 mm à 19,05 mm
  • Montage direct pour un assemblage facile
Platines de Base Magnétiques Cinématiques Platines de Base Magnétiques Cinématiques
  • Hauteur de la plate-forme commune de 25,4 mm (1")
  • Platines supérieures amovibles avec positionnement cinématique à haute répétabilité
  • Compatibles avec toutes les Platines TECHSPEC
70mm, Compact Motorized Rotation Stage Platines Rotatives Motorisées Compactes
  • Faible encombrement et prix économique
  • Boîtier léger avec plate-forme durable
  • Compatibles avec les Platines TECHSPEC
  • Utilisez l'Alimentation #21-075 et le Contrôleur #23-931
Fenêtres de Brewster Infrarouges ISP Optics Fenêtres de Brewster Infrarouges ISP Optics Fin de Série
  • Permettent de transmettre la lumière polarisée p sans perte par réflexion
  • Idéales pour la séparation des polarisations dans le spectre IR
  • Options de substrats en germanium (Ge) ou en séléniure de zinc (ZnSe)
  • En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter.
    Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service clientèle.
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer