Produit ajouté au panier

Cyber Sale Optiques Laser !

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Lasers Hélium-Néon Haute Performance de Lumentum Lasers Hélium-Néon Haute Performance de Lumentum
Top Seller
  • Option d'alimentation de 0,5 à 22,5 mW
  • Stabilité améliorée
  • Parfaits pour les application d'interférométrie et de métrologie
  • Options de polarisation aléatoire ou linéaire
Objectifs UCf Objectifs UCf
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Taille la plus compacte pour un objectif
  • Grossissement réglable à l’aide de tubes d’extension spéciaux
  • Résolution limitée proche de la diffraction
#37-042 (Laser) and #19-476 (TEC Controller) Lasers d'Alignement à État DPSS
Top Seller
  • Modulation TTL jusqu’à 10 kHz
  • Mode Transversal TEM00
  • Longueurs d'onde de sortie bleues, vertes, jaunes et IR
  • Contrôleur de Refroidisseur Thermique (TEC) ou dissipateur thermique requis pour le fonctionnement (vendu séparément)
Modules Diode Laser StingRay™ à Haute Performance de Coherent<sup>®</sup> Modules Diode Laser StingRay™ à Haute Performance de Coherent®
  • Focalisation Externe avec une Puissance de Sortie pouvant atteindre 100 mW
  • Puissance d'Entrée de 5 - 24 V DC avec Protection de l'Inversion de Polarité
  • Microcontrôleur intégré pour le contrôle d’erreurs
  • Coffret de Développement StingRay™ de Coherent® également disponible
Modules de Diode Laser Focalisable pour Vision Industrielle Z-Laser ZX20 Modules de Diode Laser Focalisable pour Vision Industrielle Z-Laser ZX20
  • Lignes de distribution d'intensité homogène avec des angles d’ouverture de 20° à 90°
  • Boîtier en acier inoxydable conforme à la norme IP67
  • Longueurs d'onde disponibles : violette, bleue, verte et rouge
Module de Microscope Numérique Opto IM Profile M Module de Microscope Numérique Opto IM Profile M Nouveau
  • Microscope numérique avec optique, caméra et éclairage intégrés
  • Interface USB 3.1 Plug & Play
  • Logiciel de capture d'images et SDK inclus
  • Mires de calibration et mires de particules disponibles
Kits d'Objectifs UCF Kits d'Objectifs UCF
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Fin de Série
  • Objectfs conjugés finis compacts
  • Montage direct sur une caméra de monture C
  • Performances limitées par la diffraction
Objectifs de Microscope Standard de Qualité Commerciale Objectifs de Microscope Standard de Qualité Commerciale
  • Conception plan ou achromatique
  • Pour les systèmes à monture C ou T
  • Parfaits pour les applications OEM
Microscopes Stéréo Edmund E-Zoom Microscopes Stéréo Edmund E-Zoom
  • Rapports de zoom 4,3:1 ou 6,3:1
  • Longue distance de travail
  • Version trinoculaire disponible
Systèmes de Laser à Cascade Quantique (QCL) Systèmes de Laser à Cascade Quantique (QCL) Fin de Série
  • Systèmes laser à cascade quantique réglés sur le CO2, le N2O et le NO
  • Laser, alimentation, détecteur et électronique de contrôle inclus
  • Idéaux pour la spectroscopie d'absorption et la détection de gaz à l'état de traces
Lasers Hélium-Néon Lumentum Lasers Hélium-Néon Lumentum
  • Faible Bruit
  • Alimentation Autonome
  • Dimension Petite et Compacte
Fibres Optiques Multimode avec Connecteurs Fibres Optiques Multimode avec Connecteurs
Systèmes Laser OBIS&trade; à Haute Performance de Coherent&reg; Systèmes Laser OBIS™ à Haute Performance de Coherent®
Modules Diodes Laser d’Alignement Rouges et IR Modules Diodes Laser d’Alignement Rouges et IR
  • Focalisation Réglable
  • Modulation TTL jusqu’à 10 kHz
  • Options de Longueurs d’Onde 635 nm, 780 nm, 808 nm, 850 nm et 980 nm
Objectifs de Microscope selon Norme Internationale Objectifs de Microscope selon Norme Internationale
  •  À utiliser avec des microscopes à filetage RMS
  • Optiques traitées AR
  • Grossissements de 4X à 100X disponibles

 

Accessoires et Adaptateurs pour Objectifs Mitutoyo Accessoires et Adaptateurs pour Objectifs Mitutoyo
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Le Tube d'Extension de Caméra Permet d'Intégrer des Caméras de Monture C
  • Les Adaptateurs Facilitent l'Intégration de Lentilles Tube MT-1 et MT-2
  • Se Montent sur les Composants de Monture C ou Filetés RMS
Bagues Adaptatrices Bagues Adaptatrices

 

  • Permettent de monter des filtres ou accessoires sur un objectif
  • Versions step-up et step-down
  • Utilisez des bagues step-up lorsque la taille du filtre de l'objectif est plus petit que le filtre à monter

 

Modules Diode Laser Vert Focalisables de Z-Laser Modules Diode Laser Vert Focalisables de Z-Laser
  • Étanchéité à l'environnement selon la norme IP67 avec montage par filetage simple
  • Logement électriquement isolé
  • Focalisables avec options gaussienne ou linéaire
  • Utilisation 5 - 30 V DC avec protection de polarité inverse
Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors Capteurs d'Énergie Laser EnergyMax Coherent®
  • Certifiés ISO 17025
  • Caractéristiques de Compensation Spectrale Embarquées
  • Compensation de Température Automatique
Détecteurs de Puissance et d’Énergie d'Edmund Optics&reg; Détecteurs de Puissance et d’Énergie d'Edmund Optics®
Oculaires de Microscopes Oculaires de Microscopes
  • Versions à Grand Champ et DIN-45 mm Disponibles
  • Les Versions à Grand Champ Offrent un Dioptre Ajustable
  • Trois Grossissements Standards
Modules de Lasers à Diode Visibles de Coherent® Modules de Lasers à Diode Visibles de Coherent®
  • Diodes laser robustes et de haute qualité avec un petit facteur de forme
  • Visibilité élevée aux longueurs d’ondes de 635 nm et 670nm
  • Conception électronique sophistiquée pour des propriétés de faisceau cohérentes
Modules Diode Laser à Fibre Amorce Modules Diode Laser à Fibre Amorce
  • Fibre monomode avec connecteur FC/PC
  • Puissance de sortie de 1 à 100 mW et options de longueur d'onde de 405 à 1550 nm
  • Pilote intégré pour une utilisation facile
Opto IM Compact M Digital Microscope Module Module de Microscope Numérique Opto IM Compact M Nouveau
  • Microscope numérique avec optique, caméra et éclairage intégrés
  • Interface USB 3.1 Plug & Play
  • Logiciel de capture d'images et SDK inclus
  • Mires de calibration et mires de particules disponibles 
Modules Diode Lasers de Laboratoire Modules Diode Lasers de Laboratoire
  • Modèles du Visible et Proche IR
  • Mise au Point de 20mm à l’Infini
Modules Diodes Lasers LDM Focalisables Modules Diodes Lasers LDM Focalisables
  • Options de faisceaux circulaires ou elliptiques
  • Fis nus pour l'intégration dans des systèmes
  • Focalisables de 20 nm à l'infini
Coherent® LaserCheck™ Coherent® LaserCheck™
Top Seller
  • 0.5μW to 1W
  • 400nm à 1064nm
  • +-8% Exactitude
Microscopes Deluxe Illuminé Microscopes Deluxe Illuminé
  • Modèles 40X et 100X
  • Réticule Métrique/Impérial
Montures Diode Laser Montures Diode Laser
  • Différentes configurations de montage
  • Compatibles avec une multitude de Modules Diode Laser
  • Diamètres compatibles de 9,5 à 25,4 mm
Ultra-Bright Green Laser Pointer Pointeur Vert Ultra-Lumineux
  • Visible Jusqu'à 6.000 Pieds
  • Prix Coûtant
Micro Modules Diodes Lasers LDM Micro Modules Diodes Lasers LDM
  • Diamètre de 7 mm
  • Focalisable
  • Opération de faible tension DC
  • Protection renversée de polarité
Objectifs Reflx&trade; Objectifs Reflx™
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Distance de travail de 19 à 31 mm à la pointe du secteur
  • Conçus et fabriqués par EO pour les applications de focalisation et d’imagerie
  • Activement alignées pour une performance optimale
  • Bande spectrale ultra-large de 190 nm à 11 μm sans aberration chromatique
  • Objectifs Reflx™ Haute Performance TECHSPEC® également disponibles
Objectifs EO Corrigés à l'Infini et à Longue Distance de Travail Objectifs EO Corrigés à l'Infini et à Longue Distance de Travail
Top Seller
  • Optiques de haute qualité dans une conception plan apochromatique
  • Options de longues distances de travail
  • Pouvoir de résolution <1 µm
Microscope Stéréo Modulaire - Série Z Microscope Stéréo Modulaire - Série Z
  • Capable d’obtenir des grossissements de 2,4X à 320X
  • Conception modulaire pour une personnalisation maximale
  • Option ergonomique empêche tout accident de travail à cause d'usage répété
  • Nécessite #88-609 pour les objectifs 0,3X ou 0,5X
Modules Diode Laser d'Alignement Focalisables Modules Diode Laser d'Alignement Focalisables Fin de Série
  • Electroniques et Elément Optique Intégrés
  • Versions à Mise au Point Ajustable ou Générateur de Ligne
  • Puissance de Sortie Régulée
  • Conception Standard à 3 Broches
Objectifs Semi-Apochromatiques M Plan Fluorite Corrigés à l’Infini d’Olympus Objectifs Semi-Apochromatiques M Plan Fluorite Corrigés à l’Infini d’Olympus
Top Seller
  • Parfaits pour la microscopie à fond clair, à contraste interférentiel, à fluorescence ou à polarisation
  • Les longues distances de travail réduisent les risques de détérioration des échantillons
  • Excellente transmission de 400 à 700 nm
  • Autres Objectifs Olympus Corrigés à l'Infini disponibles
Microscope Zoom Stéréo d'Olympus SZX7 Microscope Zoom Stéréo d'Olympus SZX7
Mesureurs de Puissance et d’Énergie Laser de Coherent<sup>®</sup> Mesureurs de Puissance et d’Énergie Laser de Coherent®
Capteurs de Puissance Thermopiles de Coherent<sup>&reg;</sup> Capteurs de Puissance Thermopiles de Coherent®
  • Résistance aux dommages supérieure
  • Large gamme dynamique
  • Certifiés ISO 17025
Mesureurs de Puissance et d’Énergie Laser d’Edmund Optics&reg; Mesureurs de Puissance et d’Énergie Laser d’Edmund Optics®
  •  Le Mesureur de Puissance et d’Énergie Laser Premier dispose d’un écran tactile
  • Le Mesureur de Puissance Laser Deluxe dispose d’un écran numérique
  • Le Mesureur de Puissance Laser USB dispose d’une interface connectée
  • Les Détecteurs de Puissance et d’Énergie d’Edmund Optics® sont vendus séparément
Capteurs de Puissance Laser Portables à Écran Tactile Capteurs de Puissance Laser Portables à Écran Tactile
  • Petit Format Portable avec Écran Tactile
  • Ordinateurs et Logiciels non Nécessaires
  • Seuil de Dommages Élevé
  • Batterie Rechargeable par USB
Lasers Clé en Main à Prix Économique Lasers Clé en Main à Prix Économique
  • Plusieurs couleurs et longueurs d’onde disponibles
  • Idéaux pour les applications de microscopie
  • Refroidissement TE (thermoélectrique)
Lasers Hélium-Néon (HeNe) Lasos Lasers Hélium-Néon (HeNe) Lasos Nouveau
  • Excellente stabilité
  • Longues durées de vie
  • Alignement précis
Diodes Laser d’Alignement Violettes et Bleues Diodes Laser d’Alignement Violettes et Bleues
  • Modulation TTL jusqu’à 10 kHz
  • Faisceau circulaire
  • Focalisation réglable
Détecteurs USB-PowerMax Pro Coherent<sup>®</sup> Détecteurs USB-PowerMax Pro Coherent®
  • Système de mesure d’énergie laser avec une vitesse de mesure extrêmement rapide
  • Système USB Prêt à l'Emploi Entièrement Intégré
  • Grande Zone Active pour une Mesure Intégrale du Faisceau
Objectifs CF à Lentille Liquide Objectifs CF à Lentille Liquide
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Lentille liquide intégrée pour la focalisation
  • Objectif de faible poids avec facteur de forme compact
  • Optimisé pour les longues distances de travail
Détecteurs de Puissance et d’Énergie sans Fil d’Edmund Optics<sup>®</sup> Détecteurs de Puissance et d’Énergie sans Fil d’Edmund Optics® Nouveau
  • Solution tout-en-un de détection et de mesure sans fil Bluetooth®
  • Contrôlez les propriétés du faisceau laser via l'application BLU de Gentec-EO (disponible pour iOS et Android) ou le logiciel PC
  • Batterie longue durée (jusqu'à 5 jours en utilisation continue)
  • Détecteurs de Puissance et d’Énergie Câblés également disponibles
Lunettes d'Alignement Laser Lunettes d'Alignement Laser
  • Visibilité accrue des longueurs d'onde discrètes pour l'alignement laser
  • Protection contre les rayonnements laser certifiée CE
  • Disponibles dans les styles standard et confort
Microscope Biologique Olympus CX43 Microscope Biologique Olympus CX43
  • Conception ergonomique pour de longues périodes d'observation
  • Idéal pour l'observation des échantillons biologiques en fond clair et en fond noir
  • Conception trinoculaire disponible pour la compatibilité avec des caméras
  •  Compatible avec les Objectifs Plan Achromatiques d’Olympus
Edmund Optics® 120i Infinity Corrected Objectives Objectifs Plan APO Corrigés à l’Infini 120i Edmund Optics®
  • Jusqu'à 43% plus petit que les systèmes standard du secteur
  • Performances optimisées jusqu'à un capteur de 1,1"
  • Parfaits pour les application des sciences de la vie et industrielles
  • Lauréats du VSD Innovators Award de niveau bronze 2023
TECHSPEC® Arcturus™ HeNe Beam Expanders Expanseurs de Faisceau HeNe Arcturus®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Traitement AR pour une longueur d'onde laser HeNe de 633 nm
  • Grossissements fixes disponibles de 3X à 20X
  • Divergence ajustable avec des optiques non rotatives pour les lasers HeNe
Expanseurs de Faisceau Variables Catégorie Recherche Expanseurs de Faisceau Variables Catégorie Recherche
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
TECHSPEC® Draconis™ Nd:YAG Laser Line Beam Expanders Expanseurs de Faisceau Raie Laser Nd:YAG Draconis®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Traitement AR pour longueurs d'onde laser Nd:YAG : 532 nm et 1064 nm
  • Grossissements fixes disponibles de 3X à 10X
  • L’ajustement de la divergence à l’aide d’une conception optique non-rotative minimise la déviation du faisceau
TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders Expanseurs de Faisceau Raie Laser Vega®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Traitement AR pour longueurs d'onde laser : 266 nm, 355 nm, 405 nm, 532 nm, 1064 nm et 1940 nm
  • Grossissements fixes disponibles de 1,5X à 20X
  • Divergence ajustable à l’aide d’une conception optique rotative
Expanseurs de Faisceau Nd:YAG Scorpii<sup>®</sup> Expanseurs de Faisceau Nd:YAG Scorpii®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Traitements AR pour des longueurs d'onde laser Nd:YAG : 355 nm, 532 nm et 1064 nm
  • Grossissements fixes disponibles de 2X à 10X
  • Tarifs régressifs en fonction du volume pour une intégration OEM
TECHSPEC® Vega™ Broadband Beam Expanders Expanseurs de Faisceau Vega® à Large Bande
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Traitement AR pour des sources laser accordables exigeantes à large bande
  • Grossissements fixes disponibles de 1,5X à 20X
  • Divergence ajustable à l’aide d’une conception optique rotative
TECHSPEC® Laser Focusing Singlet Lenses Lentilles Singulets de Focalisation Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Fin de Série
  • Lentilles N-BK7 montées pour une intégration facile dans les systèmes laser
  • Distance focale positive de 60 mm à 120 mm
  • Traitement AR pour une réflexion minimale à 532 et 1064 nm
Composants de Remplacement pour Laser Nd:YAG Composants de Remplacement pour Laser Nd:YAG
  • Coupleurs de sortie, miroirs raie laser et tiges Nd:YAG
  • Coupleurs de sortie ayant une réflectivité de 80% ou 90% @ 1064nm
  • Tiges Nd:YAG dopées à 6% de Nd
  • Large sélection d'optiques laser Nd:YAG complémentaires disponibles
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer