Produit ajouté au panier

Cubes Séparateurs

Les Cubes Séparateurs sont un type de Séparateur de Faisceaux utilisé dans de nombreuses applications des sciences de la vie ou applications laser. Les Cubes Séparateurs sont utilisés pour diviser le faisceau incident en deux composantes distinctes. Les Cubes Séparateurs sont résistants, faciles à monter et disposent de longueurs de chemin optique égales.

Edmund Optics offre un très grand inventaire de composants optiques prêts à l'emploi, comprenant toute une gamme de Cubes Séparateurs. Edmund Optics propose des Cubes Séparateurs qui peuvent apporter une performance optimale dans le spectre visible ou infrarouge (IR), avec des options de traitement anti-reflets conçus pour les longueurs d'onde ou gammes de longueurs d'onde laser très prisées. Les Cubes Séparateurs Standards, qui sont utilisés dans de nombreux systèmes d'éclairage ou de téléprompteur, divisent le faisceau en pourcentage d'intensité. Les Cubes Séparateurs Polarisants, qui sont parfaits pour les semi-conducteurs et l'instrumentation photonique, divisent le faisceau non-polarisé en un faisceau S polarisé et un faisceau P polarisé. Les Cubes Séparateurs Non Polarisants divisent le faisceau sans affecter les états de polarisation du faisceau incident. Les Cubes Séparateurs d'Edmund Optics s'intègrent facilement dans un système optique à l'aide de différents supports de prismes ou d'adaptateurs de Cube Séparateur.

Filter
Cubes Séparateurs de Faisceau Polarisants pour l’Informatique Quantique Cubes Séparateurs de Faisceau Polarisants pour l’Informatique Quantique Nouveau
  • Idéaux pour les applications de pièges à ions et d'atomes neutres
  • Gamme de longueurs d'onde spécifiques aux applications, de 366 nm à 815 nm
  • Qualité de surface de 20-10 pour réduire les pertes en cas de signaux à faible luminosité
Cubes Séparateurs Non Polarisants à Large Bande Cubes Séparateurs Non Polarisants à Large Bande
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Traitement à faible dépendance de polarisation |Ts-Tp| <6%
  • Construits à partir de prismes à angle droit de haute tolérance
  • Surfaces traitées BBAR pour une efficacité maximale
  • Les Cubes Séparateurs visible et proche IR de monture C sont également disponibles
Cubes Séparateurs Polarisants à Large Bande Cubes Séparateurs Polarisants à Large Bande
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Traitement visible et proche IR disponibles
  • Rapport d'extinction de 500:1
  • Traités AR pour une réflexion <0.5% par surface
Cubes Séparateurs de Faisceau Non Polarisants en Ligne Cubes Séparateurs de Faisceau Non Polarisants en Ligne
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Réduction significative de l'éblouissement et de l’interférence
  • Rapports de réflexion/transmission de 50/50
  • Idéaux pour l'éclairage en ligne
Cubes Séparateurs Monture C Cubes Séparateurs Monture C
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Simplifie le montage et l'alignement
  • Trous filetés monture C standards, pièce femelle
  • Autres Séparateurs, Filtres et Miroirs de monture C disponibles
Cubes Séparateurs de Faisceau Polarisants Raie Laser à Haute Énergie Cubes Séparateurs de Faisceau Polarisants Raie Laser à Haute Énergie
  • Conception à contact optique pour accroître le seuil de dommage laser et éliminer la fluorescence des colles
  • Transmission de la lumière P-Polarisée supérieure à 96%
  • Rapport d'extinction élevé supérieur à 1000:1
Cubes Séparateurs Non-Polarisants Raie Laser Cubes Séparateurs Non-Polarisants Raie Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Différence de Transmission < 3% pour les États de Polarisation S et P
  • Traitement AR < 0,25% sur les faces d'entrée et de sortie
  • Options Nd:YAG et HeNe
Cubes Séparateurs Polarisants Raie Laser Cubes Séparateurs Polarisants Raie Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Conçus pour des diodes laser communes et pour des lasers à état solide ou gazeux
  • Reflètent la lumière polarisée s et transmettent la lumière polarisée p
  • Rapport d'extinction élevé
Séparateurs à Déplacement Latéral Séparateurs à Déplacement Latéral
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Traitement visible et IR proche proposés
  • Simplifient les configurations de paillasse
  • Divisent le faisceau Incident en deux faisceaux parallèles déplacés
Séparateurs Penta Prisme Séparateurs Penta Prisme
  • Réflexion de 50% et Transmission de 50%
  • La Déviation du Faisceau est Indépendante de l'Alignement
  • Conçus pour les Longueurs d'Onde du Visible
Cubes Séparateurs de Faisceau Cubes Séparateurs de Faisceau
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Traitement diélectrique multicouches
  • Disponibles avec des rapports de séparations de 30/70, 70/30 et 50/50
  • Optimaux pour les applications insensibles à la polarisation
Cubes Séparateurs de Faisceau pour Éclairage en Ligne Cubes Séparateurs de Faisceau pour Éclairage en Ligne
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Réduction significative de l'éblouissement et de l’interférence
  • Rapports de réflexion/transmission de 30/70
  • Idéaux pour l'éclairage en ligne
  • Également disponibles : Cubes Séparateurs de Faisceau
Cubes Séparateurs Polarisants à Grille Cubes Séparateurs Polarisants à Grille
  • Contraste Élevé même pour des Grands Angles d’Incidence
  • Faible Changement de Couleur aux Grands Angles
  • Parfaits pour des Sources de Lumière Non-Collimatées
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer