- Conçus pour objectifs d’imagerie sans filetage de filtre
- Disponibles pour des longueurs d’onde UV, VIS, NIR et SWIR
- Transmission ≥80%


- Optimisés pour une utilisation avec des LEDs populaires
- Nombreuses tailles de montures et de filetages disponibles pour faciliter la compatibilité aves les systèmes
- Profils de transmission extrêmement élevés et plats fournissant un éclairage uniforme

- Optimisés pour une utilisation avec les LEDs les plus populaires
- Plusieurs tailles et filetages de montage sont disponibles pour faciliter la compatibilité avec les systèmes
- Transmission ≥85%
- Également disponibles : Filtres Montés de Vision Industrielle Haute Performance et Filtres Colorés Montés


- 9 Filtres de Vision Industrielle aux filetages M25,5 ou M30,5
- Longueurs d’onde centrales de 330 nm à 880 nm
- Transmission élevée jusqu'à 96%
- Filtres de Vision Industrielle individuels également disponibles
- Remarque : changement potentiel d'emballage

- Améliorent le contraste
- Isolent les régions spectrales/couleurs
- Verre coloré de précision


- Options de Miroir Chaud ou Froid Disponibles
- 4 Filetages Femelle Monture C


- Roue à Six Positions de Filtres de 1" Pré-Chargés
- Ensemble de Filtres à Densité Neutre, Passe-Bas, Passe-Haut et Passe-Bande Disponibles
- Monture C Compatible
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.