Produit ajouté au panier

Lentilles Asphériques en Verre Poli

Filter
Sapphire Aspheric Lenses Lentilles Asphériques an Saphir
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Substrats durables en saphir idéaux pour l’usinage des matériaux et la fabrication de pointe
  • Versions non traitées et à traitement raie laser en V 1064 mm disponibles
  • Performance limitée par la diffraction à 1064 nm
Lentilles Asphériques Laser de Précision Lentilles Asphériques Laser de Précision
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

 

Lentilles Asphériques à Faible Dispersion Lentilles Asphériques à Faible Dispersion
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Rugosité de surface P4 pour une faible dispersion
  • Qualité de surface de niveau laser 10-5
  • Très faible erreur de forme asphérique RMS
Lentilles Asphériques de Précision Lentilles Asphériques de Précision
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Versions améliorées de nos Lentilles Asphériques
  • Surface asphérique de précision
  • Grandes ouvertures numériques pour maximiser la transmission
Lentilles Asphériques Tronquées de Précision Lentilles Asphériques Tronquées de Précision
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Tailles carrées et rectangulaires à partir de 5 x 5 mm
  • Erreur de forme asphérique de précision
  • Idéales pour l'intégration dans les systèmes laser sensibles à l'espace
Lentilles Asphériques Lentilles Asphériques
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Diamètres de 10 à 200 mm
  • Distances focales de 7,5 à 300 mm
  • Traitements AR à large bande disponibles
TECHSPEC® Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses Lentilles Asphériques pour l’IR Proche (NIR)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Optimisées pour les applications dans le NIR
  • Versions non traitées ou traitées AR disponibles
  • Plusieurs longueurs d’onde de conception disponibles
Lentilles Asphériques en Silice Fondue UV Lentilles Asphériques en Silice Fondue UV
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Faible coefficient de dilatation thermique
  • Options de précision et haute précision disponibles
  • Grandes ouvertures numériques pour maximiser la transmission
Lentilles Asphériques Haute Précision Lentilles Asphériques Haute Précision
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Surface asphérique de haute précision
  • Profil de surface 3D fourni avec chaque lentille non traitée
  • Disponibles sans traitement et avec un traitement en V d’une réflectance <0,25%
Lentilles Asphériques Haute Précision de Qualité Laser Lentilles Asphériques Haute Précision de Qualité Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Forme du substrat et traitement optimisés pour les longueurs d'onde de lasers Nd:YAG
  • Surface asphérique de haute précision
  • Rapport de Strehl >0,8
Lentilles Achromatiques Asphérisées de Précision Lentilles Achromatiques Asphérisées de Précision
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Asphères toutes en verre à correction chromatique

  • Idéales pour les applications biotechnologiques et d’imagerie

  • Traitées MgF2

Lentilles Asphériques de Qualité d'Étalonnage Lentilles Asphériques de Qualité d'Étalonnage
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Données de métrologie complètes fournies
  • Surface asphérique de précision
  • Lentilles d’une NA de 0,66 et 0,50
Lentilles Asphériques Hyperboliques Lentilles Asphériques Hyperboliques
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Conçues et traitées pour les longueurs d'onde de lasers Nd:YAG
  • Erreur de forme asphérique de 1,6λ RMS et 6λ PV
  • Lentilles PCX TECHSPEC® modifiées
TECHSPEC® Laser Line Coated Aspheric Lenses Lentilles Asphériques Traitées Raie Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Conçues et traitées pour les longueurs d’onde de lasers Nd:YAG
  • Seuils de dommage laser élevés

  • Faible coefficient de dilatation thermique

Lentilles Asphériques pour l’IR Proche de Précision, 1550 nm Lentilles Asphériques pour l’IR Proche de Précision, 1550 nm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Conçues à 1550 nm
  • Surface asphérique de précision
  • Disponibles sans traitement et avec un traitement en V d’une réflectance <0,25%
Lentilles Asphériques Double Face Lentilles Asphériques Double Face
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Conçues pour un grossissement de 1X
  • Idéales pour applications dans une conception finie conjuguée
  • Options de diamètre de 10 à 50 mm
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer