Produit ajouté au panier

Accessoires du Système de Cage Optique

Filter
Diaphragme du Système de Cage Diaphragme du Système de Cage
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ouverture Réglable entre 0,8 et 12 mm
  • Fonctionnement Lisse de l'Ouverture Maximum à l'Ouverture Minimum
  • Convient à tout Type de Platine de 25 mm du Système de Cage
Adaptateur Cinématique 90° Adaptateur Cinématique 90°
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Compatibleavec Monture C et Système de Cage
  • Filetage M6
  • Compatible avec la Plupart des Montures TECHSPEC® Cinématiques
Tubes à Longueur Ajustable M23,2 Tubes à Longueur Ajustable M23,2
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Permettent le Réglage de la Longueur du Système de Cage Optique
  • Anneau de Blocage Présent pour Faciliter l'Ajustement de la Longueur
  • Filetage M23,2 x 0,75
  • Se Combinent aux Adaptateurs Filetés pour Relier Plusieurs Tubes d'Extension Fixes
M23.2 Male to Male Thread Adapter, #85-571	Adaptateurs de Tube & Accessoires M23,2 et M27,5
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Sets de Tournevis Impérials et Métriques Sets de Tournevis Impérials et Métriques
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer