Produit ajouté au panier

Équerres pour Systèmes de Paillasse

Filter
Équerres Universelles à Angle Droit  Équerres Universelles à Angle Droit
  • La conception universelle fonctionne avec des bancs et des tables optiques métriques et impériales
  • Utiliser des vis à tête cylindrique hexagonale creuse ¼ -20 ou M6
  • Construction en aluminium anodisé noir
Equerres à Angle de 90° Equerres à Angle de 90°
  • Versions métriques, anglaises et à fentes communes 
  • Trous/fentes ou fentes seulement standards ¼-20 ou M6 x 1,0  
  • Petites et larges tailles disponibles 
  • Construction en aluminium anodisé noir 
Equerres à Axe Z pour Plateaux à Roulement à Billes Equerres à Axe Z pour Plateaux à Roulement à Billes
  • Combine Ball Bearing Stages into 3 Axis Positioning Systems
  • Designs for 1.25, 1.75, 2.62, and 5" Stages
  • Aluminum Construction with Black Anodized Finish
Plaques Filetées Plaques Filetées
  • Deux Options de Tailles
  • Deux Options de Plateforme : Impériale ou Métrique
  • Impériale: 4 trous #8-32 sur ½" Carré et 4 trous ¼-20 sur 25mm Carré
  • Métrique: 4 trous M4 x 0.7 sur 12.5mm Carré et 4 M6 x 1 sur 25mm Carré
  • Plaques en Aluminium
Bases Métriques Bases Métriques
  • Trois Tailles Disponibles
  • Convient aux Tiges Métriques en Utilisant l’Adaptateur #55-036
  • Conception des Fentes pour Platines Métriques et Impériales
  • Conception des Trous pour nos Composants Métriques
  • Construction en Aluminium Anodisé Noir
Bases à Fentes 2" x 3" Bases à Fentes 2" x 3"
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Augmentent la polyvalence d’un équipement de montage existant
  • Idéales pour un montage direct sur plateformes standards
  • Trous lamés de ¼-20 ou pour vis M6 x 1,0
Platines Adaptatrices pour Roulement à Billes Platines Adaptatrices pour Roulement à Billes
  • Designed for Our Linear Positing Stages and Slides
  • Centered ¼-20 Hole Enables Use with Posts and Post Holders
Bases à Fentes Rotatives de 3" Bases à Fentes Rotatives de 3"
  • Augmentent la Polyvalence d’un Montage Existant
  • Idéales pour un Montage Direct sur Plateformes Standards
  • Rotatives
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer