Produit ajouté au panier

Filtres Passe-Bande

Filtres Passe-Bande OD 4 à Traitement Dur 50 nm Filtres Passe-Bande OD 4 à Traitement Dur 50 nm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
Filtres Passe-Bande OD 4 à Traitement Dur 25 nm Filtres Passe-Bande OD 4 à Traitement Dur 25 nm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Parfaits pour les sciences de la vie
  • Transmission élevée, blocage profond
  • Utilisés pour empêcher le photoblanchiment en applications de microscopie
  • Filtres Passe-Bande OD 4 à Traitement Dur 5 nm10 nm et 50 nm également disponibles
Filtres Passe-Bande Ultra Étroite à Traitement Dur Filtres Passe-Bande Ultra Étroite à Traitement Dur Nouveau
  • Bandes plus étroites et transmissions plus élevées disponibles
  • Blocage extrêmement élevé allant jusqu’à 10 OD
  • Tolérances CWL aussi limitées que 0,05 nm
Filtres Passe-Bande OD 4, 5 nm à Traitement Dur Filtres Passe-Bande OD 4, 5 nm à Traitement Dur
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Diverses raies laser UV, VIS et NIR disponibles
  • Blocage et transmission élevés
  • Coupures brusques
Filtres Passe-Bande OD 4, 10 nm à Traitement Dur Filtres Passe-Bande OD 4, 10 nm à Traitement Dur
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Parfaits pour les sciences de la vie ou l'analyse chimique
  • Disponibles avec des longueurs d'onde centrales pour l'UV, le visible et l'IR
  • Traitements durs à haute performance
  • Filtres Passe-Bande OD 4 à Traitement Dur 5 nm, 25 nm et 50 nm également disponibles.
Filtres Passe-Bande Raie Laser - Haute Performance Filtres Passe-Bande Raie Laser - Haute Performance
Top Seller
  • Ultra-Haute Transmission >90%
  • FWHM Typiquement Etroite <0.38% de Longueur d'Onde Laser
  • Performance Hors du Commun et Fiabilité
Filtres Laser à Haute Résistance Filtres Laser à Haute Résistance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Fin de Série
  • Bandes Étroites pour des Lasers à Solides et à Gaz
  • Larges Bandes pour les Diodes Laser
  • Forte Transmission, Blocage Profond
Filtres à Raie Laser OD 6 de Haute Résistance Filtres à Raie Laser OD 6 de Haute Résistance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Transmission Supérieure à 90 % à la Longueur d'Onde de Conception
  • Conception à Haute Résistance
  • Conçus pour les Applications Laser
Manufacturer of
Precision Laser Optics
laser optics banner image
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer