Produit ajouté au panier

Rétroéclairages

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter
Rétroéclairages Collimatés à LED à Éclairage Périphérique d’Advanced Illumination Rétroéclairages Collimatés à LED à Éclairage Périphérique d’Advanced Illumination Fin de Série
  • Source lumineuse collimatée pour les applications de silhouettage de précision
  • Sortie haute intensité à faible émission de chaleur
  • Angles de faible divergence comparés aux rétroéclairages non collimatés
Rétroéclairages EuroBrite™ Advanced Illumination Rétroéclairages EuroBrite™ Advanced Illumination
  • Connectées en Série jusqu’à Quatre Unités de 100 x 150 mm
  • Ne Requiert aucun Dissipateur Thermique
  • Disponibles en Blanc, Rouge et Bleu
Advanced Illumination High Intensity LED Backlights Rétroéclairages à LED d'Advanced Illumination
  • Fournissent un éclairage intense et uniforme
  • Conception de profil réduit
  • Différentes aires actives disponibles
Rétroéclairages Latéraux de Advanced Illumination Rétroéclairages Latéraux de Advanced Illumination
  • 30% plus Lumineux qu'un Éclairage Comparable Monté en Surface
  • Illumination Homogène peu Chauffante
Advanced Illumination MicroBrite High Intensity Edge-Lit Backlights Rétroéclairages à Éclairage Périphérique Haute Intensité Microbrite d’Advanced Illumination
  • Illuminateur de vision industrielle à haute intensité
  • Éclairage uniforme bord à bord, à faible dégagement de chaleur
  • Facteur de forme mince et compacte
  • Réglage manuel de l'intensité en option (#89-555) recommandé
Advanced Illumination UltraSeal Washdown Backlights	Rétroéclairages Ultraseal Washdown d’Advanced Illumination
  • Certifiées IP69K pour les environnements de lavage extrêmes
  • Boîtier propriétaire pour éviter la corrosion et la surchauffe
  • Intensité de sortie jusqu'à 15 000 Lux
  • Réglage manuel de l'intensité en option (#89-555) recommandé
Advanced Illumination Medium Intensity Linear Backlights	Rétroéclairages Linéaires à Moyenne Intensité d’Advanced Illumination
  • Sortie intense et diffuse jusqu'à 226.000 Lux
  • Gamme complète de longueurs d'onde disponible
  • Rétroéclairages Ultraseal Washdown pour environnements difficiles également disponibles
  • Réglage manuel de l'intensité en option (#89-555) recommandé
Effilux High Power LED Backlights Rétroéclairage LED Haute Puissance Effilux
  • Uniformité >90%
  • Contrôleur analogique intégré pour une intensité et une gradation précises
  • Système antireflets pour absorber la lumière parasite
Illuminateurs Télécentriques à Rétroéclairage Illuminateurs Télécentriques à Rétroéclairage
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Lumière collimatée pour un contraste amélioré aux bords
  • Collimation supérieure, utilisation parfaite avec des objectifs télécentriques
  • À utiliser avec des guides lumineux en fibre optique ¼" ou des LED de 8 mm
Effilux SWIR LED Illuminators Éclairages LED SWIR Effilux Nouveau
  • Disponibles en version barre, anneau et rétroéclairage
  • Gamme complète de longueurs d'onde SWIR disponible
  • Éclairage uniforme et de haute intensité
  • Angles d’éclairage réglables

Les Rétroéclairages sont utilisés pour fournir une illumination intense et uniforme sur une grande surface, dans un certain nombre d'applications d'imagerie ou optiques. Les Rétroéclairages sont constitués de surfaces d'illumination larges et plates, conçues pour éclairer un objet depuis l'arrière. Les Rétroéclairages proposent un excellent contraste des contours des objets inspectés ainsi qu'une identification des défauts ou des imperfections sur des surfaces translucides ou opaques. Les Rétroéclairages Télécentriques sont également disponibles pour l'illumination d'un contraste de contour particulièrement précis.

Edmund Optics propose une gamme de Rétroéclairages adaptés à de nombreux besoins d'automatisation industrielle ou d'inspection. L'illuminateur à Rétroéclairage Télécentrique est particulièrement adapté pour produire des silhouettes justes et précises. L'illuminateur à Rétroéclairage Télécentrique peut être utilisé avec une source de lumière à fibre optique ou à LED pour apporter une illumination directe et régulière, mettant en évidence le contraste de contour d'un objet avec une précision accrue. Lorsqu'il est utilisé avec des Objectifs d'Imagerie Télécentriques, l'illuminateur à Rétroéclairage Télécentrique fournit une mesure de contour extrêmement précise ou est capable de détecter des défauts de contour pour toute une gamme d'applications.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer