Produit ajouté au panier

Accessoires pour Plateaux Manuels et Glissières

Filter
Platines Adaptatrices et Accessoires Platines Adaptatrices et Accessoires
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Compatibles avec nos Platines de Translation TECHSPEC&reg 30mm, 40mm, 70mm et 125mm à Rouleaux Croisés
  • Compatibles avec nos Plateaux TECHSPEC&reg Rotatifs et Inclinés
  • Utilisées pour Configurer des Platines en Configurations X-Y-Z
  • Construction en Aluminium Anodisé Noir
Mécanismes de Conduction Mécanismes de Conduction
Actuateurs Linéaires Haute Précision de Zaber™ Actuateurs Linéaires Haute Précision de Zaber™
  • Conception miniature et robuste
  • Moteur et contrôleur intégrés
  • Contrôlés manuellement ou via une interface série RS-232
  • Disponibles avec un encodeur intégré, monté sur le moteur, de 250 comptes par tour (CPR)
Equerres à Angle de 90° Equerres à Angle de 90°
  • Versions métriques, anglaises et à fentes communes 
  • Trous/fentes ou fentes seulement standards ¼-20 ou M6 x 1,0  
  • Petites et larges tailles disponibles 
  • Construction en aluminium anodisé noir 
Plaques Métriques de Top pour Stages de Mouvement Impériaux Plaques Métriques de Top pour Stages de Mouvement Impériaux
  • Permet le Montage de Postes Métriques ou de Supports de Postes pour des Stages de Mouvement
  • Filetage du Centre, M6 ou M16
  • Aluminium Anodisé Noir
Platines Adaptatrices pour Roulement à Billes Platines Adaptatrices pour Roulement à Billes
  • Designed for Our Linear Positing Stages and Slides
  • Centered ¼-20 Hole Enables Use with Posts and Post Holders
Equerres à Axe Z pour Plateaux à Roulement à Billes Equerres à Axe Z pour Plateaux à Roulement à Billes
  • Combine Ball Bearing Stages into 3 Axis Positioning Systems
  • Designs for 1.25, 1.75, 2.62, and 5" Stages
  • Aluminum Construction with Black Anodized Finish
Plaques Adaptatrices Plaques Adaptatrices
  • Connectent les Composants Métriques/Impériaux aux Plaques Impériales/Métriques
  • Standard ¼-20 ou M6 x 1.0
  • Construction an Aluminium Anodisé Noir
Sets de Tournevis Impérials et Métriques Sets de Tournevis Impérials et Métriques
Allen Wrenches Clés Allen
  • Impériales et Métriques
Vis à Tête Cylindrique Hexagonale Creuse Vis à Tête Cylindrique Hexagonale Creuse
  • Idéal pour l'Utilisation avec Notre Equipement de Positionnement de Taille Impériale
  • Large Sélection de Tailles Disponibles
  • 50 Pièces par Paquet
  • Kit de Vis Disponible
  • Clés Allène Aussi Disponible
Kits de Vis à Tête Cylindrique Hexagonale Creuse Kits de Vis à Tête Cylindrique Hexagonale Creuse
  • Coffrets impériaux et métriques disponibles
  • Fournis avec une boîte de stockage
  • Incluent les tailles et longueurs les plus populaires
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer