Produit ajouté au panier

Système de Tube Multi-Éléments

Le Système de Tube Multi-Éléments est conçu pour simplifier le prototypage d'assemblages optiques à l'aide d'une gamme variée de composants et d'accessoires pour optimiser les performances de conception. Ce système très polyvalent garantit que chaque système reste hautement adaptable aux nouvelles exigences. Doté d'une construction fermée à deux tubes à finition mate, le Système de Tube Multi-Éléments permet un espacement et un alignement faciles et précis de lentilles, ainsi qu'une faible lumière parasite interne.

Edmund Optics propose des Tubes Externes Multi-Éléments qui définissent la longueur totale du système, tandis que les Montures Optiques Internes assurent un espacement approprié et réglable entre les composants optiques. Les Montures Internes Simples et Doubles assurent un espacement précis entre les composants optiques et sont idéaux pour la création d'expanseurs de faisceau ou d’optiques de relais. L'espacement optique entre les montures internes peut être défini en utilisant les Anneaux et Tubes d'Espacement Multi-Éléments TECHSPEC®. Le Système de Tube Multi-Éléments supporte des diamètres optiques de 5,0 à 25,4 mm et peut être adapté aux Systèmes de Cage Optique et de Monture C TECHSPEC® à l'aide de platines et d’anneaux adaptateurs. La polyvalence du Système de Tube Multi-Éléments le rend idéal pour les solutions de systèmes et les applications OEM.

Cliquez ici pour voir comment utiliser le Système de Tube Multi-Éléments pour créer un système optique.

Filter
Multi-Element Tube System Kit Coffret de Système de Tube Multi-Éléments
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Utilisé pour créer des systèmes optiques de base
  • Idéal pour les OEM, l'expérimentation ou le prototypage
  • Inclut des options de montage pour les optiques de 12 mm, 12,5 mm et 25 mm de diamètre
  • Cliquez ici pour voir comment utiliser le Système de Tube Multi-Éléments pour créer un système optique
Tubes Externes Multi-Éléments Tubes Externes Multi-Éléments
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Filetage interne continu M29 x 0,75 pour un espacement facile des lentilles
  • Empêcher l'entrée de lumière externe et parasite indésirable dans le système
  • Disponible en plusieurs longueurs pour les systèmes compacts
  • Cliquez ici pour voir comment utiliser le Système de Tube Multi-Éléments pour créer un système optique
Montures Optiques Internes Simples Multi-Éléments Montures Optiques Internes Simples Multi-Éléments
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Supports pour une variété de diamètres et d'épaisseurs de composants optiques
  • Les filetages de diamètre extérieur M29 permettent un positionnement facile dans les Tubes Externes
  • Un Anneau de Retenue et un Anneau Delrin inclus
  • Cliquez ici pour voir comment utiliser le Système de Tube Multi-Éléments pour créer un système optique
Montures Optiques Internes Doubles Multi-Éléments Montures Optiques Internes Doubles Multi-Éléments
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Facilitent la construction d'un système d'imagerie
  • Combinent des lentilles pour créer des grossissements spécifiques pour une large gamme de longueurs d'onde
  • Utilisent les Tubes et Accessoires Multi-Éléments pour créer des systèmes d'imagerie complets
  • Cliquez ici pour voir comment utiliser le Système de Tube Multi-Éléments pour créer un système optique
Anneaux et Tubes Espaceurs Multi-Éléments Anneaux et Tubes Espaceurs Multi-Éléments
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Épaisseurs allant de 0,1 mm à 60 mm
  • Combinent des pièces d'épaisseurs différentes pour créer un espacement optimal
  • Fini noir mat pour réduire la lumière parasite
  • Cliquez ici pour voir comment utiliser le Système de Tube Multi-Éléments pour créer un système optique
Ouvertures Internes Multi-Éléments Ouvertures Internes Multi-Éléments
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Diamètres des ouvertures jusqu’à 15 mm
  • Fini mat pour réduire la lumière parasite interne
  • Utilisation avec les Anneaux et Tubes Espaceurs Multi-Éléments pour un positionnement précis
  • Cliquez ici pour voir comment utiliser le Système de Tube Multi-Éléments pour créer un système optique
Accessoires du Système de Tube Multi-Éléments Accessoires du Système de Tube Multi-Éléments
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Les Anneaux de Jonction permettent la compatibilité avec les Systèmes de Monture C et de Cage Optique
  • L’Ensemble des Anneaux de Rétention fixe l'optique en place pour les environnements difficiles
  • Clé creuse de serrage pour un réglage précis de l'espacement tout en permettant le passage du faisceau
  • Cliquez ici pour voir comment utiliser le Système de Tube Multi-Éléments pour créer un système optique
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer