Produit ajouté au panier

Prismes à Angle Droit pour l'Infrarouge (IR) ISP Optics

See More by ISP Optics

Infrared (IR) Right Angle Prisms

×
  • Substrats en CaF2, Ge et ZnSe
  • Déviation des rayons de 90°
  • Idéaux pour être utilisés avec des sources collimatées
  • D'autres Optiques Infrarouges sont disponibles

Les Prismes à Angle Droit pour l'Infrarouge (IR) ISP Optics permettent de rediriger à 90° ou 180° le faisceau laser ou les trajectoires de l'image en fonction de la surface du prisme d'entrée. Disponibles avec des substrats en fluorure de calcium (CaF2), en germanium (Ge) ou en séléniure de zinc (ZnSe), ces prismes à angle droit sont idéaux pour une gamme d'applications laser IR et d'imagerie. Le CaF2 offrent un faible indice de réfraction et une large gamme de transmission de 0,2 à 7 µm, ce qui le rend utile pour les applications nécessitant une transmission élevée de l'UV à l'IR. Le Ge est transmissif de 2 à 14 µm avec un indice élevé de 4,002 à 11 µm et est utilisé dans des applications où la longueur du chemin optique doit être maximisée. Le ZnSe a une transmission élevée et régulière de 0,6 à 18 µm et est généralement intégré aux systèmes laser CO2 qui comportent un laser d'alignement HeNe de 632,8 nm et un faisceau de sortie de 10,6 µm. Les Prismes à Angle Droit pour l'Infrarouge (IR) ISP Optics peuvent être utilisés en combinaison pour le déplacement du faisceau/de l'image.

Remarque : Il convient de prendre des précautions particulières lors de la manipulation du séléniure de zinc, car il s'agit d'un matériau toxique. Toujours porter des gants en caoutchouc ou en plastique pour éviter tout risque de contamination.

Les prismes à angle droit sont généralement utilisés pour plier le chemin d'une image ou pour rediriger la lumière à 90°. Cela produit une image à gauche et selon l'orientation du prisme, l'image peut être inversée ou retournée. Les prismes à angle droit peuvent également être utilisés en combinaison pour le déplacement d'une image/d'un faisceau.

Remarque : Une attention particulière est demandée lors de la manipulation de séléniure de zinc qui est un matériau toxique. Toujours porter des gants en caoutchouc ou en plastique pour éviter tout risque de contamination.

Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer