Produit ajouté au panier

Lentilles de Fresnel Infrarouge

Infrared (IR) Fresnel Lenses

×
  • Excellentes Optiques de Collection pour des Détecteurs Infrarouges
  • Perte Minimale d’Absorption dans la Région 8 - 14 μm

Les lentilles de Fresnel sont moulées dans un plastique flexible (0,457 mm d’épaisseur). Les avantages de ce produit sont : moins de pertes d’absorption dans la région 8 - 14 μm, épaisseur constante à travers la lentille, larges ouvertures et dilatation thermique minimale. La conception d’une lentille de Fresnel infrarouge implique des considérations complexes. Le côté cannelé d’une lentille de Fresnel devrait faire face au conjugé le plus long (loin du détecteur une fois utilisé pour collecter le rayonnement). Si le côté lisse doit faire face au conjugé le plus long pour une certaine raison non optique, l’ouverture maximale de la lentille devrait être f/1,0. Même lorsque les cannelures font face au conjugé le plus long, la portion de la lentille après f/1,0 contribue à une quantité diminuée et aucune contribution significative après f/0,5.

Informations Techniques

Durability Specifications
Effect of Sunlight None to Slight
Effect of Ultraviolet UV Stabilized
Effect of Weak Acids Very Little
Effect of Strong Acids Attacked by Oxidizing Acids
Effect of Weak Alkalies Very Little
Effect of Strong Alkalies Very Little
Effect of Organic Solvents Little below 60°C (140°F)
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer