Les impulsions ultrarapides ont des bandes passantes intrinsèquement larges, ce qui rend critique le contrôle de la dispersion chromatique
La dispersion de retard de groupe (GDD) de composants optiques pour lasers ultrarapides doit être finement contrôlée
Edmund Optics® conçoit et dépose des traitements ultrarapides avec des valeurs GDD allant de -4.000 à 5.000 fs2
Traitements diélectriques hautement réfléchissants et antireflets, ainsi que traitements laser ultrarapide en argent amélioré
Miroirs hautement dispersifs, optiques à faible GDD et expanseurs de faisceau
Optiques intra- et extra-cavité pour les lasers ultrarapides haute puissance
Dispersion du 3ème ordre de 0 fs3, ou valeurs négatives jusqu'à -2500 fs3
Traitements laser ultrarapide en argent amélioré économiques avec R>99% et une GDD aussi basse que 0 ±20 fs2 sur les longueurs d'onde ultrarapides courantes
Les valeurs GDD inférieures à -100 fs2 sont disponibles auprès de notre partenaire stratégique UFI
Mesure précise de la GDD des optiques ultrarapides multicouches
Couverture spectrale à très large bande allant de 250 nm à 2100 nm
Précision GDD de ±5 fs2 à des angles d'incidence compris entre 0 et 70°
Experts internes possédant des années d'expérience dans la fabrication d'optiques ultrarapides et dans les applications laser ultrarapides
Aide à la compréhension de la GDD, de la dispersion de troisième ordre et d'autres spécifications nécessaires
Partenariat avec UltraFast Innovations pour le développement de traitements ultrarapides de pointe
Thank you for inquiring about our manufacturing capabilities. We will be in touch shortly.
Fabrication de composants optiques