Produit ajouté au panier
Stability Lens
 

RENFORCEMENT

DE LA STABILITÉ

  •  Minimise le décalage des pixels provoqué par les chocs et les vibrations
  •   Mécanique robuste avec une focalisation simplifiée
  •   Éléments collés pour maintenir la stabilité optique

Ce renforcement garantit que la stabilité du pointage et du positionnement optique est maintenue après un choc. En plus de remplacer l'iris par un mécanisme de mise au point simplifié, les éléments individuels des objectifs sont collés en place pour empêcher un mouvement à l'intérieur du boîtier. 

Pourquoi renforcer la stabilité ?

OBJECTIFS D’IMAGERIE SÉRIE C STANDARDS
Ruggedized Lenses Line Art
Lorsqu'un système d'imagerie est agité, les éléments de l'objectif se décentrent et l'image produite sur le capteur de la caméra est également agitée, ce qui provoque un décalage de l’image sur différents pixels. Mouvement dans notre Objectifs de Série C exagéré à des fins d'illustration.
OBJECTIFS À STABILITÉ RENFORCÉE SÉRIE Cr
Ruggedized Lenses Line Art
Les Objectifs Série Cr à Stabilité Renforcée utilisent la même conception optique de base que les Objectifs de la Série C. Cependant, les Objectifs de la Série Cr réduisent au minimum le décalage des pixels pendant les chocs et les vibrations grâce au collage des éléments internes à l'intérieur du barillet de l'objectif, ce qui donne une image fixe.

Décalage des pixels après un choc de 50G

comparison of pixel shift after 50G shock
Bien que l'Objectif à Distance Focale Fixe Série C sur la gauche (objectif d'imagerie standard) ait une bonne performance, le déplacement de pixels après un choc de 50G est plus d'un pixel. Après un choc de la même puissance, le déplacement de pixels de l'Objectif Série Cr à Stabilité Renforcée est moins d'un µm, et donc beaucoup plus petit qu'un pixel.

Les objectifs Edmund Optics® à stabilité renforcée

Objectifs M12 Robustes Blue Series
  • Objectif de monture S pour capteurs jusqu’à ½"
  • Capteurs jusqu’à 5 mégapixels, taille de pixel de 1,4 µm
  • Conceptions renforcées (choc de 50 g) de notre objectif Blue Series avec des optiques individuelles collées en place
  • Distances focales de 2 mm à 25 mm
Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cr
  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 2/3"
  • Capteurs jusqu’à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • Modèles renforcés (CR) (choc de 50G) de nos Objectifs Série C
  • Distances focales de 3,5 mm à 50 mm
Objectifs à Distance Focale Fixe Série HRr
  • Objectif de monture C pour capteurs de 2/3"
  • Capteurs jusqu’à 9 mégapixels, taille de pixel de 1,85 µm
  • Conceptions renforcées (HRr) (choc de 50 g) de notre objectif de série HR avec des optiques individuelles collées en place
  • Distances focales de 8,5 mm à 12 mm
Objectifs à Distance Focale Fixe Série HPr
  • Objectif de monture C pour capteurs de 1,1"
  • Capteurs jusqu’à 20 mégapixels, taille de pixel de 1,85 µm
  • Versions pour l'instrumentation (HPi) de nos Objectifs Série HP avec des conceptions mécaniques simplifiées et des ouvertures fixes
  • Distances focales de 16 mm à 50 mm

Besoin d'une solution personnalisée et robuste pour une application exigeante ?

Que vous ayez besoin d'un objectif d'imagerie réalisé d’après dessin ou d'un objectif personnalisé conçu pour répondre à des exigences fonctionnelles spécifiques, nos ingénieurs fournissent des solutions idéales adaptées aux exigences particulières et ambitieuses des applications d'imagerie les plus nuancées. Grâce à nos capacités de fabrication internes complètes, Edmund Optics® s'engage à fournir la meilleure solution à chaque étape.

En savoir plus  

Vous voulez en savoir plus sur la stabilité renforcée ?

 

Renforcement de la stabilité des objectifs d’imagerie

Lire
 

Livre blanc : Ruggedized Lens Metrology

Télécharger
 

Light Talk : Ruggedized Imaging Lenses

Regarder
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer