Produit ajouté au panier

Industrial Lens
 

RENFORCEMENT

POUR PROCESSUS INDUSTRIELS

  •   Mécanismes rationalisés et simplifiés pour prévenir le changement de la focalisation ou du nombre d’ouverture
  •   Conception « Set and Forget » pour les applications industrielles
  •   Plus économiques que les objectifs traditionnels à Distance Focale Fixe

Les objectifs d’imagerie renforcés pour processus industriels sont simplifiés et rationalisés, ce qui les rend plus rentables que les versions de produits standard et idéaux pour l'instrumentation « set-and-forget » et l'intégration dans les applications OEM. Les objectifs renforcés pour les environnements industriels sont conçus pour résister aux chocs et aux vibrations sans être endommagés, ni changer de mise au point ou de f/# grâce à l'élimination de composants mobiles complexes.

Un objectif standard à la mécanique complexe et un iris réglable contre un objectif pour l’industrie à la mécanique simplifiée.
Un objectif standard à la mécanique complexe et un iris réglable contre un objectif pour l’industrie à la mécanique simplifiée.

Un objectif standard à la mécanique complexe et un iris réglable contre un objectif pour l’industrie à la mécanique simplifiée.

Les iris réglables sont remplacés par des diaphragmes d’ouverture fixes et les mécanismes de mise au point encombrants à base de barillet sont remplacés par un filetage unique et une bague de verrouillage en acier. Ces modifications sont également à la base des autres types de renforcement et améliorent la durée de vie des produits. Les objectifs d’imagerie renforcés pour processus industriels sont idéaux pour les environnements d'automatisation des usines où les systèmes de vision sont soumis à des accélérations et des mouvements répétés.

Les objectifs renforcés pour processus industriels d’Edmund Optics®

Objectifs à Distance Focale Fixe Série UCi
  • Objectif de monture S ou de monture C pour capteurs jusqu’à 1/1,8"
  • Capteurs jusqu’à 12 mégapixels, taille de pixel de 1,85 µm
  • Versions pour l'instrumentation (UCi) de nos Objectifs Série UC avec des conceptions mécaniques simplifiées et des ouvertures fixes
  • Distances focales de 4 mm à 35 mm
Objectifs à Distance Focale Fixe Série Ci
  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 2/3"
  • Capteurs jusqu’à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • Versions pour l'instrumentation (Ci) de nos Objectifs Série C avec des conceptions mécaniques simplifiées et des ouvertures fixes
  • Distances focales de 3,5 mm à 50 mm
Objectifs à Distance Focale Fixe Série HRi
  • Objectif de monture C pour capteurs de 2/3"
  • Capteurs jusqu’à 9 mégapixels, taille de pixel de 1,85 µm
  • Conceptions renforcées (HRr) (choc de 50 g) de notre objectif de série HR avec des optiques individuelles collées en place
  • Distances focales de 8,5 mm à 12 mm
Objectifs à Distance Focale Fixe Série HPi
  • Objectif de monture C pour capteurs de 1,1"
  • Capteurs jusqu’à 20 mégapixels, taille de pixel de 1,85 µm
  • Versions pour l'instrumentation (HPi) de nos Objectifs Série HP avec des conceptions mécaniques simplifiées et des ouvertures fixes
  • Distances focales de 16 mm à 50 mm
<

Besoin d'une solution personnalisée et robuste pour une application exigeante ?

Que vous ayez besoin d'un objectif d'imagerie réalisé d’après dessin ou d'un objectif personnalisé conçu pour répondre à des exigences fonctionnelles spécifiques, nos ingénieurs fournissent des solutions idéales adaptées aux exigences particulières et ambitieuses des applications d'imagerie les plus nuancées. Grâce à nos capacités de fabrication internes complètes, Edmund Optics<sup>®</sup> s'engage à fournir la meilleure solution à chaque étape.

En savoir plus  

Vous voulez en savoir plus sur le renforcement d’objectifs pour l’industrie?

 

Renforcement de la stabilité des objectifs d’imagerie

Lire
 

Livre blanc : Ruggedization of Imaging Lenses

Télécharger

TEMPÉRATURE

ATHERMALISATION 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer