Produit ajouté au panier
Water Lens
 

RENFORCEMENT

PAR SCELLAGE

  •  Scellage dans un assemblage étanche
  •  Étanchéité à l’eau et à la poussière (IPX7 et IPX9K)
  •  Peuvent être hermétiquement scellés à une caméra

La protection contre l'intrusion est un type de renforcement qui protège les objectifs d'imagerie et d'autres composants industriels contre l'intrusion, ou l'entrée, de divers types de particules solides et de liquides susceptibles de causer des dommages internes ou de réduire les performances. La Commission Électrotechnique Internationale (CEI) fournit des méthodes d'essai et des certifications semi-qualitatives pour les différents types de protection contre la pénétration qu'offre un composant.

Les objectifs renforcés d’Edmund Optics&lt® visant à protéger contre les intrusions

  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 2/3"
  • Versions étanches à l’eau (Cw) des Objectifs à Distance Focale Fixe Série C
  • Répond aux normes de protection contre les intrusions IEC (IPX7 et IPX9K)
  • Conçus pour éliminer la nécessité d'un couvercle de protection
Objectifs M12 Série HEO
  • Objectif de monture S pour capteurs jusqu’à ½"
  • Capteurs jusqu’à 1,2 mégapixels, taille de pixel de 5 µm
  • Objectif étanche pour environnements difficiles (Harsh Environments Optics, HEO®)
  • Distances focales de 2,2 mm à 8 mm

Besoin d'une solution personnalisée et robuste pour une application exigeante ?

Que vous ayez besoin d'un objectif d'imagerie réalisé d’après dessin ou d'un objectif personnalisé conçu pour répondre à des exigences fonctionnelles spécifiques, nos ingénieurs fournissent des solutions idéales adaptées aux exigences particulières et ambitieuses des applications d'imagerie les plus nuancées. Grâce à nos capacités de fabrication internes complètes, Edmund Optics® s'engage à fournir la meilleure solution à chaque étape.

En savoir plus  

Vous voulez en savoir plus sur le renforcement visant à protéger contre les intrusions ?

 

Renforcement de la stabilité des objectifs d’imagerie

Lire
 

Livre blanc : Ingress Protection Ruggedization

Télécharger
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer