Miroirs Diélectriques λ/10 à Large Bande ZERODUR®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Les substrats ZERODUR® offrent une dilatation thermique quasi nulle
- Réflectivité et LDT accrus sur des traitements métalliques
- Traitements réfléchissants UV, visibles et NIR conçus pour un angle d'incidence (AOI) de 0-45°
- Miroirs à traitement métallique ZERODUR® également disponibles
Miroirs Diélectriques λ/10 à Large Bande
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
- Réflectivité et LIDT supérieurs par rapport aux traitements métalliques
- Réflectivité moyenne >99% sur de larges longueurs d'onde UV, visible et NIR
- Conçus pour tous les états de polarisation pour un AOI de 0 à 45°
Miroirs à Angle Droit au Traitement Diélectrique à Large Bande
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Réflexion supérieure à 98% sur de larges blages de longueurs d'onde
- Réflectivité élevée pour tous les états de polarisation
- Lumière réfléchie à 90°
- Miroirs à Angle Droit au Traitement Métallique Standard également disponibles
Miroirs à Réflectivité Ultra-Élevée (UHR) à Large Bande
Fin de Série
- Réflectivité >99,8% sur une large gamme de longueurs d'onde dans le visible et l’infrarouge proche
- Qualité de surface 10-5 pour une dispersion réduite dans les applications laser sensibles
- Planéité de surface de λ/10
Miroirs Plans Ultraviolets Extrêmes (UVE)
- Réflexion maximale atteignable à 13,5 nm
- Conçus pour diriger le faisceau UVE et séparer les harmoniques
- Disponibles en versions angle d'incidence (AOI) de 5° et 45°
Miroirs à Pied Diélectriques à Large Bande
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- La conception à pied réduit la contrainte sur la surface du miroir lorsque celui-ci est monté par un pied
- Réflectivité moyenne de >99% sur de larges gammes de longueurs d'onde
- Qualité de la surface 20-10 et angle d'incidence de 0 à 45 degrés
- Également disponibles : Miroirs Laser à Pied et Miroirs à Pied à Traitement Métallique TECHSPEC®
Miroirs Ultrarapides Hautement Dispersifs, 780 et 800 nm, d’UltraFast Innovations (UFI)
- Réflexion >99,8% (polarisation p) entre 780 et 830 nm
- Faible dispersion de retard de groupe à un AOI de 5° ou 20°
- Idéaux pour la compression d'impulsions des lasers ultrarapides Ti:saphir
- Miroirs à Faible GDD également disponibles
Miroirs Schwarz sans Transmission
Fin de Série
- Substrat de silice fondue spécialement conçu à haut pouvoir d'absorption
- Densité optique > 7,0 dans le spectre visible
- >98% de réflectivité dans le visible sans transmission résiduelle
- Seuil de dommage >0,5 J/cm2, 20 ns, 20 Hz @ 532 nm
- Conçus pour tous les états de polarisation de 0 à 45° AOI
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.