Produit ajouté au panier

Miroirs à Réflectivité Ultra-Élevée (UHR) à Large Bande

×
  • Réflectivité >99,8% sur une large gamme de longueurs d'onde dans le visible et l’infrarouge proche
  • Qualité de surface 10-5 pour une dispersion réduite dans les applications laser sensibles
  • Planéité de surface de λ/10

Les Miroirs à Réflectivité Ultra-Élevée (UHR) à Large Bande sont idéaux pour une utilisation avec des sources laser ou d'éclairage à large bande dans des applications nécessitant une faible perte de réflexion. Ces miroirs présentent des substrats de qualité laser avec une planéité de surface λ/10 et une qualité de surface de 10-5 pour minimiser les effets de dispersion. Traités de couches diélectriques durables, ces miroirs sont conçus pour une réflectivité moyenne >99,8% dans tout le spectre visible (400 – 750 nm) ou NIR (740 – 1100 nm), indépendamment de la polarisation. Avec un substrat en silice fondue de haute qualité, les Miroirs à Réflectivité Ultra-Élevée (UHR) à Large Bande présentent un faible coefficient de dilatation thermique.

Note sur le traitement : Les conceptions de traitement ont été mesurées et vérifiées à 532, 632,8 et 1064 nm par spectroscopie à cavité optique (CRDS). Les spécifications peuvent ne pas être vérifiables sur un équipement spectrophotométrique traditionnel.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer