Produit ajouté au panier

Caméras uEye Warp10 10GigE IDS Imaging

IDS Imaging uEye Warp10 10GigE Cameras

IDS Imaging uEye Warp10 10GigE Cameras

×
  • Interface Ethernet 10GBASE-T (10GigE), vitesse 10 fois plus rapide que GigE
  • Résolution jusqu'à 12,3 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 98 images par seconde
  • Compatibles avec les interfaces 1GigE, 2.5GigE et 5GigE

Les Caméras uEye Warp10 10GigE IDS Imaging sont capables de fournir des transferts d'images de haute qualité et fiables à des longueurs de câble allant jusqu'à 100 m sur CAT6A ou 40 m sur CAT5e. Ces caméras à obturateur global offrent une résolution allant jusqu'à 12,3 MP. L'interface 10GigE Ethernet offre des vitesses jusqu'à 10X plus rapides que le GigE pour des taux d’images allant jusqu'à 98 images par seconde pour les applications nécessitant une bande passante élevée. Les Caméras uEye Warp10 10GigE IDS Imaging sont rétrocompatibles avec les interfaces existantes 1GigE, 2.5GigE ou 5GigE et ajustent leur vitesse automatiquement. Ces caméras sont idéales pour les applications de vision industrielle, de métrologie, d'inspection électronique et d'analyse du sport et du mouvement.  Ces caméras conformes à GeniCam sont conçues pour le logiciel IDS Peak mais sont compatibles avec la plupart des autres protocoles du logiciel GeniCam.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer