Produit ajouté au panier

Lame à Retard Grand Angle λ/4, 25,4 mm de Dia., 532 nm

×
Stock #29-813 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.950,00
Qté 1+
€1.950,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Angle d'Incidence (°):
+/-30
Ouverture Utile CA (mm):
17.8
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
532
Diamètre (mm):
25.40
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film on N-BK7
Température d'Utilisation (°C):
0 - 40
Réflexion (%):
0.5
Retard:
λ/4
Qualité de Surface:
60-40
Type:
Polymer Waveplate
Tolérance Dimensionelle (mm):
+/- 0.13
Front d'Onde Transmis, RMS:
≤ λ/2 @ 632.8nm
Tolérance de Retard:
≤ λ/250 @ 0 deg AOI, λ/200 at 30 deg
Déviation de Faisceau (arcmin):
≤ 1 arcmin
Épaisseur de Monture (mm):
6.35

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Tolérances de retard jusqu'à λ/250, AOI jusqu'à 30°
  • Construction en polymère laminé d'ordre presque zéro
  • Idéales pour les applications avec de grands angles d'acceptance

Les Lames à Retard Grand Angle sont conçues pour accepter une large gamme d'angles d'entrée, jusqu'à 30° AOI, avec un décalage de retard minimal à des angles d'incidence non nuls. Ces lames à retard sont disponibles avec des longueurs d'onde visibles ou NIR de 532, 633, 1064 ou 1550 nm et avec des valeurs de retard λ/2 ou λ/4. Présentant des précisions de retard ≤λ/250 quart d'onde et ≤λ/100 demi-onde au centre, ces lames à retard sont idéales pour les applications nécessitant une faible sensibilité à l'AOI. Les  Lames à Retard Grand Angle ne sont pas montées et sont constituées d'un polymère biréfringent sur un substrat N-BK7 et recouvertes d'un traitement BBAR.

Remarque : L'axe rapide est marqué par une ligne.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer