Ces éclairages Linéaires à LED de Advanced Illumination à forte intensité offrent une sortie à intensité élevée depuis un logement pratique et compact. Adaptés aux applications en vision industrielle nécessitant une illumination intense et structurée, ces éclairages sont bien appréciés dans les applications de caméra à balayage linéaire ou dans l'inspection de surfaces large ainsi que dans l'inspection web, la mesure de géométrie, la mesure de position, l'inspection de circuit imprimé et l'inspection de tubes et de bouteilles.
Remarque : Alimentation 24 V requise, #66-855. Des Accessoires pour Produits d’Advanced Illumination sont disponibles et vendus séparément.
La durée de flash des modèles stroboscopiques dépend d'un signal de déclenchement ou des paramétrages du potentiomètre. La durée du stroboscope peut être ajustée entre 30 et 300 μs grâce à un bouton situé à l'arrière de l'unité. Le signal d'entrée du trigger est compatible CMOS/TTL. La fréquence de déclenchement maximum est de 30 Hz.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.