Les Compresseurs d’Impulsions Ultrarapides Variables constituent une solution facile à utiliser pour compenser la dispersion de retard de groupe (GDD) dans les impulsions laser ultrarapides chirpées positivement ou non chirpées. Avec les traitements à haute réflectivité conçus pour couvrir les raies laser ultrarapides les plus courantes, y compris les lasers à fibre UV, Ti:saphir, dopés Yb et les lasers à fibre IR moyen (2 µm), ces compresseurs constituent une solution intégrée pour la compensation de la dispersion variable sans déviation du chemin optique. Ces modules de compression peuvent être utilisés en série avec d'autres Compresseurs d’Impulsions Ultrarapides Variables ou des extenseurs afin d'obtenir un meilleur contrôle de la dispersion. Les Compresseurs d'Impulsions Ultrarapides Variables sont idéaux pour la compensation de la dispersion et la recompression des impulsions dans des applications telles que la microscopie multiphotonique et le micro-usinage ultrarapide. Ces compresseurs peuvent être utilisés avec des extenseurs d'impulsions ultrarapides variables ayant une couverture de longueur d'onde similaire pour les systèmes d'amplificateurs à impulsions chirpées.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.