Produit ajouté au panier

Pointeur Laser Vert Ultra-Brillant

Ultra-Bright Green Laser Pointer

Ultra-Bright Green Laser Pointer

Ultra-Bright Green Laser Pointer Ultra-Bright Green Laser Pointer
×
Stock #55-789 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€179,00
Qté 1+
€179,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type de Laser:
Diode

Physical & Mechanical Properties

Poids (g):
76.5
Diamètre (pouces):
0.51
Longueur (pouces):
5.63

Optical Properties

Longueur d'Onde (nm):
532.00
Divergence de Faisceau (mrad):
<1.2
Couleur:
Green

Performance

Puissance de Sortie (mW):
5
Durée de Vie d'Utilisation (heures):
Continuous Battery Use: 3

Hardware & Interface Connectivity

Alimentation:
2 AAA Batteries (Included)
Type de Sortie:
Free Space

Additional Info

Classe CDRH:
3R

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Visible Jusqu'à 6.000 Pieds
  • Prix Coûtant

Ce pointeur laser vert à prix coûtant est parfait pour des présentations en salle de réunion et en salle de classe. La longueur d’onde de 532nm est à la sensibilité maximale de l’oeil humain, rapportant un faisceau particulièrement vert clair. La diode doublée par fréquence assure des centaines d’heures de fiabilité. L’indicateur mince et lisse opére commodément avec 2 piles AA et inclut un boitier noir en métal pour la protection et une longévité maximale.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer