Produit ajouté au panier

Fente Réglable sur Deux Axes

2-Axis Adjustable Slits

2-Axis Adjustable Slits

×
Stock #29-312 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€620,00
Qté 1+
€620,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Physical & Mechanical Properties

Diamètre Externe (mm):
50
Épaisseur (mm):
10.00

Threading & Mounting

Filetage:
M2 x 0.4

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Deux axes réglables indépendamment l’un de l’autre
  • Toute taille de fente rectangulaire jusqu'à 10 x 10 mm
  • Diamètre extérieur de 50 mm pour faciliter l'intégration en système

La Fente Réglable sur Deux Axes comporte deux leviers mécaniques réglables indépendamment l'un de l'autre pour les applications de modelage du faisceau sur plusieurs axes. La fente s'ouvre de manière uniforme, d’un état complètement fermé (centre) à un carrée de 10 x 10 mm.

Avec un diamètre extérieur de 50 mm, une épaisseur de 10 mm et deux trous de montage M2 sur sa face, la fente réglable à deux axes peut être facilement intégrée dans les applications optiques de table. Ces fentes sont idéales pour des applications telles que le réglage de l'ouverture de la lumière, l'analyse d'images au spectrophotomètre, l'imagerie sans lentille et le modelage de faisceaux multiaxiaux.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer