Produit ajouté au panier

TRUMPF TruPulse 2010 nano (FK10-EP) | 1062nm, 100W Fiber Laser

See More by TRUMPF
TRUMPF TruPulse nano Lasers

TRUMPF TruPulse nano Lasers

TRUMPF TruPulse nano Lasers Easily selectable waveform, more than 35 options
×
Stock #18-309 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€17.995,50
Qté 1+
€17.995,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Température d'Utilisation (°C):
0 to +40
Polarisation:
Random
Dimensions (mm):
377 x 249 x 115
Longueur d'Onde (nm):
1,062.00 ±3
Qualité Mode, M2:
<1.6 (1.3 typical)
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #18-311
Europe: #18-311
Japan: #18-311
Korea: #18-311
China: Not Available
Alimentation:
24 V DC, 530 W
Méthode de Refroidissement:
Air
Puissance de Sortie (W):
100
Remarque:
Includes:
1 x 3m Optical Cable
1 x Integral Red Alignment Laser (RAL)
1 x F75 Removeable Collimator without Flange
1 x Break-out Board
1 x RS232 Cable
Diamètre du Faisceau (mm):
7.5 ±1.5
Fabricant:
TRUMPF
Type de Sortie:
Fiber-Coupled
Type de Laser:
Fiber
Divergence de Faisceau (mrad):
0.36 ±0.072
Classe CDRH:
4
Couleur:
Infrared
Numéro de Modèle:
TruPulse 2010 nano (FK10-EP)
Puissance de Pointe (kW):
>10
Énergie d’Impulsion:
>1.3 (maximum)
Largeur d’Impulsion (ns):
4 - 2000
Fréquence de Répétition des Impulsions PRR (kHz):
1 - 4000

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Pulse Durations from 3 to 2000ns With Up to 4MHz Pulse Repetition
  • 20, 50, 70, and 100W Fiber Laser Output Power Options
  • Industry Leading Reliability & Maintenance Free Operation
  • Ready to Ship Same Day

TRUMPF TruPulse nano Pulsed Fiber Lasers combine high power and pulse rates, industry leading reliability, and maintenance free operation to maximize output in laser material processing applications. These lasers feature PulseTune technology, allowing for user selection of up to 48 optimized PulseTune waveforms with pulse widths from 3 to 2000ns and pulse repetition up to 4MHz . TRUMPF TruPulse nano Pulsed Fiber Lasers are available with output powers from 20 to 100W and are ideal for laser ablation, cutting, engraving, marking, scribing, and welding. A range of collimators are offered to collimate the output beam of the laser to common beam diameters used with laser scan heads including 3, 5, 7.5, and 10mm.

Beam Quality (Z Type M² ≤1.6, 1.3 typical)
Beam Quality (Z Type M² ≤1.6, 1.3 typical)
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer