Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Coffret Élargi de la Série HP

HP Series: All lenses pictured may not be included in the kit. See

HP Series: All lenses pictured may not be included in the kit. See "Contents of Kit" specification for included lenses.

HP Series: All lenses pictured may not be included in the kit. See 8mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens 12mm Focal Length, #86-570 16mm Focal Length, #86-571 +3
×
Stock #25-611 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.800,00
Qté 1+
€3.800,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Contenu du Coffret:
8mm HP Series: 86-569
12mm HP Series: 86-570
16mm HP Series: 86-571
25mm HP Series: 86-572
35mm HP Series: 86-573
50mm HP Series: 86-574

Optical Properties

Distance de Travail (mm):
8mm HP Series: 100 - ∞
12mm HP Series: 100 - ∞
16mm HP Series: 100 - ∞
25mm HP Series: 150 - ∞
35mm HP Series: 200 - ∞
50mm HP Series: 200 - ∞
Ouverture (f/#):
8mm HP Series: f/1.8 - f/16
12mm HP Series: f/1.8 - f/16
16mm HP Series: f/1.8 - f/16
25mm HP Series: f/1.8 - f/22
35mm HP Series: f/1.8 - f/16
50mm HP Series: f/1.8 - f/16

Sensor

Taille maximale du capteur:
8mm HP Series: 1.1"
12mm HP Series: 1.1"
16mm HP Series: 1.1"
25mm HP Series: 1.1"
35mm HP Series: 1.1"
50mm HP Series: 4/3"

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Coffrets faciles à commander de nos Objectifs d'Imagerie à Distance Focale Fixe les plus vendus
  • Version de coffrets de la gamme complète de produits ou de distances focales sélectionnées disponibles
  • Les Objectifs d'Imagerie TECHSPEC C, UC et HP sont également vendus individuellement

Les Coffrets d’Objectifs d’Imagerie TECHSPEC fournissent des ensembles d’objectifs d'imagerie TECHSPEC C, UC et HP dans des coffrets faciles à commander à un prix réduit. Ces coffrets offrent de multiples solutions aux applications nécessitant des distances focales fixes, telles que l'automatisation industrielle, la vision industrielle, l'inspection ou le prototypage rapide.

Les Coffrets d'Objectifs d'Imagerie TECHSPEC peuvent être commandés en tant que gamme complète de produits ou en tant que sélections de distances focales au sein de la gamme de produits. Les objectifs TECHSPEC C, UC et HP de ces coffrets sont compatibles avec les caméras à monture C et sont dotés d'un iris et d'un réglage de la mise au point verrouillables afin d'éviter les ajustements non désirés.

  • Série C :  Objectifs compacts (C) pour la vision industrielle
  • Série UC : Objectifs ultra-compacts (UC), haute résolution pour petits capteurs
  • Série HP : Objectifs haute performance (HP) de monture C pour la vision industrielle
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer