Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Monture de Lame de Monture T, 60 mm x 85 mm, ¼-20

×
Stock #65-982 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€480,00
Qté 1-4
€480,00
Qté 5+
€447,90
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Function:
Optic Mount (Fixed)
Type d'Optique:
Rectangular
Dimensions of Compatible Optics (mm):
60.0 x 85.0

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
75.0 x 75.0 x 75.0
Longueur Tube d'Extension (mm):
75.0
Épaisseur min. des optiques compatibles:
1.0
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
7.1

Threading & Mounting

Type de Filetage:
T-Mount
Compatible Post:
¼-20

Additional Info

Remarque:
Includes four T-Mount Aperture Caps (#66-037)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Solutions de monture C, S et T pour le montage de séparateurs de faisceau en cube et en lame, filtres et miroirs
  • Offrent une interface de monture de 90°
  • Filetages de montage taraudés ¼ -20 et M6 pour les systèmes à base anglaise ou métrique

Les Montures de Cubes et de Lames de Monture C, S et T TECHSPEC® permettent l'intégration d'optiques sous forme de cubes et lames dans les systèmes de monture C, S et T. Ces montures comportent quatre ouvertures filetées de monture C, S ou T qui peuvent également servir de points de connexion pour d'autres composants de monture C, S ou T. Un trou taraudé M6 ou 1/4-20 est prévu sur la base pour le montage sur tige, ce qui rend ces montures compatibles avec les systèmes de table optique et de paillasse. Les Montures de Cubes et de Lames de Monture C, S et T TECHSPEC® fournissent une interface de montage à 90° idéale pour placer les séparateurs de faisceau, les filtres et les miroirs dans un système. Des couvercles d'ouverture de monture C, S et T sont disponibles pour bloquer la lumière des ouvertures inutilisées et pour protéger l'optique de la poussière et des débris.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer