Produit ajouté au panier

Fibre Optique Monomode avec Connecteur, FC/PC, NA 0,13, 780-970 nm, 1 m

FC/PC Connector

×
Stock #25-932 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€90,00
Qté 1-4
€90,00
Qté 5+
€81,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre de la Gaine (μm):
125 ± 1.0
Connecteur:
FC/PC
Longueur (m):
1
Ouverture Numérique NA:
0.13
Type:
Patchcord
Attenuation (dB/km):
≤3.5dB/km @ 780nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
780 - 970
Matériau Jaquette:
900µm Yellow Hytrel® Tubing
Insertion Loss (dB):
1.5 @ 780nm
Mode Field Diameter (nm):
5.0 ± 0.5µm @ 850nm
Coating Diameter:
245 ± 15µm
Fiber Cable Type:
780HP

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Connecteurs à terminaison FC/PC, FC/APC et hybrides
  • Fibres Optiques pour des longueurs d'onde de 450 à 1650 nm
  • Longueurs standardisées de 1 m, 2 m et 5 m disponibles

Les Fibres Optiques Monomode avec Connecteurs sont disponibles avec des connecteurs à terminaison FC/PC ou FC/APC. Les connecteurs à terminaison hybride permettent aux utilisateurs d'adapter les cordons de raccordement FC/PC ou FC/APC pour les rendre compatibles avec les assemblages de fibres existants. Conçus pour être utilisés avec des lasers de 450 à 1650 nm dans des longueurs standard de 1 m, 2 m et 5 m, ces cordons de fibres optiques monomodes sont idéaux pour des applications telles que l'émission de faisceaux, la microscopie et les télécommunications. Chaque connecteur est gravé avec le type de connecteur pour faciliter l'intégration et l'identification.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer