Produit ajouté au panier

Single Arm Boom Stand w/Heavy Metal Base

×
Stock #73-413 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€550,00
Qté 1+
€550,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Longueur de Base (mm):
285
Largeur Base (mm):
260
Base Thickness (mm):
18
Horizontal Arm Length (mm):
544

Product Details

Type:
Boom Stand

Physical & Mechanical Properties

Hauteur (mm):
380
Poids (lbs):
44.75

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Compact Solution for Digital Inspection
  • Magnification Range 8x-25x
  • Image and Video Capture
  • USB Mode and Software Included

The Clearvue Digital Microscope is a compact all-in-one system designed to enhance productivity and ease of use in various applications. Featuring 1080p Full HD imaging at 60 FPS, the microscope ensures crystal-clear visuals, making it ideal for precision assembly, quality control, and electrical inspection. The built-in 5" HD screen eliminates the need for an external monitor, although an HDMI output is available for those who prefer larger displays. With the Clearvue Digital Microscope, users can save high-resolution image and video files directly to a microSD card, making data storage simple and efficient. This versatile tool is ideal for medical device inspection, aerospace, educational, and R&D environments, offering unmatched convenience and performance.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer