Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Kit d’Objectifs SilverTL à Grossissement Élevé

SilverTL™ Telecentric Lenses

SilverTL™ Telecentric Lenses VariMagTL® Telecentric Lenses TECHSPEC® CompactTL® Telecentric Lenses
×
Stock #29-137 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.445,00
Qté 1+
€4.445,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

General

Contenu du Coffret:
4.0X Silver Series: 58-432
2.0X Silver Series: 58-431
1.0X Silver Series: 58-430
0.75X Silver Series: 67-731

Sensor

Taille maximale du capteur:
2/3"

Optical Properties

Distance de Travail (mm):
4.0X Silver Series: 44
2.0X Silver Series: 75
1.0X Silver Series: 83
0.75X Silver Series: 100
Ouverture (f/#):
f/6 - f/22

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Kits faciles à commander de nos Objectifs d'Imagerie Télécentriques les plus vendus
  • Kits de différents grossissements et distances de travail disponibles
  • TECHSPEC SilverTL, VariMag et CompactTL

Les Kits d’Objectifs d’Imagerie TECHSPEC® fournissent des ensembles d’objectifs d'imagerie TECHSPEC SilverTL, VariMag et CompactTL dans des coffrets faciles à commander à un prix réduit. Ces kits offrent de multiples solutions aux applications nécessitant des objectifs télécentriques, notamment dans les domaines de la vision industrielle, de la métrologie, de l'inspection automobile et électronique, de la mesure et de la calibration. Les Kits d’Objectifs d’Imagerie Télécentriques TECHSPEC® offrent différentes sélections de grossissements et de distances de travail dans les gammes de produits. Les objectifs TECHSPEC SilverTL, VariMag et CompactTL de ces coffrets sont compatibles avec les caméras à monture C et sont dotés d'un iris et d'un réglage de la mise au point verrouillables afin d'éviter les ajustements non désirés. 

  • SilverTL : Objectifs télécentrique, pour la métrologie et la calibration
  • VariMagTL : Objectifs télécentriques a grossissement variable, grossissement verrouillable par une vis de blocage
  • CompactTL: Objectifs télécentriques compacts à monture C pour la vision industrielle, les sols d'usine et les lignes d'assemblage        
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer