Produit ajouté au panier

Scratch & Dig Target (2nd Surface Positive)

Scratch & Dig Target (2nd Surface Positive), #59-155

Scratch & Dig Target (2nd Surface Positive), #59-155 NIST Traceable Scratch Dig Standards
×
Stock #59-155 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.010,00
Qté 1+
€1.010,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Divisions Echelle:
Every 0.025
Longueur de l'Echelle (mm):
60 ±0.002
Tolérance Diamètre du Point (mm):
±0.002
Tolérance Largeur de Ligne (mm):
±0.002

Physical & Mechanical Properties

Largeur (mm):
50.80
Épaisseur (mm):
1.50
Construction:
Black Anodized Aluminum Housing
Tolérance Logement (mm):
±0.2
Longueur (mm):
114.30

Optical Properties

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Planéité de Surface (P-V):
3-4λ/inch
Qualité de Surface:
20-10 (inside active area)
Angle d'Incidence (°):
45.00

Additional Info

Remarque:
Standards are for comparing optics against ISO 10110 specifications.

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description du Produit

Certificate of Compliance is included.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • En conformité avec les exigences des normes ISO 10110-7 et ISO 14997
  • Premier modèle de surface pour la calibration du système ou l’inspection du traitement
  • Deuxième modèle de surface pour la mesure des défauts de surface

Les Standards Scratch & Dig selon les Normes NIST sont idéaux pour quantifier les défauts ‘scratch-dig’ d’une surface de composants optiques. En addition aux indications sur le Scratch Dig, vous y trouverez une échelle de 60mm, 6 grilles variant en taille et 6 blocs de lignes variant en fréquence. Les grilles peuvent être utilisées pour mesurer l’aire de défauts irréguliers. Pour les Standards Scratch & Dig selon les Normes NIST, la racine carrée de l’aire totale pour une région est l’indice de cette région. Les standards sont offerts en tant que sets de deux plaques. La plaque 1 inclut les indices allant de 0.004 à 0.040 alors que la Plaque 2 inclut ceux allant de 0.040 à 0.400. Les paramètres sont indiqués sur le dessus de la première surface. La seconde surface à les paramètres inscrits sur le dessous du substrat de verre. Les paramètres sur le set positif sont opaques sur un fond clair. Les paramètres sur le set négatif sont clairs sur un fond opaque.

Remarque : Un certificat de conformité est inclus avec chaque produit.

Informations Techniques

Plate 1
Grade No. Circ. Diameter (μm) Dim. of Scratch (μm) Freq. Block (lp/mm) Grid Block Line W (μm) Grid Block Line Spacing (μm)
0.004 4.5 1 x 16 500 1 4.5
0.006 7 1.6 x 25 312.5 1.6 7
0.010 11 2.5 x 40 200 2.5 11
0.016 18 4 x 63 125 4 18
0.025 28 6.3 x 100 80 6.3 28
0.040 45 10 x 160 50 10 45
Plate 2
Grade No. Circ. Diameter (μm) Dim. of Scratch (μm) Freq. Block (lp/mm) Grid Block Line W (μm) Grid Block Line Spacing (μm)
0.040 45 10 x 160 50 10 45
0.060 70 16 x 225 31.25 10 70
0.100 110 25 x 400 20 10 110
0.160 180 40 x 630 12.5 10 180
0.250 280 63 x 1000 8 10 280
0.400 450 100 x 1600 5 10 450
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer