Produit ajouté au panier

Platine de Lumière Transmise Schott, Éclairage à Fond Noir

See More by SCHOTT Optical Components

Anneau Lumineux, Contrôleur et Alimentation nécessaires et vendus séparément.

Anneau Lumineux, Contrôleur et Alimentation nécessaires et vendus séparément. SCHOTT VisiLED UV Ringlights, #16-789 MC 1100, Multifunction Controller, #16-790
×
Stock #72-155 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.340,00
Qté 1+
€1.340,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Compatible Product:
VisiLED

Product Details

Numéro de Modèle:
400.350
Type:
Darkfield Backlight

Physical & Mechanical Properties

Diamètre Externe (mm):
140

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Passage de l'éclairage à champ clair à l'éclairage UV
  • Illumination UV maximale jusqu'à 160 W/m2
  • Température des LED à commande active
  • Cinq modes de segments (complet, semi-circulaire, quart de cercle, double segment, quatre segments)

Les Anneaux Lumineux UV VisiLED SCHOTT pour stéréomicroscopes offrent un éclairage en champ clair pour les applications visibles et UV. La lumière blanche homogène permet d'afficher les échantillons en couleur naturelle, tandis que l'excitation UV révèle des parties de l'échantillon auparavant invisibles par fluorescence. Le contrôleur SCHOTT MC 1100 permet de basculer facilement entre les deux modes d'éclairage et de contrôler l'intensité et la direction de l'éclairage.

Les anneaux lumineux VisiLED offrent un éclairage extrêmement homogène et sans ombre dans un boîtier métallique robuste, avec un dissipateur thermique bien conçu permettant une luminosité maximale et une longue durée de vie. En combinaison avec des accessoires tels que des diffuseurs, des ensembles de polarisation et des anneaux adaptateurs, plusieurs modes d'éclairage sont possibles. Les Anneaux Lumineux UV VisiLED SCHOTT sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment dans les sciences médico-légales et les sciences de la vie, les traitements industriels et la détection de fissures structurelles.

Remarque : Une alimentation électrique, un cordon d'alimentation et le contrôleur sont nécessaires et vendus séparément. Compatibilité uniquement avec le contrôleur SCHOTT MC 1100. Un filtre de protection contre les UV est inclus.

SCHOTT VisiLED UV Ringlights feature 5 different segment modes to achieve optimal illumination for your application.
SCHOTT VisiLED UV Ringlights feature 5 different segment modes to achieve optimal illumination for your application.
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer