Produit ajouté au panier

Filtre ND SCHOTT NG3, OD 3,0, 405 nm, 50 x 50 mm

×
Stock #21-370 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€82,50 €165,00
Qté 1-9
€82,50 €165,00
Qté 10+
€74,00 €148,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Dimensions (mm):
50.0 x 50.0 ±0.2
Densité Optique OD:
3.0 ±0.066 at Calibrated Wavelength
Ouverture Utile CA (mm):
48.5 x 48.5
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
405
Numéro de Verre/Filtre:
Traitement:
Uncoated
Qualité de Surface:
60-40
Température de Transformation (°C):
462
Épaisseur (mm):
2.59 (nominal)
Transmission (%):
0.1 ±0.03 at Calibrated Wavelength
Type:
Neutral Density Filter
Parallélisme (arcmin):
≤3
Bords:
Fine Grind
Biseau:
0.5 x 45°
Shape of Back Surface:
Plano

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Calibrés pour des longueurs d'onde spécifiques
  • Densités optiques allant de 0,3 à 3,0
  • Types de verre NG3, NG4, NG9 ou NG11

Les Filtres Calibrés à Densité Neutre (ND) SCHOTT sont testés et calibrés avec une tolérance de densité optique précise à 405 nm, 633 nm ou 785 nm. Fabriqués en verre SCHOTT NG3, NG4, NG5, NG9 ou NG11, les filtres sont idéaux pour fournir une atténuation précise aux longueurs d'onde laser courantes.   Disponibles dans des densités optiques allant de 0,3 à 3,0, ces filtres peuvent être intégrés dans une variété de systèmes optiques et d'expériences. Les Filtres Calibrés à Densité Neutre (ND) SCHOTT sont disponibles dans une taille standard de 50 x 50 mm et plusieurs filtres peuvent être empilés pour obtenir des densités optiques personnalisées. Un certificat de calibration référençant la valeur mesurée est inclus avec chaque filtre. La valeur OD mesurée pour chaque filtre à la longueur d'onde spécifiée est mentionnée sur l'emballage.

Remarque : Veuillez nous contacter si votre application nécessite un Filtre Calibré à Densité Neutre (ND) SCHOTT de taille personnalisée.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer