Produit ajouté au panier

Filtre Passe-Bande en Verre Coloré SCHOTT BG40, 12,5 mm de dia., 3 mm d’épaisseur

See More by SCHOTT Optical Components
×
Stock #16-399 3-4 jours
×
Bandes passantes supplémentaires
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€43,00
Qté 1-10
€43,00
Qté 11+
€38,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Bandpass Filter

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
12.50
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.2
Biseau:
Protective as needed

Optical Properties

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
514.00
Numéro de Verre/Filtre:
Traitement:
Uncoated
Couleur:
Blue-Green
Indice de Réfraction nd:
1.53
Qualité de Surface:
60-40
Longueur d'Onde:
UV-VIS

Material Properties

Densité (g/cm3):
2.74
Température de Transformation (°C):
313

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • 20 types de verres SCHOTT standard
  • Tailles circulaires et carrées standard avec une épaisseur de 1, 2 ou 3 mm
  • Régions passe-bande UV, visible et IR

Les Filtres Passe-Bande en Verre Coloré SCHOTT sont disponibles en 16 types de verre coloré SCHOTT. Ces filtres, qui se caractérisent par une transmission élevée et un blocage profond, sont disponibles dans différentes gammes de longueurs d'onde couvrant les spectres ultraviolet (UV), visible et proche infrarouge (NIR). La taille de 50 x 50 mm permet une intégration facile dans les systèmes optiques avec des options d'épaisseur de 1, 2 ou 3 mm. Les Filtres Passe-Bande en Verre Coloré SCHOTT sont disponibles dans des tailles personnalisées allant de 5 à 160 mm. Ces tailles personnalisées sont disponibles sur demande. Pour plus d'informations, visitez notre page web sur les capacités de fabrication de filtres en verre coloré.

Logiciel de simulation de filtres

Cliquez ici pour télécharger le programme de calcul des filtres en verre coloré de SCHOTT qui peut être utilisé pour calculer la transmission interne et externe de chaque type de verre SCHOTT. Le programme peut simuler les performances de filtres individuels avec une épaisseur spécifiée par l'utilisateur ou de filtres empilés avec différents types et épaisseurs de verre.

Des courbes de transmission interactives sont également disponibles ici.

Devis personnalisés rapides possibles

Si vous avez besoin d'une taille ronde, carrée ou rectangulaire du filtre dans des dimensions comprises entre 5 mm et 50 mm, veuillez consulter notre Calculateur des prix pour verre filtrant coloré.  Nous vous fournirons un devis immédiat et nous pourrons vous livrer la pièce aux dimensions souhaitées dans un délai d'environ deux semaines.  La page du calculateur comprend une liste complète des tolérances et restrictions de fabrication standard.  Pour des filtres entièrement personnalisés en fonction de vos besoins, visitez notre section Verre filtrant optique personnalisé.

Remarque : en raison de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, il est possible que nos kits soient livrés avec une solution d'emballage alternative au lieu d'une boîte en bois. Pour toute question, veuillez nous contacter.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer